Ezek a kupolás záródugók fémlemez panelek üregeinek tömítésére alkalmasak. Arra tervezték őket, hogy lezárják a berendezésekben vagy gépekben lévő réseket a fémlemez szektorban, az éles peremek elleni védelem érdekében. Biztonságos gátként is működnek, amely megakadályozza a por, piszok, nedvesség és egyéb szennyeződések bejutását.
A kupolás forma szép és tiszta felületet biztosít, és segít elhárítani az ütéseket, csökkentve a dugó vagy a behelyezett berendezés sérülésének esélyét. Korrózióállóak és elektromos szigetelést biztosítanak.
Egyszerűen telepíthető; úgy készültek, hogy szorosan illeszkedjenek az általuk lezárt nyílásba, így biztosítva a szoros és biztonságos illeszkedést. Nagy választékban kaphatók, hogy megfeleljenek számos furatátmérőnek és panelvastagságnak, és olyan iparágakban használhatók, mint a gyártás, az építőipar és az elektronika.
Anyag: Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros, PA, Poliamid 6/6, Poliamid, HDPE, nagy sűrűségű polietilén, Kopoliészter Szín: Fekete, Fehér, Szürke, Natúr, Törlés Anyag gyúlékonysági szabványa: UL94 V-2, Sorozat szám: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | FÁ | D | Szín | Anyag | H | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145,4456 Ft - 179,5598 Ft | 23 Raktáron |
2 in
50.8 mm
|
2.169 in
55.1 mm
|
Fehér
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| 18,8441 Ft - 29,313 Ft | 3000 Raktáron |
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Fekete
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 13,9087 Ft - 21,6358 Ft | 2985 Raktáron |
0.315 in
8.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Fekete
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 14,6335 Ft - 22,7632 Ft | 1900 Raktáron |
0.374 in
9.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Fekete
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
| 33,3396 Ft - 51,8616 Ft | 2100 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
Fekete
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 12,5627 Ft - 19,542 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.189 in
4.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Fekete
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.232 in
5.9 mm
|
1
|
||
| 16,0485 Ft - 24,9644 Ft | 700 Raktáron |
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Fekete
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 40,5183 Ft - 63,0284 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
25.4 mm
|
1.205 in
30.6 mm
|
Fekete
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 34,9962 Ft - 54,4385 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.811 in
20.6 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
Fekete
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 36,7563 Ft - 57,1766 Ft | 2200 Raktáron |
0.874 in
22.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
Fekete
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 17,429 Ft - 27,1119 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.5 in
12.7 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
Fekete
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 13,2185 Ft - 20,5621 Ft | 2000 Raktáron |
0.252 in
6.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Fekete
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 42,5545 Ft - 66,196 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.181 in
30.0 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
Fekete
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 26,0918 Ft - 40,5873 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.689 in
17.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Fekete
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 29,7157 Ft - 46,2244 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.748 in
19.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
Fekete
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 38,5855 Ft - 60,022 Ft | 800 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
Fekete
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 44,6598 Ft - 69,4709 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.378 in
35.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
Fekete
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 22,4679 Ft - 34,9502 Ft | 2900 Raktáron |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Fekete
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 51,0537 Ft - 68,0716 Ft | 14000 Raktáron |
1.752 in
44.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Natúr
|
PA
|
0.062 in
1.58 mm
|
1
|
||
| 25,8075 Ft - 25,8075 Ft | 2000 Raktáron |
0.189 in
4.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Fekete
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
0.232 in
5.9 mm
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz