Decorative Screw Covers are designed to cover exposed screw heads. Provides a clean appearance, with decorative appeal. The adhesive backing makes installation simple; they snap securely over the screw head. Available in different colours. Used in applications, including furniture and automobile design.
Anyag: ABS Szín: Alumínium, Wenge, Sötét tölgy, Fenyő, Dió, Imbuszcsavarokat fed le és véd, Kőris, Bükk, Cseresznye, Szürke, Fekete, Krém, Fehér, Világos tölgy, Rács Sorozat szám: SR1600
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Szín | Mennyiség laponként | D | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 Raktáron |
Cseresznye
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
| 27,8064 Ft - 33,4196 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fehér
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 455 Raktáron |
Cseresznye
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Imbuszcsavarokat fed le és véd
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Dió
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
| 16,8398 Ft - 20,0572 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Alumínium
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 27,8064 Ft - 33,4196 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Szürke
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 28,3677 Ft - 33,4196 Ft | 345 Raktáron |
Alumínium
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 16,5934 Ft - 20,0572 Ft | 880 Raktáron |
Bükk
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Dió
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Wenge
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 16,5934 Ft - 20,0572 Ft | 1000 Raktáron |
Fehér
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fenyő
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
| 10290941 | 16,5934 Ft - 20,0572 Ft | 300 Raktáron |
Rács
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
| 10,9802 Ft - 13,0748 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fehér
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 16,5934 Ft - 20,0572 Ft | 13098 Raktáron |
Fekete
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 990 Raktáron |
Wenge
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
| 27,8064 Ft - 33,4196 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Világos tölgy
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 27,8064 Ft - 33,4196 Ft | 12900 Raktáron |
Fekete
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Rács
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz