Menü Keresés

Csővég sapkák

Raktáron

Tube End Caps protect threaded and non-threaded tubes, rods, and other cylindrical devices against inadvertent displacement. Best used as a protective covering, and to mask areas during painting for in outdoor applications.

Ideális védelem a menetes vagy menet nélküli csövekhez és rudakhoz.A rövid változat általános záráshoz és a hosszú változat extra réteggel és bordázott széllel rendelkezik, így szoros illeszkedést biztosít.Nem zsugorodik melegítés közben az alkalmazási folyamat során. Anyag: SR 6449, LDPE Szín: Piros Sorozat szám: SR1610, SR1620

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
29 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d m Típus Megveszem
126,587 Ft - 355,5639 Ft 50 Raktáron
82.0 mm
12.3 mm
59,4463 Ft - 167,3853 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
41.2 mm
12.8 mm
32,0369 Ft - 90,3465 Ft 1302 Raktáron
28.5 mm
13.3 mm
117,1265 Ft - 330,612 Ft 750 Raktáron
69.8 mm
12.1 mm
73,7397 Ft - 207,9321 Ft 18000 Raktáron
44.5 mm
12.4 mm
49,3424 Ft - 139,3144 Ft 3064 Raktáron
34.7 mm
12.5 mm
103,9284 Ft - 293,1842 Ft 500 Raktáron
59.5 mm
12.5 mm
65,0733 Ft - 193,3768 Ft 6145 Raktáron
31.0 mm
39.0 mm
114,3472 Ft - 323,3343 Ft 1200 Raktáron
66.4 mm
11.0 mm
145,2889 Ft - 409,6261 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
85.0 mm
12.2 mm
118,5229 Ft - 333,7309 Ft 1700 Raktáron
79.4 mm
12.7 mm
20,4543 Ft - 57,7012 Ft 4560 Raktáron
19.0 mm
13.0 mm
41,9355 Ft - 123,7195 Ft 7000 Raktáron
25.0 mm
37.0 mm
85,8973 Ft - 253,6771 Ft 480 Raktáron
39.5 mm
43.0 mm
215,4005 Ft - 638,3515 Ft 3030 Raktáron
70.0 mm
47.0 mm
252,2293 Ft - 746,4762 Ft 544 Raktáron
81.5 mm
54.0 mm
117,7836 Ft - 331,6516 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
72.5 mm
12.6 mm
10085370 116,6336 Ft - 346,2069 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
57.0 mm
44.0 mm
18,4691 Ft - 52,0869 Ft 5075 Raktáron
8.9 mm
8.0 mm
89,4022 Ft - 252,6373 Ft 1500 Raktáron
53.5 mm
12.3 mm
  • / 2
Csővég sapkák 82.0 mm 12.3 mm LDPE - PIR Piros

10074015

Ártartomány
355 Ft - 126 Ft

Készletszintek
50 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    82.0 mm
  • m
    12.3 mm
  • Szín
    Piros
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Vámtarifaszám
    3923509000
Csővég sapkák 41.2 mm 12.8 mm LDPE - PIR Piros

10070284

Ártartomány
167 Ft - 59 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    41.2 mm
  • m
    12.8 mm
  • Szín
    Piros
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Vámtarifaszám
    3923509000
Csővég sapkák 28.5 mm 13.3 mm LDPE - PIR Piros

10071359

Ártartomány
90 Ft - 32 Ft

Készletszintek
1302 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    28.5 mm
  • m
    13.3 mm
  • Szín
    Piros
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Vámtarifaszám
    3923509000
Csővég sapkák 69.8 mm 12.1 mm LDPE - PIR Piros

10072509

Ártartomány
330 Ft - 117 Ft

Készletszintek
750 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    69.8 mm
  • m
    12.1 mm
  • Szín
    Piros
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Csővég sapkák 44.5 mm 12.4 mm LDPE - PIR Piros

10068953

Ártartomány
207 Ft - 73 Ft

Készletszintek
18000 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    44.5 mm
  • m
    12.4 mm
  • Szín
    Piros
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Csővég sapkák 34.7 mm 12.5 mm LDPE - PIR Piros

10070666

Ártartomány
139 Ft - 49 Ft

Készletszintek
3064 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    34.7 mm
  • m
    12.5 mm
  • Szín
    Piros
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Csővég sapkák 59.5 mm 12.5 mm LDPE - PIR Piros

10071434

Ártartomány
293 Ft - 103 Ft

Készletszintek
500 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    59.5 mm
  • m
    12.5 mm
  • Szín
    Piros
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Csővég sapkák 31.0 mm 39.0 mm LDPE - PIR Piros

10085363

Ártartomány
193 Ft - 65 Ft

Készletszintek
6145 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    31.0 mm
  • m
    39.0 mm
  • Szín
    Piros
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Vámtarifaszám
    3923509000
Csővég sapkák 66.4 mm 11.0 mm LDPE - PIR Piros

10087367

Ártartomány
323 Ft - 114 Ft

Készletszintek
1200 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    66.4 mm
  • m
    11.0 mm
  • Szín
    Piros
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Csővég sapkák 85.0 mm 12.2 mm LDPE - PIR Piros

10084533

Ártartomány
409 Ft - 145 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    85.0 mm
  • m
    12.2 mm
  • Szín
    Piros
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Csővég sapkák 79.4 mm 12.7 mm LDPE - PIR Piros

10075098

Ártartomány
333 Ft - 118 Ft

Készletszintek
1700 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    79.4 mm
  • m
    12.7 mm
  • Szín
    Piros
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Csővég sapkák 19.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Piros

10082379

Ártartomány
57 Ft - 20 Ft

Készletszintek
4560 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    19.0 mm
  • m
    13.0 mm
  • Szín
    Piros
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Csővég sapkák 25.0 mm 37.0 mm LDPE - PIR Piros

10085356

Ártartomány
123 Ft - 41 Ft

Készletszintek
7000 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    25.0 mm
  • m
    37.0 mm
  • Szín
    Piros
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Vámtarifaszám
    3923509000
Csővég sapkák 39.5 mm 43.0 mm LDPE - PIR Piros

10085264

Ártartomány
253 Ft - 85 Ft

Készletszintek
480 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    39.5 mm
  • m
    43.0 mm
  • Szín
    Piros
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Csővég sapkák 70.0 mm 47.0 mm LDPE - PIR Piros

10085387

Ártartomány
638 Ft - 215 Ft

Készletszintek
3030 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    70.0 mm
  • m
    47.0 mm
  • Szín
    Piros
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Vámtarifaszám
    3923509000
Csővég sapkák 81.5 mm 54.0 mm LDPE - PIR Piros

10085394

Ártartomány
746 Ft - 252 Ft

Készletszintek
544 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    81.5 mm
  • m
    54.0 mm
  • Szín
    Piros
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Csővég sapkák 72.5 mm 12.6 mm LDPE - PIR Piros

10084540

Ártartomány
331 Ft - 117 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    72.5 mm
  • m
    12.6 mm
  • Szín
    Piros
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Csővég sapkák 57.0 mm 44.0 mm LDPE - PIR Piros

10085370

Ártartomány
346 Ft - 116 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    57.0 mm
  • m
    44.0 mm
  • Szín
    Piros
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Csővég sapkák 8.9 mm (ID) 8.0 mm (H) SR 6449 Piros

10090381

Ártartomány
52 Ft - 18 Ft

Készletszintek
5075 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    8.9 mm
  • m
    8.0 mm
  • Szín
    Piros
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Csővég sapkák 53.5 mm 12.3 mm LDPE - PIR Piros

10071342

Ártartomány
252 Ft - 89 Ft

Készletszintek
1500 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    53.5 mm
  • m
    12.3 mm
  • Szín
    Piros
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Vámtarifaszám
    3926909790