A vinilbevonat tartósabb megoldást nyújt a kábelek rezgés és károsodás elleni védelmére. A csavar rögzítési területe sima, így erősen meg lehet húzni. 14 méretben elérhető, többféle kötegátmérőhöz használható.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Beállíthatóság | Szín | Furatátmérő | Maximális kompatibilis kábelátmérő | Teljes szélesség | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51,1906 Ft - 51,1906 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fix
|
Natúr
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 180,9813 Ft - 180,9813 Ft | 185 Raktáron |
Fix
|
Natúr
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 51,1906 Ft - 51,1906 Ft | 13000 Raktáron |
Fix
|
Natúr
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 53,3127 Ft - 60,966 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fix
|
Natúr
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 51,1906 Ft - 51,1906 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fix
|
Natúr
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 66,9337 Ft - 81,8069 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fix
|
Natúr
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 336,3879 Ft - 336,3879 Ft | 391 Raktáron |
Fix
|
Natúr
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 60,966 Ft - 60,966 Ft | 650 Raktáron |
Fix
|
Natúr
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 294,0964 Ft - 294,0964 Ft | 2441 Raktáron |
Fix
|
Natúr
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 294,0964 Ft - 294,0964 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fix
|
Natúr
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 60,966 Ft - 60,966 Ft | 820 Raktáron |
Fix
|
Natúr
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 180,9813 Ft - 180,9813 Ft | 300 Raktáron |
Fix
|
Natúr
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 51,1906 Ft - 51,1906 Ft | 1900 Raktáron |
Fix
|
Natúr
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 60,966 Ft - 60,966 Ft | 750 Raktáron |
Fix
|
Natúr
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1.006,672 Ft - 1.006,672 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Zöld
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
| 1.051,5238 Ft - 1.051,5238 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Zöld
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
| 832,2487 Ft - 852,1827 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Zöld
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
| 1.011,2909 Ft - 1.011,2909 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Zöld
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.600 in
15.2 mm
|
||
| 1.076,4413 Ft - 1.076,4413 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Zöld
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
| 1.086,4085 Ft - 1.086,4085 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Zöld
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz