10281215
497577
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 24 | 6.237,9633 Ft |
25 + | 2.600,0446 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Offset Distance | 15.0 mm |
---|---|
Offset Distance | 0.591 in |
Overall Leaf Length | 41.0 mm |
Overall Leaf Length | 1.614 in |
Overall Length | 82.0 mm |
Overall Length | 3.228 in |
Overall Width | 21.0 mm |
Overall Width | 0.827 in |
Colour | Natural |
Mounting Method | Screw |
Mounting Orientation | Right & Left handed |
Pin Material | Stainless Steel |
Removability | Removable |
Commodity Code | 8302100090 |
Latch Material | Stainless Steel |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz