10281123
497568
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 24 | 23.288,3964 Ft |
25 + | 9.967,0502 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Leaf Thickness | 2.0 mm |
---|---|
Leaf Thickness | 0.079 in |
Overall Leaf Length | 47.5 mm |
Overall Leaf Length | 1.87 in |
Overall Length | 126.5 mm |
Overall Length | 4.98 in |
Overall Width | 30.3 mm |
Overall Width | 1.193 in |
Colour | Natural |
Finish | Zinc Plated |
Mounting Method | Screw |
Mounting Orientation | Left Handed |
Pin Material | Steel |
Removability | Fixed |
Commodity Code | 7326909890 |
Latch Material | Steel |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz