10273876
493583
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 4.886,4045 Ft |
10 + | 1.866,0152 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Offset Distance | 23.9 mm |
---|---|
Offset Distance | 0.941 in |
Overall Leaf Length | 67.8 mm |
Overall Leaf Length | 2.669 in |
Overall Length | 126.0 mm |
Overall Length | 4.961 in |
Overall Width | 23.5 mm |
Overall Width | 0.925 in |
Colour | Natural |
Finish | Zinc Plated |
Mounting Method | Screw On |
Mounting Orientation | Right & Left handed |
Pin Material | Steel |
Removability | Removable |
Commodity Code | 7326909890 |
Latch Material | Steel |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz