A karimavédő korongok könnyen felszerelhetők. A korongon négy előre fúrt lyuk van, amelyeken keresztül a biztonságos illeszkedés érdekében könnyen rögzíthetők a kábelkötegelők. Szükség esetén más rögzítőtermékek, például rögzítődugók, csapok és alátétek is alkalmazhatók.
A védőkorongok költséghatékony, teljes felületű védelmet nyújtanak a karimák szabadon álló tömítőfelületének. Speciális kialakításúak, több furattal rendelkeznek, hogy illeszkedjenek a karimák csavarfuratának átmérőjéhez és a csavarkörhöz.
A széles választék számos méretet és nyomásértéket lefed. Olyan változatokat tartalmaznak, amelyek alkalmasak a DIN karimákhoz DN 10-től DN 600-ig – PN 6, 10, 16, 15 és 40 nyomáscsoportok, valamint az ANSI karimákhoz 1/2 hüvelyktől 32 hüvelykig – 150, 300, 600 és 900 font (lb) nyomáscsoportok.
Anyag: PP Szín: Fekete Sorozat szám: SR1172
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | b1 | Névleges csőméret | Osztály nyomás szerinti besorolása | OD | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261,1148 Ft - 710,0881 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.626 in
15.9 mm
|
|
150
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 353,529 Ft - 960,6463 Ft | 12 Raktáron |
0.626 in
15.9 mm
|
|
150
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 275,4219 Ft - 748,5555 Ft | 50 Raktáron |
0.626 in
15.9 mm
|
|
150
|
3.874 in
98.4 mm
|
||
| 3.568,6831 Ft - 3.568,6831 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.626 in
41.3 mm
|
16"
|
600
|
27 in
685.8 mm
|
||
| 690,9985 Ft - 690,9985 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
25.4 mm
|
|
900
|
9.5 in
241.3 mm
|
||
| 362,5377 Ft - 986,6378 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.874 in
22.2 mm
|
|
900
|
5.126 in
130.2 mm
|
||
| 701,2806 Ft - 701,2806 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.126 in
28.6 mm
|
|
900
|
9.626 in
244.5 mm
|
||
| 416,3981 Ft - 416,3981 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
25.4 mm
|
|
900
|
5.874 in
149.2 mm
|
||
| 2.270,16 Ft - 2.270,16 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.374 in
34.9 mm
|
|
600
|
20 in
508.0 mm
|
||
| 8.101,4183 Ft - 22.020,0105 Ft | 6 Raktáron |
2.126 in
54.0 mm
|
28"
|
600
|
42.252 in
1073.2 mm
|
||
| 9.628,7867 Ft - 26.157,8595 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.374 in
60.3 mm
|
32"
|
600
|
47 in
1193.8 mm
|
||
| 7.171,7718 Ft - 7.171,7718 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2 in
50.8 mm
|
26"
|
600
|
40 in
1016.0 mm
|
||
| 4.117,3228 Ft - 4.117,3228 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.752 in
44.5 mm
|
18"
|
600
|
29.252 in
743.0 mm
|
||
| 4.839,6601 Ft - 4.839,6601 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.752 in
44.5 mm
|
20"
|
600
|
32 in
812.8 mm
|
||
| 6.329,4329 Ft - 6.329,4329 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2 in
50.8 mm
|
24"
|
600
|
37 in
939.8 mm
|
||
| 578,5133 Ft - 1.580,284 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.874 in
22.2 mm
|
|
300
|
8.252 in
209.6 mm
|
||
| 909,1921 Ft - 909,1921 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.874 in
22.2 mm
|
|
300
|
11 in
279.4 mm
|
||
| 9.717,8606 Ft - 9.717,8606 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2 in
50.8 mm
|
34"
|
300
|
47.5 in
1206.5 mm
|
||
| 1.464,9921 Ft - 3.981,8998 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
25.4 mm
|
|
300
|
15 in
381.0 mm
|
||
| 2.186,6174 Ft - 5.946,8583 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.252 in
31.8 mm
|
12"
|
300
|
20.5 in
520.7 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz