Menü Keresés

Szorítókar Külső menetes M10 Fekete

Essentra cikkszám:

10342893

Gyártói cikkszám:

1503847

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 11.831,5166 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

11.832 Ft

1 x 11.831,5166 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Fogantyú anyaga Fröccsöntött cink
Rögzítőanyag Rozsdamentes acél
Rögzítés típusa Menetes szár
Body Diameter 16.0 mm
Teljes magasság 41.5 mm
Menethossz 50.0 mm
Menetméret M10
Vámtarifaszám 8487909090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot