Ezek az esztétikus megjelenésű görgők nagyszerű megoldást jelentenek az irodákban és egyéb kereskedelmi helyiségekben található berendezésekhez. Bútor- és irodai görgőkínálatunk asztali székekre, pedálokra, tárolókocsikra, tárgyalóasztalokra és egyebekre alkalmazható. A kínált anyagok ebben a tartományban a következők: gumi, poliamid, horganyzott acél és egyéb. Különféle típusú opciók állnak rendelkezésre az Ön igényeinek megfelelően: gömb alakú, ikerkerék, csavarfuratos, küllős kerék, recés szárú és mások. Termékpalettánk különböző terhelhetőségű és méretű opciókkal áll rendelkezésre.
Sorozat szám: SR5769 ,SR1547
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Kerékátmérő | Görgő típusa | Szín | Kerék anyaga | Terhelési kapacitás | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.033,5064 Ft - 3.191,7578 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.15 in
80.0 mm
|
Csavarfuratos görgő
|
Fekete
|
PP
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 10270349 | 1.488,1572 Ft - 4.033,8829 Ft | 21 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
Ikerkerekes menetes csapos görgő
|
Fekete
|
PA
|
70.0 kg
70.0 kg
|
|
| 13.447,3169 Ft - 34.225,6253 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.937 in
100.0 mm
|
Ikerkerekes forgózsámolyos görgő fék nélkül
|
Szürke
|
TPR
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 1.334,2019 Ft - 4.397,764 Ft | 4 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
Ikerkerekes forgózsámolyos görgő fék nélkül
|
Fekete
|
PP
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 3.566,8211 Ft - 3.566,8211 Ft | 4 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
Sapkás ikerkerekes forgózsámolyos görgő
|
Fekete
|
PA
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 16.749,0256 Ft - 42.636,4792 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.724 in
120.0 mm
|
Ikerkerekes forgózsámolyos görgő fék nélkül
|
Szürke
|
TPR
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 1.027,1403 Ft - 2.617,8249 Ft | 9 Raktáron |
2.165 in
55.0 mm
|
Ikerkerekes forgózsámolyos görgő fék nélkül
|
Ezüst;Fekete
|
PA
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 1.268,1976 Ft - 3.233,3443 Ft | 30 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
Ikerkerekes forgózsámolyos görgő fék nélkül
|
Szürke
|
TPR
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 936,9027 Ft - 2.193,6837 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
Csavarfuratos görgő
|
Fekete
|
PP
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 1.059,5603 Ft - 2.547,1683 Ft | 78 Raktáron |
1.378 in
35.0 mm
|
Menetes csapos görgő
|
Fekete
|
Hőre lágyuló polimer
|
10.0 kg
10.0 kg
|
||
| 2.514,5443 Ft - 6.404,3089 Ft | 10 Raktáron |
2.362 in
60.0 mm
|
Ikerkerekes menetes csapos görgő
|
Szürke
|
TPR
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 777,4299 Ft - 1.975,355 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.772 in
45.0 mm
|
Ikerkerekes recés csap
|
Fekete
|
Hőre lágyuló polimer
|
|
||
| 555,2034 Ft - 1.420,1964 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
Sapkás ikerkerekes forgó görgő fékkel
|
Fekete
|
PU
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 413,0301 Ft - 1.050,0571 Ft | 75 Raktáron |
1.378 in
35.0 mm
|
Ikerkerekes menetes csapos görgő
|
Fekete
|
Hőre lágyuló polimer
|
|
||
| 12.769,5028 Ft - 32.499,7888 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.937 in
100.0 mm
|
Ikerkerekes menetes csapos görgő
|
Szürke
|
TPR
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 14.518,7338 Ft - 36.959,9326 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.937 in
100.0 mm
|
Ikerkerekes menetes csapos görgő fékkel
|
Szürke
|
TPR
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 2.908,1196 Ft - 7.402,3831 Ft | 32 Raktáron |
2.362 in
60.0 mm
|
Ikerkerekes menetes csapos görgő fékkel
|
Szürke
|
TPR
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 10.107,5884 Ft - 23.621,0877 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.378 in
35.0 mm
|
Recés csapos görgő
|
Fekete
|
Hőre lágyuló polimer
|
|
||
| 1.145,1732 Ft - 2.925,1808 Ft | 1433 Raktáron |
2.362 in
60.0 mm
|
Sapkás fémházas küllős kerekű bútorgörgők
|
Ezüst;Fekete
|
PA
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 657,4652 Ft - 1.674,56 Ft | 20 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
Sapkás ikerkerekes forgó görgő
|
Fekete
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz