Menü Keresés

Ikerkerekes görgő 60.0 mm 50.0 kg Menetes csap Szürke

Hőre lágyuló gumiabroncs és öntvény ház. Ez az ikerkerekes görgő menetes száras illesztéssel rendelkezik.
Essentra cikkszám:

10292532

Gyártói cikkszám:

499638

10 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 59 6.404,3089 Ft
60 + 2.514,5443 Ft
Standard csomagolás: 60

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

6.404 Ft

1 x 6.404,3089 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kerék teljes anyaga Hőre lágyuló gumi
A gőrgő foglalatának anyaga Cinköntvény
Szín Szürke
Görgő típusa Ikerkerekes menetes csapos görgő
Rögzítés típusa Threaded Stem
Terhelési kapacitás 50.0 kg
Kerékátmérő 60.0 mm
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot