Ívelt tömítések fekete EPDM-ből, acélrugós maggal. A hornyos profilok élvédelmet és tömítést biztosítanak. Rugalmas és kézzel benyomható, így gyorsan és könnyen használható. Oldalsó vagy felső tömítés profilok, 20,0 vagy 10,0 méteres tekercsekben kaphatók.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Tájolás | Teljes szélesség | Teljes magasság | Megveszem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10268049 | 22.223,8114 Ft - 22.223,8114 Ft | 4 Raktáron |
Oldal
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
10268032 | 39.031,7219 Ft - 39.031,7219 Ft | Gyártás alatt |
Oldal
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||||
72.344,7667 Ft - 72.344,7667 Ft | Gyártás alatt |
Oldal
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
|||||||
44.074,1047 Ft - 44.074,1047 Ft | Gyártás alatt |
Oldal
|
1.24 in
31.5 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
|||||||
35.856,9016 Ft - 35.856,9016 Ft | 1 Raktáron |
Felső
|
0.614 in
15.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
69.625,0352 Ft - 69.625,0352 Ft | Gyártás alatt |
Oldal
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
|||||||
25.398,6454 Ft - 25.398,6454 Ft | Gyártás alatt |
Oldal
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
|||||||
41.579,3438 Ft - 41.579,3438 Ft | Gyártás alatt |
Oldal
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
|||||||
10237335 | 19.609,2405 Ft - 19.609,2405 Ft | 47 Raktáron |
Felső
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||
38.097,9408 Ft - 38.097,9408 Ft | 6 Raktáron |
Oldal
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||||
45.007,8859 Ft - 45.007,8859 Ft | 45 Raktáron |
Oldal
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
|||||||
36.230,4194 Ft - 36.230,4194 Ft | 2 Raktáron |
Felső
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
|||||||
69.987,6551 Ft - 69.987,6551 Ft | Gyártás alatt |
Oldal
|
1.319 in
33.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
|||||||
10237281 | 23.344,3241 Ft - 23.344,3241 Ft | 17 Raktáron |
Oldal
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
||||||
10237342 | 25.958,895 Ft - 25.958,895 Ft | 62 Raktáron |
Felső
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
||||||
34.549,6161 Ft - 34.549,6161 Ft | 1 Raktáron |
Felső
|
|
1.177 in
29.9 mm
|
|||||||
38.658,2177 Ft - 38.658,2177 Ft | Gyártás alatt |
Oldal
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||||
26.892,6625 Ft - 26.892,6625 Ft | 1 Raktáron |
Felső
|
0.535 in
13.6 mm
|
0.909 in
23.1 mm
|
|||||||
10268001 | 43.513,8414 Ft - 43.513,8414 Ft | 10 Raktáron |
Oldal
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||||||
23.531,0967 Ft - 23.531,0967 Ft | 27 Raktáron |
Felső
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz