Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ribbed Pipe End Plugs are designed for securely sealing the ends of pipes and tubes. Featuring a push-in design, they plug is equipped with internal fins that provide a strong friction fit against the inside diameter of the connected pipe. This effectively prevents impurities from entering.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Anyag: LDPE - PCR Szín: Zöld Sorozat szám: SRILUPCR
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Névleges csőméret | D | H | Csőátmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,874 Ft - 49,5818 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| 35,0596 Ft - 54,5371 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1/2"
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| 58,4326 Ft - 90,8952 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1"
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
| 142,3498 Ft - 221,433 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
2.48 in
63.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 33,9854 Ft - 52,8662 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| 17,0204 Ft - 26,4763 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
| 21,2432 Ft - 33,0449 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 39,0971 Ft - 60,8177 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
||
| 27,6513 Ft - 43,0132 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.697 in
17.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 93,4737 Ft - 145,4036 Ft | 1000 Raktáron |
1 1/4"
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
||
| 128,5333 Ft - 199,9408 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 1/2"
|
1.87 in
47.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 201,8381 Ft - 313,9704 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2 1/2"
|
2.953 in
75.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 198,6526 Ft - 309,0151 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
2.862 in
72.7 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
| 69,082 Ft - 107,4609 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
||
| 201,3195 Ft - 223,6884 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 284,0699 Ft - 315,6332 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5 1/2"
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 334,4461 Ft - 371,6067 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 326,5192 Ft - 362,7991 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
6"
|
6.575 in
167.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
||
| 1.064,6046 Ft - 1.182,894 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
12"
|
12.717 in
323.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| 21,0394 Ft - 32,728 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz