Menü Keresés

Biztonsági fedősapkák

Raktáron

Secure Cover Caps cover exposed joints on several types of outdoor equipment. They protect against damage, corrosion and contamination. They snap into place effortlessly and are ideal for outdoor applications, such as playground equipment.

  • A biztonsági fedősapkákat és talpakat a rögzítőelemek pontos elrejtésére használják. Ideális környezeti védelmet nyújtanak számos kültéri berendezés szabadon álló illesztéseihez.
  • Különösen alkalmas játszótereken és tornatermekben való használatra.
  • Minimális erőfeszítéssel a helyére pattan.
Anyag: PP Szín: Fekete, Sárga, Piros, Fehér, Kék, Zöld Sorozat szám: SR2040

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
50 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Csavarmenet D á1 á2 h H Típus Megveszem
44,0029 Ft - 80,2703 Ft 40950 Raktáron
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
32,3518 Ft - 59,0493 Ft 15300 Raktáron
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2 - 3 utas sarok
35,6513 Ft - 49,3971 Ft 25405 Raktáron
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
35,6513 Ft - 49,3971 Ft 13878 Raktáron
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
27,6147 Ft - 43,7701 Ft 27000 Raktáron
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
44,0029 Ft - 80,2703 Ft 1500 Raktáron
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
60,569 Ft - 110,5548 Ft 1600 Raktáron
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
66,6478 Ft - 121,6309 Ft 21283 Raktáron
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
22,9872 Ft - 36,4591 Ft 24500 Raktáron
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
29,6684 Ft - 41,0867 Ft 29250 Raktáron
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2 - 3 utas sarok
27,6147 Ft - 43,7701 Ft 16300 Raktáron
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
35,6513 Ft - 49,3971 Ft 27533 Raktáron
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
35,6513 Ft - 49,3971 Ft 6762 Raktáron
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
35,6513 Ft - 49,3971 Ft 6355 Raktáron
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
44,0029 Ft - 80,2703 Ft 13600 Raktáron
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
60,569 Ft - 110,5548 Ft 8100 Raktáron
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
27,6147 Ft - 43,7701 Ft 8500 Raktáron
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
27,6147 Ft - 43,7701 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
60,569 Ft - 110,5548 Ft 5000 Raktáron
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
35,8841 Ft - 65,4703 Ft 15350 Raktáron
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2 - 3 utas sarok
  • / 3
Biztonsági fedősapkák M10 38.0 mm PP Fehér

10057377

Ártartomány
80 Ft - 44 Ft

Készletszintek
40950 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alkatrész típusa
    Base
  • Csavarmenet
    M10
  • á1
    10.2 mm
  • á2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Biztonsági fedősapkák M10 38.0 mm PP Kék

10057421

Ártartomány
59 Ft - 32 Ft

Készletszintek
15300 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alkatrész típusa
    Sapka
  • Csavarmenet
    M10
  • á1
    21.4 mm
  • á2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Biztonsági fedősapkák M8 32.0 mm PP Zöld

10057230

Ártartomány
49 Ft - 35 Ft

Készletszintek
25405 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alkatrész típusa
    Base
  • Csavarmenet
    M8
  • á1
    8.2 mm
  • á2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Biztonsági fedősapkák M8 32.0 mm PP Piros

10057278

Ártartomány
49 Ft - 35 Ft

Készletszintek
13878 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alkatrész típusa
    Base
  • Csavarmenet
    M8
  • á1
    8.2 mm
  • á2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Biztonsági fedősapkák M6 25.0 mm PP Kék

10057124

Ártartomány
43 Ft - 27 Ft

Készletszintek
27000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alkatrész típusa
    Base
  • Csavarmenet
    M6
  • á1
    6.3 mm
  • á2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Biztonsági fedősapkák M10 38.0 mm PP Fekete

10057384

Ártartomány
80 Ft - 44 Ft

Készletszintek
1500 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alkatrész típusa
    Base
  • Csavarmenet
    M10
  • á1
    10.2 mm
  • á2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Biztonsági fedősapkák M12 43.0 mm PP Zöld

10057476

Ártartomány
110 Ft - 60 Ft

Készletszintek
1600 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alkatrész típusa
    Base
  • Csavarmenet
    M12
  • á1
    12.4 mm
  • á2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Biztonsági fedősapkák M12 43.0 mm PP Sárga

10057520

Ártartomány
121 Ft - 66 Ft

Készletszintek
21283 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alkatrész típusa
    Base
  • Csavarmenet
    M12
  • á1
    12.4 mm
  • á2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Biztonsági fedősapkák 6.3 mm 25.0 mm PP

10057216

Ártartomány
36 Ft - 22 Ft

Készletszintek
24500 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alkatrész típusa
    Sapka
  • á1
    13.4 mm
  • á2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.2 mm
Biztonsági fedősapkák M8 8.3 mm 32.0 mm PP Fehér

10057315

Ártartomány
41 Ft - 29 Ft

Készletszintek
29250 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alkatrész típusa
    Sapka
  • Csavarmenet
    M8
  • á1
    17.0 mm
  • á2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
Biztonsági fedősapkák M6 25.0 mm PP Sárga

10057162

Ártartomány
43 Ft - 27 Ft

Készletszintek
16300 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alkatrész típusa
    Base
  • Csavarmenet
    M6
  • á1
    6.3 mm
  • á2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Biztonsági fedősapkák M8 32.0 mm PP Fekete

10057261

Ártartomány
49 Ft - 35 Ft

Készletszintek
27533 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alkatrész típusa
    Base
  • Csavarmenet
    M8
  • á1
    8.2 mm
  • á2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Biztonsági fedősapkák M8 32.0 mm PP Kék

10057247

Ártartomány
49 Ft - 35 Ft

Készletszintek
6762 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alkatrész típusa
    Base
  • Csavarmenet
    M8
  • á1
    8.2 mm
  • á2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Biztonsági fedősapkák M8 32.0 mm PP Sárga

10057285

Ártartomány
49 Ft - 35 Ft

Készletszintek
6355 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alkatrész típusa
    Base
  • Csavarmenet
    M8
  • á1
    8.2 mm
  • á2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Biztonsági fedősapkák M10 PP Piros

10057391

Ártartomány
80 Ft - 44 Ft

Készletszintek
13600 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alkatrész típusa
    Base
  • Csavarmenet
    M10
  • á1
    10.2 mm
  • á2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Biztonsági fedősapkák M12 43.0 mm PP Kék

10057483

Ártartomány
110 Ft - 60 Ft

Készletszintek
8100 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alkatrész típusa
    Base
  • Csavarmenet
    M12
  • á1
    12.4 mm
  • á2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Biztonsági fedősapkák M6 25.0 mm PP Fehér

10057131

Ártartomány
43 Ft - 27 Ft

Készletszintek
8500 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alkatrész típusa
    Base
  • Csavarmenet
    M6
  • á1
    6.3 mm
  • á2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Biztonsági fedősapkák;M6;PP;Zöld

10057117

Ártartomány
43 Ft - 27 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Alkatrész típusa
    Base
  • Csavarmenet
    M6
  • á1
    6.3 mm
  • á2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Biztonsági fedősapkák M12 43.0 mm PP Fekete

10057506

Ártartomány
110 Ft - 60 Ft

Készletszintek
5000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alkatrész típusa
    Base
  • Csavarmenet
    M12
  • á1
    12.4 mm
  • á2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Biztonsági fedősapkák M12 12.4 mm 43.0 mm PP Fehér

10057551

Ártartomány
65 Ft - 35 Ft

Készletszintek
15350 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alkatrész típusa
    Sapka
  • Csavarmenet
    M12
  • á1
    23.5 mm
  • á2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm