Menü Keresés

Bepattanós vezetéknyereg

Raktáron

A záró vezetéknyergek gyors és egyszerű megoldást nyújtanak a kábelek és vezetékek összekötésére, vezetésére és a helyükön tartására.

A felül záródó bemeneti rendszer biztosítja a kábelek megtartását és az érzékeny alkatrészektől való mentességet. A kábelek szükség esetén könnyen eltávolíthatók. A vezetéknyereg ujjhegynyi nyomással könnyen felhelyezhető és levehető.

Az anyag, amelyből ezek a vezetéknyergek készülnek, jó hőmérséklet-stabilitást, valamint szilárdságot és mechanikai ellenállást biztosít.

  • Anyaga: poliamid 6/6 (PA vagy poliamid 6/6)
  • Szín: natúr
  • UL94 V0 és UL94 V2 tűzvédelmi besorolási opciók
  • Hőmérséklet-tartomány: -40 - 85 C

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
48 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Belső szélesség Kompatibilis furatátmérő Belső magasság Kompatibilis panelvastagság tartománya Megveszem
56,845 Ft - 56,845 Ft 33460 Raktáron
11.1 mm
18.3 mm
56,845 Ft - 56,845 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
11.1 mm
3.6 mm
96,7132 Ft - 96,7132 Ft 36 Raktáron
11.1 mm
8.6 mm
149,273 Ft - 149,273 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
31.0 mm
27.4 mm
33,0363 Ft - 39,9914 Ft 3000 Raktáron
39,9914 Ft - 39,9914 Ft 15500 Raktáron
41,7575 Ft - 50,5061 Ft 10000 Raktáron
11.1 mm
25.4 mm
41,6069 Ft - 50,5061 Ft 6000 Raktáron
11.1 mm
8.4 mm
210,803 Ft - 210,803 Ft 1700 Raktáron
11.1 mm
18.2 mm
41,4563 Ft - 50,5061 Ft 45000 Raktáron
11.1 mm
3.6 mm
53,7919 Ft - 66,1411 Ft 11000 Raktáron
11.1 mm
3.6 mm
30,3118 Ft - 36,7192 Ft 5000 Raktáron
11.3 mm
26.8 mm
29,9558 Ft - 36,7192 Ft 97000 Raktáron
11.1 mm
25.4 mm
29,8874 Ft - 36,7192 Ft 11033 Raktáron
11.1 mm
8.4 mm
41,648 Ft - 50,4786 Ft 2000 Raktáron
11.1 mm
17.5 mm
41,8671 Ft - 50,5061 Ft 179198 Raktáron
11.1 mm
17.5 mm
41,7575 Ft - 50,5061 Ft 74000 Raktáron
11.1 mm
25.4 mm
30,4214 Ft - 36,7192 Ft 4000 Raktáron
11.3 mm
9.8 mm
30,4761 Ft - 36,7192 Ft 5000 Raktáron
11.1 mm
25.4 mm
27,4915 Ft - 30,5309 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
11.1 mm
2.8 mm
  • / 3
Kábel-átvezetőgyűrű 18.3 mm 11.1 mm Poliamid 6/6 Natúr

10160305

Ártartomány
56 Ft - 56 Ft

Készletszintek
33460 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Mélység
    12.4 mm
  • Belső magasság
    18.3 mm
  • Belső szélesség
    11.1 mm
  • Teljes szélesség
    12.4 mm
Kábel-átvezetőgyűrű 3.6 mm 11.1 mm Poliamid 6/6 Natúr

10160275

Ártartomány
56 Ft - 56 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Mélység
    12.4 mm
  • Belső magasság
    3.6 mm
  • Belső szélesség
    11.1 mm
  • Teljes szélesség
    12.4 mm
Vezetéknyereg 8.6 mm 11.1 mm Poliamid 6/6 Natúr

10160282

Ártartomány
96 Ft - 96 Ft

Készletszintek
36 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Mélység
    12.4 mm
  • Belső magasság
    8.6 mm
  • Belső szélesség
    11.1 mm
  • Teljes szélesség
    12.4 mm
Kábel-átvezetőgyűrű 27.5 mm Poliamid 6/6 Natúr

10009758

Ártartomány
149 Ft - 149 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Illeszkedés kialakítása
    Nyomó
  • Nyereg típusa
    Négyszögletes
  • Belső magasság
    27.4 mm
  • Belső szélesség
    31.0 mm
Vezetéknyereg 36.2 mm 14.0 mm Fekete Poliamid 6/6

10007679

Ártartomány
39 Ft - 33 Ft

Készletszintek
3000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Maximális panelvastagság
    1.6 mm
  • Teljes szélesség
    14.0 mm
  • Panelvastagsági tartomány
    0.8 - 1.6 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid
Vezetéknyereg 31.0 mm 14.0 mm Fekete Poliamid 6/6

10007655

Ártartomány
39 Ft - 39 Ft

Készletszintek
15500 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Maximális panelvastagság
    1.6 mm
  • Teljes szélesség
    14.0 mm
  • Panelvastagsági tartomány
    0.8 - 1.6 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid
Kábel-átvezetőgyűrű 25.4 mm 11.1 mm Poliamid 6/6 Natúr

10014479

Ártartomány
50 Ft - 41 Ft

Készletszintek
10000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Belső magasság
    25.4 mm
  • Belső szélesség
    11.1 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-0
Kábel-átvezetőgyűrű 8.4 mm 11.1 mm Poliamid 6/6 Natúr

10014431

Ártartomány
50 Ft - 41 Ft

Készletszintek
6000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Belső magasság
    8.4 mm
  • Belső szélesség
    11.1 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-0
Kábel-átvezetőgyűrű 18.2 mm 11.1 mm Poliamid 6/6 Natúr

10281499

Ártartomány
210 Ft - 210 Ft

Készletszintek
1700 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Belső magasság
    18.2 mm
  • Belső szélesség
    11.1 mm
  • Maximális panelvastagság
    2.0 mm
  • Panelvastagsági tartomány
    2.0 mm
Vezetéknyereg 3.6 mm 11.1 mm Poliamid 6/6 Natúr

10014288

Ártartomány
50 Ft - 41 Ft

Készletszintek
45000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Belső magasság
    3.6 mm
  • Belső szélesség
    11.1 mm
  • Maximális panelvastagság
    3.2 mm
  • Teljes szélesség
    15.4 mm
Kábel-átvezetőgyűrű 3.6 mm 11.1 mm Poliamid 6/6 Natúr

10014530

Ártartomány
66 Ft - 53 Ft

Készletszintek
11000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Belső magasság
    3.6 mm
  • Belső szélesség
    11.1 mm
  • Maximális panelvastagság
    6.4 mm
  • Teljes szélesség
    13.3 mm
Kábel-átvezetőgyűrű 26.8 mm 11.3 mm Poliamid 6/6 Natúr

10014523

Ártartomány
36 Ft - 30 Ft

Készletszintek
5000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Belső magasság
    26.8 mm
  • Belső szélesség
    11.3 mm
  • Teljes szélesség
    15.3 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid
Vezetéknyereg 25.4 mm 11.1 mm Poliamid 6/6 Natúr

10014387

Ártartomány
36 Ft - 29 Ft

Készletszintek
97000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Belső magasság
    25.4 mm
  • Belső szélesség
    11.1 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-2
Vezetéknyereg 8.4 mm 11.1 mm Poliamid 6/6 Natúr

10014264

Ártartomány
36 Ft - 29 Ft

Készletszintek
11033 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Belső magasság
    8.4 mm
  • Belső szélesség
    11.1 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-2
Vezetéknyereg 17.5 mm 11.1 mm Poliamid 6/6 Natúr

10014332

Ártartomány
50 Ft - 41 Ft

Készletszintek
2000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Belső magasság
    17.5 mm
  • Belső szélesség
    11.1 mm
  • Maximális panelvastagság
    3.2 mm
  • Teljes szélesség
    15.4 mm
Vezetéknyereg 17.5 mm 11.1 mm Poliamid 6/6 Natúr

10014370

Ártartomány
50 Ft - 41 Ft

Készletszintek
179198 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Belső magasság
    17.5 mm
  • Belső szélesség
    11.1 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-0
Vezetéknyereg 25.4 mm 11.1 mm Poliamid 6/6 Natúr

10014356

Ártartomány
50 Ft - 41 Ft

Készletszintek
74000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Belső magasság
    25.4 mm
  • Belső szélesség
    11.1 mm
  • Maximális panelvastagság
    3.2 mm
  • Teljes szélesség
    15.4 mm
Kábel-átvezetőgyűrű 9.8 mm 11.3 mm Poliamid 6/6 Natúr

10014493

Ártartomány
36 Ft - 30 Ft

Készletszintek
4000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Belső magasság
    9.8 mm
  • Belső szélesség
    11.3 mm
  • Teljes szélesség
    15.3 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid
Vezetéknyereg 25.4 mm 11.1 mm Poliamid 6/6 Natúr

10014349

Ártartomány
36 Ft - 30 Ft

Készletszintek
5000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Belső magasság
    25.4 mm
  • Belső szélesség
    11.1 mm
  • Maximális panelvastagság
    3.2 mm
  • Teljes szélesség
    15.4 mm
Kábel-átvezetőgyűrű 2.8 mm 11.1 mm Poliamid 6/6 Natúr

10246016

Ártartomány
30 Ft - 27 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Belső magasság
    2.8 mm
  • Belső szélesség
    11.1 mm
  • Maximális panelvastagság
    2.0 mm
  • Panelvastagsági tartomány
    2.0 mm