A kulcslyuk klipszek üreges, kulcslyuk alakú belsővel rendelkeznek. Ez a kialakítás lehetővé teszi, hogy a klipsz jobban összecsukódjon az ujjnyomással történő összeszerelés érdekében. A szegecscsipesz kúpos, golyó alakú pontja segít bevezetni a panelbe.
Ezek a klipszek jó elektromos szigetelést biztosítanak. Ellenállnak a rezgésnek, kopásnak és korróziónak is, így tartós és költséghatékony rögzítési megoldást jelentenek. Sokféle furatátmérőhöz és panelvastagsághoz rendelhetők.
Sorozat szám: SR1970
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Kompatibilis furatátmérő | Szín | Panelvastagság | Fejátmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,0771 Ft - 22,3184 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Natúr
|
0.156 in
4 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 21,4095 Ft - 26,4331 Ft | 12000 Raktáron |
|
Natúr
|
0.093 in
2.4 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 21,4095 Ft - 26,4331 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
Natúr
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 21,4095 Ft - 26,4331 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Natúr
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 21,4095 Ft - 26,4331 Ft | 500 Raktáron |
|
Natúr
|
0.187 in
4.7 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 25,8579 Ft - 31,9207 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Natúr
|
0.093 in
2.4 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 27,3765 Ft - 33,7997 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Natúr
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 18,0771 Ft - 22,3184 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Natúr
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 21,4095 Ft - 26,4331 Ft | 1000 Raktáron |
|
Natúr
|
0.156 in
4 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 21,4095 Ft - 26,4331 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
Natúr
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 21,4095 Ft - 26,4331 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Natúr
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 18,0771 Ft - 22,3184 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Natúr
|
0.093 in
2.4 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 18,0771 Ft - 22,3184 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Natúr
|
0.219 in
5.6 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 22,1727 Ft - 27,3726 Ft | 30 Raktáron |
|
Natúr
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 25,8579 Ft - 31,9207 Ft | 225 Raktáron |
|
Natúr
|
0.156 in
4 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 27,3765 Ft - 33,7997 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.252 in
6.4 mm
|
Natúr
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 27,3765 Ft - 33,7997 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.252 in
6.4 mm
|
Natúr
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 18,0771 Ft - 22,3184 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Natúr
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 21,4095 Ft - 26,4331 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Natúr
|
0.187 in
4.7 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 21,4095 Ft - 26,4331 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
Natúr
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz