Menü Keresés

Lapos kábelrögzítő Nyomó 24.7 mm 39.3 mm PA

This arrowhead mounted flat cable clamp is made of natural UL94-V-0 nylon. It is suitable to mount into holes of 4.0 mm and in panel thickness of 1 to 2 mm. The clamp is equipped with a snap locking arms that is re-enforced with a tension to hold different cable diameter in place
Essentra cikkszám:

10035962

Gyártói cikkszám:

TFCCA-25-19

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 137,5945 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

13.759 Ft

100 x 137,5945 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Vámtarifaszám 3926909790
Talp hossza 39.3 mm
Talpszélesség 13.2 mm
Belső szélesség 24.7 mm
Kábelszélesség 24.7 mm
Szerelőfurat átmérő 4.0 mm
Furatátmérő 4.0 mm
Teljes magasság 12.7 mm
Panelvastagsági tartomány 1.0 - 2.0 mm
A rögzítőfuratok közötti távolság 20.0 mm
Kompatibilis furatméret 4.0 mm
Teljes anyag Poliamid
Szín Natúr
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Specifikációk UL94 V-0
Specifikációk RMS-19
Rögzítés módja Push In

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot