A benyomós rögzítésű kábelkötegelő-rögzítők előfúrt furatokkal rendelkező panelekben használhatók, benyomva rögzíthetők, eltávolíthatók.
Sorozat szám: SR2022
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Kompatibilis furatátmérő | Kompatibilis kábelkötöző maximális szélessége | Panelvastagsági tartomány | Rögzítés módja | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53,7905 Ft - 66,4069 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.252 in
6.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Push-In
|
||
| 52,7359 Ft - 65,1069 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.189 in
4.8 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Push-In
|
||
| 148,8526 Ft - 183,7702 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.320 in
8.1 mm
|
|
Fir Tree
|
||
| 52,7359 Ft - 65,1069 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.189 in
4.8 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Push-In
|
||
| 98,1233 Ft - 98,1233 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.374 in
9.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
Nyomó
|
||
| 52,9705 Ft - 70,6318 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.244 in
6.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
Fir Tree
|
||
| 37,4006 Ft - 46,1746 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.248 in
6.3 mm
|
|
|
Push Fit
|
||
| 19,2358 Ft - 60,6121 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.169 in
4.3 mm
|
|
|
Nyomó
|
||
| 69,7283 Ft - 86,3628 Ft | 965 Raktáron |
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
Push-In
|
||
| 66,6751 Ft - 66,6751 Ft | 715900 Raktáron |
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 70,4812 Ft - 70,4812 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.189 in
4.8 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.02 - 0.091 in
0.5 - 2.3 mm
|
Nyomó
|
||
| 10009529 | 56,5164 Ft - 56,5164 Ft | 3000 Raktáron |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 - 0.118 in
0.8 - 3.0 mm
|
Push-In
|
|
| 80,065 Ft - 80,065 Ft | 448 Raktáron |
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
Nyomó
|
||
| 80,0786 Ft - 80,0786 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
Nyomó
|
||
| 35,8841 Ft - 43,8112 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
|
||
| 56,5164 Ft - 56,5164 Ft | 41357 Raktáron |
0.189 in
4.8 mm
|
0.190 in
4.8 mm
|
0.02 - 0.091 in
0.5 - 2.3 mm
|
Snap-In
|
||
| 70,0568 Ft - 77,8333 Ft | 8400 Raktáron |
|
|
|
Push-In
|
||
| 46,5083 Ft - 56,5164 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Push-In
|
||
| 37,0204 Ft - 47,9459 Ft | 10000 Raktáron |
0.154 in
3.9 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Nyomó
|
||
| 41,2783 Ft - 41,2783 Ft | 12000 Raktáron |
|
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz