Menü Keresés

Benyomófejes kábelkötegelő rögzítődugó Csavar #10. M5. 1/4. M6 8.2 mm PA Natúr

Screw mount cable tie holder that can be fastened with a standard screw or rivet from our SR rivet range. This item is manufactured with material rated UL94 V-0.
Essentra cikkszám:

10009338

Gyártói cikkszám:

FTH-14S-19-M

6000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 53,9836 Ft
5000 + 44,6326 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

53.984 Ft

1000 x 53,9836 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Mutasson többet

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Rögzítés módja Csavarozható és szegecselhető
Kompatibilis kábelkötöző szélességi tartomány 8.2 mm
Teljes magasság 9.8 mm
Teljes hossz 22.2 mm
Teljes szélesség 15.7 mm
Teljes anyag Poliamid 66
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot