10359099
187102670409
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 5 - 24 | 4.502,834 Ft |
| 25 - 99 | 3.983,014 Ft |
| 100 + | 3.810,0419 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Menetméret | M6 |
|---|---|
| Fejátmérő | 10.0 mm |
| Fejátmérő | 0.394 in |
| Fej hossza | 4.4 mm |
| Fej hossza | 0.173 in |
| Menethossz | 30.0 mm |
| Menethossz | 1.181 in |
| Osztókör átmérője | 0.039 in |
| Osztókör átmérője | 1.0 mm |
| Fej típusa | Belső kulcsnyílású |
| Csavar típusa | Sapkás csavar |
| Szín | Barna |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
| Teljes anyag | Poliéter-éterketon |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz