Behúzós zár - Fogantyúhossz - 80.0 mm | 3.15 in ; Fogantyú szélessége - 16.0 mm | 0.63 in ; Retesz anyaga:Cinköntvény ; Fogantyú típusa - Emelőfogantyús zár
A kiemelős-fordítós nyelves zárak nyelve lapos, és használaton kívül nem látható, 90 fokban fordulnak el, és konzollal vagy bepattanó rögzítéssel könnyel felszerelhetők. A kiforduló fogantyú rugós visszacsapó szerkezetet is tartalmaz; bel- és kültéren is használható, ideális szekrényekhez és gépfedelekhez. Egyforma kulcsos, különböző kucsos és nyomógombos kivitelben rendelhetők. A(z) sz. tételt helyettesíti: Essentra 551866
Specifikációk
Angolszász méret
|
|
---|---|
Befejezés | Fekete porszórt |
Retesz anyaga | Cinköntvény |
Fogantyúhossz | 80.0 mm |
Szerelőfurat hossza | 16.5 mm |
Szerelőfurat szélessége | 13.7 mm |
Árazás és opciók
Bármilyen mennyiséget rendelhet
Árajánlatot kér ? Nagy mennyiségek és testre szabott termékek esetén tegye azokat a kosárba és kattintson a „Kérjen árajánlatot” lehetőségre, vagy írjon e-mailt az info@essentracomponents.hu címre, mi pedig két munkanapon belül válaszolunk
Specifikációk
Befejezés | Fekete porszórt |
---|---|
Retesz anyaga | Cinköntvény |
Fogantyúhossz | 80.0 mm |
Szerelőfurat hossza | 16.5 mm |
Szerelőfurat szélessége | 13.7 mm |