Menü Keresés

Omega kötegelők 25.4 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Natúr

Az álló tekert kötegelők egyszerű megoldást kínálnak a vezetékek gyors rögzítésére biztonságos távolságban más, esetleg zavaró elemektől. Egyszerű eltekerés elég a vezetékek rögzítéséhez a helyükön, időt és energiát takarítva meg ezzel.
Essentra cikkszám:

10032107

Gyártói cikkszám:

STL-6-750-16-01

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 24,4247 Ft
5000 + 20,3995 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

24.425 Ft

1000 x 24,4247 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis furatméret 6.0 mm
Minimális kompatibilis kábelátmérő 17.8 mm
Maximális kompatibilis kábelátmérő 20.3 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 0.8 - 2.0 mm
Talpszélesség 15.9 mm
Teljes magasság 71.6 mm
Távtartó hossza 25.4 mm
Szín Natúr
Rögzítés módja Clip On
Teljes anyag Poliamid 66
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
UL/CSA leírás UL E71558
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot