Ezek az acél szintező lábak akár 15 fokban állíthatók, hogy alkalmazkodjanak az egyenetlen felületekhez. A termékválaszték elérhető rozsdamentes acél, arany kromát vagy nikkelezett acél kivitelben, és megvásárolható gumipárnával vagy anélkül az alapzaton. A termékcsalád ráadásul csapos vagy zsebes szerelésű változatokat is tartalmaz.
Sorozat szám: SR5788
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Terhelési kapacitás | Talpátmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
85.0 kg
85.0 kg
|
2.047 in
52.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
70.0 kg
70.0 kg
|
3.11 in
79.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
225.0 kg
225.0 kg
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
100.0 kg
100.0 kg
|
3.11 in
79.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
225.0 kg
225.0 kg
|
4.685 in
119.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
225.0 kg
225.0 kg
|
4.685 in
119.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
155.0 kg
155.0 kg
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
225.0 kg
225.0 kg
|
4.685 in
119.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
125.0 kg
125.0 kg
|
2.047 in
52.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
100.0 kg
100.0 kg
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
70.0 kg
70.0 kg
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
85.0 kg
85.0 kg
|
2.047 in
52.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
155.0 kg
155.0 kg
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
100.0 kg
100.0 kg
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
70.0 kg
70.0 kg
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
70.0 kg
70.0 kg
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
100.0 kg
100.0 kg
|
3.11 in
79.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
70.0 kg
70.0 kg
|
3.11 in
79.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
85.0 kg
85.0 kg
|
2.047 in
52.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
225.0 kg
225.0 kg
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz