Kulcsos zár - Fejátmérő - 20.0 mm | 0.787 in ; Kulcs típusa: 6 mm négyzetes ; Fejátmérő - 20.0 mm | 0.787 in

Cikkszám: 491498 Gyártás alatt

Specifikációk

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
Nyelv anyaga Galvanizált acél
Szín Black
Befejezés Fekete porszórt
Fogantyú típusa Hajtószerszámmal működtethető
Retesz anyaga Cinköntvény
Összes műszaki adat megtekintése és testreszabása
Minta hozzáadása +
Oldal nyomtatása

Árazás és opciók

Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 24 683,25 Ft
25 - 49 427,03 Ft
50 + 341,63 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

683 Ft

1 x 683,25 Ft

Árajánlatot kér ? Nagy mennyiségek és testre szabott termékek esetén tegye azokat a kosárba és kattintson a „Kérjen árajánlatot” lehetőségre, vagy írjon e-mailt az info@essentracomponents.hu címre, mi pedig két munkanapon belül válaszolunk

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Nyelv anyaga Galvanizált acél
Szín Black
Befejezés Fekete porszórt
Fogantyú típusa Hajtószerszámmal működtethető
Retesz anyaga Cinköntvény
Szerelési irány Univerzális
Műszaki adatok/szabványok (mind) RoHS, DIN
Kulcs típusa 6 mm négyzetes
Speciális tulajdonságok Miniatűr, rugós zár
Speciális tulajdonságok (mind) Miniatűr, rugós zár

Kapcsolódó termékek

Zár- és lakatkulcs - Anyag - Cinkötvözet ; Kulcs típusa ...
Zár- és lakatkulcs - Anyag - Cinkötvözet ; Kulcs típusa - 6 mm nég...
Zár- és lakatkulcs - Anyag - Cinkötvözet ; Kulcs típusa - 6 mm négyzetes ; ; Befejezés - Krómozott