Menü Keresés

Energia-infrastruktúra alapvető alkotóelemei

Energia-infrastruktúra alapvető alkotóelemei

Az Essentra Componentsnél a megoldásaink az energia-infrastruktúra minden részét támogatják - a termelés, az átvitel és az elosztás területén. Ahogy az iparág a zöld energia termelés felé halad, mi a megújuló energiaforrások egyedi igényeinek kielégítésére összpontosítunk. Széles körű alapvető alkatrészeket kínálunk, amelyeket a tartósság és a teljesítmény érdekében terveztek, hogy segítsék az optimális tiszta energiaáramlást és a rendszer megbízhatóságát. Az Essentra Components a hálózati rendszerek összekapcsolásától kezdve a megújuló energiaforrá-rendszerek telepítésének támogatásáig segít Önnek egy okosabb, ellenállóbb jövőbeni energia fejlesztési rendszer kiépítésében.

Nem találja, amit keres?

Forduljon szakértőinkhez

Miért vásároljon az Essentrától?

   A legtöbb raktáron lévő termék rendelkezésre áll a világszerte megtalálható 33 disztribúciós központunknak köszönhetően.

    Ingyenes CAD-modellek széles választékát kínáljuk népszerű formátumokban, amelyek letölthetők a weboldalunkról.

   Számos termékünkhöz ingyenes termékminták állnak rendelkezésre.

   Kiváló minőségű termékeket gyártunk világszerte a cég 14 gyártóüzemében.

   A rendelkezésre álló egyedi megoldásokkal a szakértőink Önnel együttműködve olyan terméket hoznak létre, amely megfelel az igényeinek.

 

Ha részletesebben szeretné megismerni megoldásainkat, tekintse meg katalógusunkat, amely a következőket tartalmazza:

  •  Termékeink széles választéka
  •  Kiváló minőségű anyagok
  •  Az általunk kiszolgált iparágak
  •  Műszaki kapacitás
  •  Minőségi szabványaink

 

Villamos áram termelés

Az áramtermelő alkatrészek elengedhetetlenek a biztonságos, hatékony és megbízható áramtermelés fenntartásához, még a legnagyobb igénybevételnek kitett körülmények között is, támogatva az energiafolyam megszakítás nélküli biztosítását és a rendszer hosszú élettartamát.

Hydraulics and pneumatics application

Kiemelt termékek

1. Távtartók
Nem alámetszett, alámetszett és öncsavarozó típusokban kapható, gyors szerelést biztosítva. Az alámetszett változatok egymásra rakhatók alátétek használata nélkül, ami gazdaságosabb megoldást jelent.

2. IP67 tömszelencék
Az IP67 tömítések robusztus por- és vízálló tömítést biztosítanak, így ideálisak a nagy igénybevételnek kitett kültéri környezetekben – biztonságos vakdugók funkciót töltenek be a kábelek beszerelése előtt, és úgy vannak kialakítva, hogy ellenálljanak a rezgésnek és a zord körülményeknek.

3. Kábelkötegelő kapocs
A kábelkötegelő-kapcsok elegáns és megbízható megoldást kínálnak a kábelek rögzítéséhez, gyors, szerszám nélküli felszerelést biztosítva különböző felületeken – ideálisak a kábelek egyszerű kezeléséhez összetett terekben is.

4. UV-álló kábelkötegelők
Az UV-álló kábelkötegelők UV-stabilizált poliamidból készülnek, hogy ellenálljanak a hosszan tartó napfénynek, így ideálisak kültéri és igényes környezeti feltételekhez.

Nem találja, amit keres?

Forduljon szakértőinkhez

Villamosenergia-átvitel és -elosztás

Az Essentra Components széles választékban kínál alapvető villamosenergia- és átviteli alkatrészeket az áramátvitelhez, amelyek célja a biztonságos, megbízható energiaáramlás és védelem biztosítása az elektromos rendszerekben. Megoldásaink támogatják a teljesítményt, a tartósságot és a megfelelőséget még a legigényesebb környezetekben is.

power train application

Kiemelt termékek

1. LED fénycsövek
Átlátszó polikarbonátból (PC) készült, UL94 V0 lángállósági besorolással. Lapos és kupola alakú előlapban kapható, hogy megfeleljen a különböző világítási alkalmazások igényeinek.
2. Dupla záras támoszlopok
A két végén bepattanós könnyen szerelhető távtartók gyors és biztonságos megoldást kínálnak egy vagy két NYÁK-lap rögzítésére, különböző záróelemekkel, kivitelben és méretben, hogy megfeleljenek a különböző projektek igényeinek.
3. Benyomós kábelkötegelő tartó
PA benyomós kábelkötegelő tartók eltávolítható, szerszám nélküli megoldást kínálnak a kábelek rögzítésére az előre fúrt panel lyukakban.
4. Standard kábelkötegelők
Tartós, kiváló minőségű kábelkötegelők, amelyek alkalmasak különféle elektromos és általános alkalmazásokhoz, beépített reteszelőrendszerrel, hogy megakadályozzák a véletlen eltávolítást.

5. Fém kábelkötegelők
Az önzáró 316 rozsdamentes acél kábelkötegelők erős, tartós teljesítményt nyújt extrém hőmérsékleteken, opcionális sr 6449 bevonattal és létra kialakítással a jobb tapadás érdekében.
6. Furatélvédő szalagok
A furatélvédő szalagok méretre vághatók és a panel lyukai vagy szélei köré szerelhetők a további védelem érdekében.
7. Átvezető-szorítógyűrűk
A vékony központi fóliával rendelkező termék lyukasztható, hogy különböző hosszméretekhez igazodjon, központosított vagy eltolt elhelyezési lehetőségekkel, hogy megfeleljen a különböző kivágási stílusoknak.

 

Nem találja, amit keres?

Forduljon szakértőinkhez

Energiatárolás és rendszerintegrációk

Az energiatároló és rendszerintegrációs alkatrészek kulcsfontosságúak az energiafelhasználás optimalizálásában, a zökkenőmentes csatlakozás biztosításában és a megbízható, hatékony működés fenntartásában a komplex elektromos rendszerekben.

cabin assemblies application

Kiemelt termékek

1. Szigetelő állványok
A szerelőeszközök nélküli, egyszerű kézi szerelésre tervezett hatszögletű állványok erős, szigetelt távolságot biztosítanak, amelyek ideálisak nagy teljesítményű elektronikai alkalmazásokhoz és más, nagy mechanikai szilárdságot igénylő felhasználásokhoz.
2. Ferrit hüvelyek
A termék hatékony EMI-elnyomást biztosít a jelminőség befolyásolása nélkül. A hasított hüvelyek lehetővé teszik a könnyű utólagos felszerelést, míg a tömör hüvelyek széles frekvenciatartományt fednek le a következetes zajvédelem érdekében.
3. Standard nyitott átvezető gyűrűk
A könnyű szerelés érdekében bepattintós kialakítású, nyitott tömítéssel rendelkező hüvelyek metrikus és imperial méretezésben is kaphatók, valamint különböző anyagokból, például sr 6449, TPR, TPE és EPDM anyagból készülnek, hogy megfeleljenek a különböző környezeti feltételeknek.

4. Ventilátor rögzítők
A ventilátor rögzítők gyors, szerszám nélküli felszerelést kínálnak az egyenáramú és váltóáramú ventilátorokhoz, rugalmas gumit használva az ütés és a rezgés elnyelésére. Ideálisak az elektronikus hűtéshez, segítenek megelőzni a por behatolását és védik az alkatrészeket és a felhasználókat a károsodástól.
5. Ventilátor rögzítők
A ventilátor rögzítők gyors, szerszám nélküli felszerelést kínálnak az egyenáramú és váltóáramú ventilátorokhoz, rugalmas gumit használva az ütés és a rezgés elnyelésére. Ideálisak az elektronikus hűtéshez, segítenek megelőzni a por behatolását és védik az alkatrészeket és a felhasználókat a károsodástól.
6. Vágott kábelköteg-rendező spirál
A hasított kábelburkoló kemény, összenyomódásnak ellenálló védelmet nyújt a kábelkötegeknek, miközben megőrzi a rugalmasságot, és gyorsan felszerelhető egy speciális szerszám segítségével - ideális a kábelek kopás és súrlódás elleni védelmére, anélkül, hogy korlátozná a mozgást.

Nem találja, amit keres?

Forduljon szakértőinkhez

Forduljon szakértőinkhez