Menü Keresés

Alapvető komponensek fémgyártáshoz

Az Essentra Components szállíja azokat a kritikus fontosságú alkatrészeket, amelyek segítenek eléréni az optimális teljesítményt a fémgyártás során. Portfóliónk több ezer olyan tervezett komponenst tartalmaz, amelyeket úgy terveztünk, hogy megfeleljenek az ipari, szerkezeti és kereskedelmi gyártási környezetek követelményeinek. Minden egyes terméket úgy fejlesztettek ki, hogy növeljék a folyamatmegbízhatóságot – védjék a berendezéseket, javítsák az összeszerelési pontosságot és biztosítsák a gyártósorok egységes teljesítményét. A maszkolási és védelmi megoldásoktól kezdve a rögzítőelemekig, kupakokig és dugókig, kábelkezelésig és befejező komponensekig bevált megoldásokat kínálunk, amelyek segítenek maximalizálni a termékminőséget, a működési hatékonyságot és az üzemidőt.

Kulcsfontosságú felületkezelési megoldások

Nem találja, amit keres?

Forduljon szakértőinkhez

Miért vásároljon az Essentrától?

   A legtöbb raktáron lévő termék rendelkezésre áll a világszerte megtalálható 33 disztribúciós központunknak köszönhetően.

   Ingyenes CAD-modellek széles választékát kínáljuk népszerű formátumokban, amelyek letölthetők a weboldalunkról.

  Számos termékünkhöz ingyenes termékminták állnak rendelkezésre.

   Kiváló minőségű termékeket gyártunk világszerte a cég 14 gyártóüzemében.

   A rendelkezésre álló egyedi megoldásokkal a szakértőink Önnel együttműködve olyan terméket hoznak létre, amely megfelel az igényeinek.

Újdonságok 2026-ban: Elektronikai és kábelkezelési alkatrészek

Maszkolókatalógust

Megoldásaink számos iparágat is támogatnak, és segítenek megvédeni az alkatrészeket olyan folyamatoktól, mint a robbanás, bevonatolás és szállítás.. A kupakoktól és dugóktól a csövekig és szalagokig, minden termék segít megellőzni a szennyeződést és a sérülést, miközben megbízható felületvédelmet biztosít.

 

Megnézem online

Anyagkezelés

Szorosan rögzített tárgyak olyan alkalmazásokhoz, amelyek alacsony profilt, ergonomikus kezelhetőséget és sokoldalú pozicionálhatóságot igényelnek.

Navigation

Kiemelt termékek

1. Tolószorító – Vízszinten
Ezek a befogók párnázott profilú markolattal rendelkeznek, ami növeli a felhasználói kényelmet.

2. Tolószorító - Akasztó És Retesz
Ez a horgos, vízszintes szorító keményített acélból vagy rozsdamentes acélból készült szegecsekkel ellátott forgáspontokkal rendelkezik, amelyek biztosítják a pontosságot és a hosszú élettartamot. Az állítható orsók formázott karral és fogantyú-/karösszekötővel készülnek, amelyek zökkenőmentes, folyamatos működést biztosítanak.

3. Billenőbilincs - Toló-Húzó
Ez a toló-húzó típusú bilincs szoros tűrést biztosít az alap és a dugattyú között, így csapok helymeghatározásához és méretezéséhez használható. A nagy teherbírású sorozat szilárd és merev öntöttvas alapokkal rendelkezik.

 

4. Billenőbilincs – Függőleges
Ez a függőleges bilincs típus állítható orsókkal rendelkezik, amelyek a kar formázott véggel rendelkeznek és karimás alátétekkel vannak ellátva minden hornyolt kar változat esetében. A forgáspontok edzett acél vagy rozsdamentes acél szegecsekkel vannak felszerelve a pontosság megőrzése és a hosszabb élettartam biztosítása érdekében.

5. Bilincstartozékok
Tartozékorsók és ütközők pótalkatrészekhez. A standard kézi befogó termékcsaládjainkkal együtt használható.

Nem találja, amit keres?

Forduljon szakértőinkhez

Festés, Porfestés És E-Bevonat

Magas hőmérsékletű maszkolási megoldások területek vagy alkatrészek védelmére a gyártás és a folyamatok befejezése során fellépő expozícióktól.

Navigation

Kiemelt termékek

1. Szilikon kupakok és dugók 
Szilikon kupakjainkat és szilikon dugóinkat nagy teljesítményű védelemre terveztük igényes alkalmazásokban, például tömítéshez, maszkoláshoz és tároláshoz. A szilikon anyag kiváló rugalmasságot, vegyszerállóságot és hőmérsékletstabilitást biztosít, így biztosítva a biztonságos illeszkedést és a hosszú távú teljesítményt még nehéz körülmények között is.

2. Rugalmas PVC kupakok és dugók
Rugalmas PVC kupakjaink és PVC dugóink célja a szálak, csövek és szerelvények védelme festés, bevonás vagy tárolás során. Rugalmas kialakításuk szoros illeszkedést, egyszerű telepítést és megbízható védelmet biztosít a por, törmelék és felületi károsodások ellen a folyamat során.

3. Papírkupakok és dugók
Papírkupakjaink és dugóink maszkolási alkalmazásokhoz terveztük, megbízható védelmet és egyszerű alkalmazást biztosítva. Minden termék egyenletes lefedettséget, biztonságos illeszkedést és hosszú távú teljesítményt biztosít a folyamat során.

4. EPDM (+180ºC) és TPE (+95ºC) kupakok és dugók
EPDM és TPE kupakjainkat és dugóinkat magas hőmérsékletű alkalmazásokhoz terveztük; az EPDM 180 °C-ig, a TPE pedig 95 °C-ig használható. Biztonságos, megbízható tömítést, kiváló tartósságot és hosszú távú teljesítményt biztosítanak, így biztosítva a védelmet folyamatok során.

5. Szalagok, kampók és sapkák
Maszkolószalagjaink, kampóink és sapkáink választékát úgygyártjuk, hogy megbízhatóan támogassák a legkülönbözőbb alkalmazásokat. Minden terméket úgy terveztünk, hogy megbízható védelmet, biztonságos kezelhetőséget és hosszú távú funkciókat biztosítsanak az Ön folyamatai során.

Innovatív megoldások a precíziós maszkoláshoz – időmegtakarítás és munkaerőköltségek csökkentése érdekében

Vakumformázott Műanyag
Borítók

 

 

Egyedi Stancolt
Mágneses Formák


 

Egyedi Stancolt
Ragasztólapok

 

Szállítási Védelem

Biztonságosan védheti termékeit a sérülésektől, szennyeződésektől, korróziótól és nedvességtől tárolás és szállítás során.

Armored Vehicles

Kiemelt termékek

1. Vinilsapkák
Ezeknek a sapkáknak a rugalmas anyaga nagyobb méretekre is kinyújtható, így szorosan illeszkednek anélkül, hogy elszakadnának, megrepednének vagy széttöredeznének. Védik a menetes vagy menet nélküli csöveket, rudakat, csővezetékeket vagy papírcsöveket.

2. Menetes Dugók
Kézzel, hatszögletű kulccsal vagy csavarhúzóval felhelyezhető vagy eltávolítható. Menetes dugóink Unified, JIC, metrikus, NPT és BSP gázmenetekhez alkalmasak. O-gyűrűs termékeink vízálló tömítést biztosítanak.

3. Kúpos Dugók
A kúpos kialakítás lehetővé teszi több belső átmérő dugaszolását vagy több külső átmérő lezárását.

4. Hálózat
Könnyen felhelyezhető és eltávolítható, a háló nem fogja meg és nem tartja vissza a nedvességet, és szinte bármilyen formára rugalmasan illeszkedik és szorosan körbeveszi azt.

5. Csősapkák
A külső csőátmérő védelmére tervezett és a biztos fogáshoz méretezett kupakok megakadályozzák, hogy idegen anyagok kerüljenek a csőbe.

6. Karima Védők
Időjárás- és olajállóak, ezek a védőburkolatok gyorsan beilleszthetők a karima csavarfurataiba, és nem igényelnek rögzítőelemeket.

Nem találja, amit keres?

Forduljon szakértőinkhez

Kábelszerelés és Kábelezés

Kezelje, szervezze és védje kábeleit Essentra termékekkel.

Launchers

Kiemelt termékek

1. Rugalmas Furatgyűrűk
A tömítőhüvelyek védelmet nyújtanak a vezetékeknek és kábeleknek az átmenő furatok éles szélei által okozott kopás és vágások ellen. A standard PVC anyag nem hagy foltot, ellenáll az ózonnak, a savaknak és a napfénynek, valamint kiemelkedően tartós.

2. Kábelhüvelyek
A szokásos panelvastagságokba könnyen beilleszthető perselyek védik a vezetékeket, kábeleket és csöveket a fémlemezek lyukainak éles széleitől.

3. Csatorna
A kettős kialakításnak köszönhetően a vezetékek könnyen felszerelhetők és eltávolíthatók, míg a rugalmas test lehetővé teszi a sarok/könyök vezetékek használatát. Védelmet nyújt az elektromos kábelkötegek számára, és hidraulikus tömlőkhöz is használható.

4. Kábelkötegelők
Öntapadó rögzítőelem kábelek és vezetékek összekötésére - megfelel az MS-3367 és MIL-S-23190E szabványoknak.

5. Káblerögzítők
Ezeknek a tartóknak az alacsony profilú kialakítása lehetővé teszi a szűk helyeken való használatot, mivel a kábelkötegelők mind a négy oldalról behelyezhetők. A tartóelemek csavarokkal vagy ragasztóval rögzíthetők.

Nem találja, amit keres?

Forduljon szakértőinkhez

Felületkezelés

Finishelje a gyártott termékeket a biztonság, a funkcionalitás és az esztétika terén a tökéletes végeredmény érdekében.Adjon tökéletes finist a fémtermékeknek olyan komponensekkel, amelyek javítják a funkcionalitást és az általános megjelenést. A szerkezeteket szilárdan a helyükön tartó precíziós hardverektől kezdve a könnyű hozzáférést és a megbízható tömítést lehetővé tevő elemekig – befejező megoldásaink biztosítják a projektjéhez szükséges minősége a professzionális végeredmény eléréséhez.

Navigation

Kiemelt termékek

1. Cső És Zártszelvény Dugók – Betétek
A csőbetétek gyakran használatosak csövek befejezéséhez - diszkrét megoldást biztosítanak, ami miatt sokféle folyamatban népszerű megoldásnak számítanak.

2. Benyomható Rögzítőelemek
Első panelre szerelhető, gazdaságos kapcsok, amelyek könnyen beilleszthetők kerek lyukakba és kisebb felületet fednek le. Különböző anyagok rögzítésére szolgálnak, beleértve a fémeket és a műanyagokat is.

3. Zárak
Biztonsági ajtók és szekrények, széfek, irodai berendezések és sok más termék számára.

4. Gombok
A szorítógombokat számos iparágban használják beállításhoz és meghúzáshoz. Újrahasznosított polipropilénből készültek, így strapabíróak és ellenállnak a vegyi anyagoknak - közepes és nagy nyomatékú alkalmazásokhoz ajánlottak.

5. Tömítések
A felcsíptethető profilok élvédelmet és tömítést biztosítanak. Elsősorban fémlemezeken használhatók, rezgések, nedvesség és por elleni védelmet nyújtanak. Záródobozok kiegészítő szigetelését biztosítják.

6. Rejtett Zsanérok
A rejtett zsanérok tiszta és diszkrét megoldást kínálnak a panelek és ajtók rögzítésére. A kialakítás lehetővé teszi a gyártott hajlításokra és ívekre történő szabványos felszerelést. A rejtett stílusú zsanérok szétszerelhetők, így a panel és az ajtó könnyen eltávolítható, és rögzíthetők rögzítőelemekkel és hegesztéssel.

Nem találja, amit keres?

Forduljon szakértőinkhez

Forduljon szakértőinkhez