Minden termék
Ugrás ide:
Védelem
- Az Essentránál a sapkák között talál kúposat, hidraulikasapkákat és menetes sapkákat is. A dugók mellett a cső- és karimavédő termékeink is kiváló hőmaszkolási megoldásokat kínálnak. A kínálatban több mint 2000 kipróbált és tesztelt megoldás található különböző gyártási és végfelhasználói alkalmazások, melyek közül mindegyik speciális védelmi követelményeknek felel meg. A legtöbb standard kupak és dugó raktárról kapható, így aznapi kiszállításra is összeállíthatók, sebességet és kényelmet biztosítva Önnek.
Elektronika
- Elektronikai alkatrészeink között megtalál mindent - bármilyen megoldásra is van szüksége. Minden a kábelrendezési megoldások közül, például kábelklipszek és rögzítők, valamint a mindig hasznos kábelkötegelő-rögzítők. A választék és kényelem fontos számunkra, így ha NYÁK-alkatrészekre van szüksége, biztosak vagyunk benne, hogy kínálatunk megfelelő - a projekt vagy alkalmazás méretétől függetlenül. Minden van raktáron - a távtartóktól és állványoktól a szerelési alkatrészekig, de még a kártyakitolókig is. A "próbálja ki vásárlás előtt" lehetőséggel tudjuk, hogy az Essentránál minden terméket megtalál!
Hardver
- Nem kell tovább keresnie, az Essentra Componentsnél megtalálja a hardvermegoldások széles kínálatát. A marokcsavaroktól és gomboktól a legkülönbözőbb stílusokban és kivitelekben a reteszekig és zárakig - nálunk mindent megtalál. Ha lábakat, görgőket és csúszótalpakat keres, nem kell tovább keresnie! Büszkék vagyunk rá, hogy a termékek széles választékát kínáljuk különböző használatra és környezetbe. Vegyük például a zsanérokat - elég, ha csak az otthoni vagy irodai ajtóig néz el, hogy lásson egy használatban lévőt. Nélkülözhetetlen termékek, megengedhető árak - és mindez Önt, az ügyfelünket szem előtt tartva!
Rögzítőelemek
- A rögzítési megoldásaink széles választéka (valójában több mint 4000 féle) az egyik legnagyobb és leginkább sokszínű termékválogatásunk. A legjobb hírnevű gyártók termékeinek bevezetésével a válogatásunk szavatolja, hogy mindig megfelelünk ügyfeleink igényeinek. Ha Ön panelrögzítőket vagy alátéteket keres, nálunk megtalálja őket - különböző stílusban és felhasználásra. Amennyiben szegecsekre van szüksége, azokkal is tudunk szolgálni - beleértve a nagy kedvenc benyomós és összepattintós kivitelűeket. Kínálatunk folyamatosan bővül, és azzal, hogy ingyen termékmintát próbálhat ki vásárlás előtt, tudja, hogy az Essentra Componentsnél megtalálja a sokszínűséget és kényelmet.
POS
- Tudjuk, mennyire fontosak Önnek és ügyfeleinek az értékesítési pontok, ezért olyan termékkínálattal szolgálunk, mellyel mindig kiváló ügyfélélményt biztosíthat. Nálunk mindent megtalál a display alkatrészektől, beleértve a bútorvédő alkatrészeket, a kisebb, de ugyanúgy nélkülözhetetlen termékekig, mint a szalagok és törlők. Emellett grafikai és nyomtatott display megoldásokat, valamint tépőzáras alkatrészeket is biztosítunk, például szorítószíjakat és bilincseket. Termékeinket az ügyfeleket szem előtt tartva terveztük.
A munkamenet lejárt
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz