Les lits sont des dispositifs médicaux, aidant à la récupération de divers patients. Mais les normes de conception des lits d'hôpitaux doivent également être solides tout en répondant aux besoins du personnel soignant.
La gestion des câbles est une composante essentielle lors de votre conception de lits d'hôpitaux afin de maintenir les câbles à l'écart des pièces en mouvement.
La conception de lit d'hôpital comprend souvent des commandes et éléments périphériques qui bénéficient de liens torsadés de qualité pour maintenir les câbles et les fils en place.
Utilisation typique : sous un lit, pour panneau de commande au pied d'un lit, panneau de commande des barrières latérales du personnel soignant et panneau de commande des barrières latérales du patient
Goulotte fendue utilisée à l'intérieur des lits ou pour le montage sur les murs ou les plafonds, pour améliorer la conception d'un lit réglable et la mobilité du patient, en maintenant les câbles regroupés et à l'écart.
Conception non amovible, résistante à l'usure et robuste En tant que rivets à frapper, ils sont faciles à installer sans outils pour accélérer l'assemblage des composants des lits d'hôpital.
Les pièces de lits d'hôpitaux avec cartes de circuits imprimés, comme les écrans tactiles ou les panneaux de commande, auront besoin d'accessoires pour circuit imprimé.
La conception à clipser permet de maintenir la butée en place afin d'empêcher tout contact avec les surfaces, avec des propriétés antidérapantes et anti-rayures pour éviter les rayures qui peuvent abriter des bactéries.
Les boutons sphériques constituent une option esthétique et ergonomique pour les opérations de commande, de serrage et de réglage des lits.
Le mobilier hospitalier, tel que les lits, les armoires médicales, les tables de chevet des hôpitaux et les fauteuils roulants des patients, est équipé de roulettes pivotantes pour faciliter les déplacements.
Les fabricants de mobilier hospitalier doivent concevoir des armoires qui répondent aux hautes exigences et aux divers besoins de l'industrie médicale.
Solutions spécialement conçues pour respecter les exigences en matière d'hygiène et pour les armoires nécessitant une résistance accrue aux vibrations.
Les poignées sont montées à l'arrière avec des profils ergonomiques pour plus de confort et d'esthétique lors de l'ouverture de tiroirs dans les armoires médicales.
Les paumelles disposent d'un axe rétractable à ressort qui permet de retirer la porte ou le panneau des armoires de rangement d'hôpital pour un accès rapide et facile.
Ces verrous d'armoire médicale avec loquets à came ont une rotation de la came à 90˚ et contiennent cinq disques pour la sécurité.
Si vos armoires médicales ou vos armoires de distribution automatique disposent d'un panneau de commande et de diverses pièces mobiles, vous aurez besoin d'entretoises rondes non filetées solides et de qualité, conçues pour être installées manuellement sans outil.
Protégez votre mobilier hospitalier avec des embouts à lamelles carrés, disponibles en versions à parois droites et à lamelles.
Les environnements médicaux sont incroyablement complexes et nécessitent une grande variété de solutions d'éclairage.
Optimisés pour l'éclairage hospitalier, qui est utilisé 24 h/24 et 7 j/7 dans de nombreuses zones du bâtiment.
Une combinaison de vis et d'écrou en nylon pour un accès facile aux panneaux et composants qui doivent être remplacés ou ouverts pour l'entretien, tels que les plafonniers.
Axées sur la qualité et la valeur ajoutée, elles offrent une résistance aux vibrations, aux produits chimiques, à l'électricité et à la corrosion.
Les rondelles plates en plastique résistantes et durables sont utilisées conjointement avec des vis, des boulons ou des écrous et assurent une isolation et une répartition de la charge dans vos installations d'éclairage d'hôpitaux.
Les manchons de câble à fermeture automatique, entièrement fermés et auto-agrippants renforcent la sécurité en regroupant des câbles ou des fils, les protégeant des hautes températures.
Les passe-fils anti-traction standards absorbent les forces de traction, de poussée et de torsion pouvant être exercées sur un cordon d'alimentation flexible, et protègent ainsi les produits électroniques.
La conception de la carte de circuit imprimé des commandes d'éclairage sans fil doit également inclure des supports pour circuit imprimé verrouillables de qualité.
L'éclairage suspendu, la signalétique lumineuse et les plafonniers encastrés font également partie de l'éclairage permettant l'accessibilité et nécessitent des passe-fils standard.
Pour garantir de hautes performances pour les commandes, utilisez des colonnettes en nylon robustes avec des inserts en laiton.