Protection de mobilier - Transport

Nous avons trouvé 112 types de produit pour Protection de mobilier - Transport, Bouchons

Besoin d'un devis ?

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, ou envoyez un e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.nl et nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer les produits

  • sur 5
Liste Grille

Embouts filetés arrondis - Métal

En stock En cours de production

Les embouts arrondis filetés sont proposés dans différentes configurations. Tous les embouts filetés entièrement métalliques sont faits à partir d'un alliage en aluminium moulé et parfaitement adaptés aux applications à usage intensif. Les embouts métalliques filetés constituent une autre possibilité en matière d'embout pour usage intensif. Ils sont parfaitement adaptés à une utilisation avec des pieds ajustables, des pieds orientables et des roulettes. Le filetage M8 ou M10 avec écrou de fixation en acier doux permet un assemblage robuste. Le filetage métallique permet un réglage fluide et reproductive, et les pièces moulées en deux parties s'insèrent correctement l'une dans l'autre pour un assemblage dans les tubes.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Filets de protection souples

En stock En cours de production

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Bouchons de verrouillage solides

En stock En cours de production

Les bouchons de verrouillage solides sont adaptés à différentes épaisseurs de tôle courantes avec une fonction de verrouillage qui s'enclenche et maintient le bouchon en place une fois appliquée.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Bouchon de sablage

En stock En cours de production

Le bouchon de sablage permet la fermeture du tuyau pendant le processus de projection externe. La surface du tuyau interne reste propre et protégée contre les dommages et l'impact des grains d'acier.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Découvrez nos bouchons filetés avec joint d'étanchéité - Filetage BSP/Gaz

En stock En cours de production

Les bouchons de protection filetés - filetage BSP/Gaz sont largement utilisés au sein des industries hydrauliques, pneumatiques et d'ingénierie générale. Ils disposent d'une tête moletée pouvant être saisie facilement ; ils offrent une excellente protection contre la poussière, l'humidité et la corrosion.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Capes d'extrémité

En stock En cours de production

Les capes d'extrémité arrondies standard ne sont pas filetées et sont proposées dans tout un choix de calibres. Elles offrent une protection idéale pour les tiges et tuyaux, filetés ou non. Des capes standard longues et courtes sont disponibles. Les versions courtes sont à usage général et les versions longues ont une profondeur supplémentaire et un bord biseauté permettant un bon ajustement. Les versions longues sont conçues de façon à prévenir tout déplacement accidentel. Tous les modèles sont disponibles dans un grand éventail de tailles

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Capes d'extrémité standards arrondies

En stock En cours de production

Les capes d'extrémité arrondies standard ne sont pas filetées et sont proposées dans tout un choix de calibres. Elles offrent une protection idéale pour les tiges et tuyaux, filetés ou non. Des capes standard longues et courtes sont disponibles. Les versions courtes sont à usage général et les versions longues ont une profondeur supplémentaire et un bord biseauté permettant un bon ajustement. Les versions longues sont conçues de façon à prévenir tout déplacement accidentel. Tous les modèles sont disponibles dans un grand éventail de tailles

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Capes à anneaux pour tube

En stock En cours de production

Les capes d'extrémité arrondies standard ne sont pas filetées et sont proposées dans tout un choix de calibres. Elles offrent une protection idéale pour les tiges et tuyaux, filetés ou non. Des capes standard longues et courtes sont disponibles. Les versions courtes sont à usage général et les versions longues ont une profondeur supplémentaire et un bord biseauté permettant un bon ajustement. Les versions longues sont conçues de façon à prévenir tout déplacement accidentel. Tous les modèles sont disponibles dans un grand éventail de tailles

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Cape haute résistance pour tuyau

En stock En cours de production

Les capes pour tuyaux à usage intensif sont disponibles en tant qu'option à bas coût et de haute qualité. Elles sont fabriquées en PEBD jaune ; les cannelures internes permettent un bon ajustement et une libération après accumulation de pression. Des calibres nominaux standard sont disponibles et ces capes sont disponibles avec ou sans trou d'évent

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Cape de protection non-filetée

En stock En cours de production

Les capes d'extrémité arrondies standard ne sont pas filetées et sont proposées dans tout un choix de calibres. Elles offrent une protection idéale pour les tiges et tuyaux, filetés ou non. Des capes standard longues et courtes sont disponibles. Les versions courtes sont à usage général et les versions longues ont une profondeur supplémentaire et un bord biseauté permettant un bon ajustement. Les versions longues sont conçues de façon à prévenir tout déplacement accidentel. Tous les modèles sont disponibles dans un grand éventail de tailles

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Capes de robinet de bouteilles de gaz

En stock En cours de production

Les capes de robinet de bouteilles de gaz sont développées conjointement avec les grandes sociétés européennes d'approvisionnement en gaz. Elles protègent les bouteilles de gaz industriel contre la pénétration de la poussière et des débris. Elles sont des témoins d'intégrité. Une variante de conception offre un évent pour une libération de gaz en toute sécurité.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Capes pour GPL

En stock En cours de production

Les capes GPL ont été développées en collaboration avec l'industrie GPL en vue d'empêcher les fuites de gaz dangereuses. Ils sont conformes au Code de bonnes pratiques de l'Association GPL (15:2) La conception de la pièce inclut une bride empêchant la perte et facilitant le remplacement. Tests de pression : Propane/mélanges (type 1 & 2) 26 bars. Butane (type 3) 26 bars. Testés indépendamment pour supporter ces pressions, tout en assurant une étanchéité, même à hautes températures et dans les conditions les plus difficiles (certificat et résultats des tests disponibles sur demande) Matières : Type 1 : Bouchon : PEHD, Bride : PEBD ; Type 2 : Cape : PEHD Type 3 : Cape : PEHD, Bride : PEBD

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Capes percées pour tuyau

En stock En cours de production

Les capes percées pour tuyau sont appliquées aux extrémités de tubes et de tuyaux afin de les empêcher de glisser sur les fixations.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Capes à collerette

En stock En cours de production

Les capes à collerette sont conçues pour protéger le filetage des goujons. Elles sont utilisées au sein des industries automobile et de l'ingénierie à des fins de protection générale. Les collerettes des profilés ont des tailles différentes, permettant le fonctionnement d'une clé à douille sans avoir à retirer la protection.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Capes à languette

En stock En cours de production

Les capes à languette sont dotées d'une grande languette permettant un retrait facile du composant. La matière en PVC ou EVA utilisée pour ces gammes offre une bonne résistance à la tension, une bonne robustesse et une flexibilité accrue.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Cape à dépose rapide

En stock En cours de production

Les capes à dépose constituent une solution facile et rapide permettant de retirer la cape de la pièce. En tirant sur la languette, le capuchon s'ouvre en grand, offrant ainsi une solution simple pour de nombreuses applications. La gamme est adaptée aux filetages UNF et NPT.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Capes et bouchons coniques - Standard

En stock En cours de production

Les capes et bouchons coniques standard sont conçus pour chaque pièce, pour couvrir différents diamètres externes ou boucher différents diamètres internes. La matière résistante protège contre les dommages, la saleté, l'humidité et la corrosion durant le stockage et le transport.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Capes et bouchons coniques - Usage intensif

En stock En cours de production

Les capes et bouchons coniques pour usage intensif en PEBD sont dotés de parois robustes et de bagues d'étanchéité pour une protection optimale. Le profilé conique permet à la partie polyvalente de boucher différents diamètres internes ou de couvrir différents diamètres externes

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Capes et bouchons coniques - Bride large

En stock En cours de production

La bride large dont est équipée cette série de capes/bouchons coniques offre une meilleure protection et un démontage facile. Conçus pour être utilisés à la fois comme une cape et un bouchon, les capes et bouchons coniques à bride large offrent une excellente protection contre les dommages, la saleté, l'humidité et la corrosion durant le stockage et le transport.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Capes de protection filetées - Filetage UNF/JIC

En stock En cours de production

Les capes de protection filetées sont utilisées dans les industries automobiles et hydrauliques ainsi que dans la construction mécanique Elles protègent les composants filetés de la poussière, de l'humidité et contre les chocs durant la production, le stockage et le transport. La gamme est adaptée aux filetages UNF/JIC.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Capes de protection filetées - Filetage métrique

En stock En cours de production

Les capes de protection filetées sont utilisées dans les industries automobiles et hydrauliques ainsi que dans la construction mécanique Elles protègent les composants filetés de la poussière, de l'humidité et contre les chocs durant la production, le stockage et le transport. La gamme est adaptée aux filetages métriques.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Capes de protection filetées - filetage BSP/Gaz

En stock En cours de production

Les capes de protection filetées sont utilisées dans les industries automobiles et hydrauliques ainsi que dans la construction mécanique Elles protègent les composants filetés de la poussière, de l'humidité et contre les chocs. La gamme est adaptée aux filetages BSP/Gaz.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Capes d'étanchéité filetées - Filetage UNF

En stock En cours de production

Les capes d'étanchéité filetées UNF assurent une protection contre les fuites et limitent ces dernières. Ces capes PEHD sont résistantes aux solvants et limitent les risques de déchirure. Un disque d'étanchéité en néoprène limite les fuites de fluide ; la tête hexagonale peut être serrée au moyen d'une clé ou d'une douille à bas couple, mais un serrage manuel est recommandé.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Capes d'étanchéité filetées - Filetage métrique

En stock En cours de production

Les capes filetées d'étanchéité métriques sont équipées d'un disque d'étanchéité interne en caoutchouc néoprène visant à limiter la contamination par dépôt et la pénétration de particules. Elles sont adaptées aux filetages métriques. Bien que le serrage à la main soit recommandé, la cape peut être appliquée ou déposée à l'aide d'une clé à un faible couple.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Capes d'étanchéité filetées - Filetage BSP/Gaz

En stock En cours de production

Les capes d'étanchéité filetées sont utilisées dans les industries automobile et hydraulique et en construction mécanique Un serrage à la main est recommandé, même si la tête hexagonale permet d'appliquer ou de retirer la cape au moyen d'une clé ou d'une douille à faible serrage. La cape est dotée d'un disque d'étanchéité interne en caoutchouc néoprène visant à limiter la fuite de liquide. Compatible avec les filetages BSP/Gaz.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)
  • sur 5