Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Bouchons d’obturation Bouchons Pieds, roulettes et patins

 (39 Types de produit)

Liste Grille

Bouchon d'obturation

En stock En cours de production

Les bouchons d'obturation sont utilisés au sein de l'industrie des tôles métalliques en tant que protection contre les bords tranchants. Ils sont parfaitement adaptés à l'obturation de perçages de panneaux. Ils offrent une finition nette et un montage rapide. Ils existent dans de nombreuses formes et dimensions adaptées à différents diamètres de trous et à différentes épaisseurs de panneaux.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Bouchon de sablage

En stock En cours de production

Le bouchon de sablage permet la fermeture du tuyau pendant le processus de sablage. La surface du tuyau interne reste propre et protégée contre les dommages et l'impact des grains d'acier.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Bouchon d’obturation bombé

En stock En cours de production

Les bouchons d'obturation sont utilisés au sein de l'industrie des tôles métalliques en tant que protection contre les bords tranchants. Ils sont parfaitement adaptés à l'obturation de perçages de panneaux. Ils offrent une finition nette et un montage rapide. Ils existent dans de nombreuses formes et dimensions adaptées à différents diamètres de trous et à différentes épaisseurs de panneaux.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Bouchon d’obturation à clipser

En stock En cours de production

Les bouchons d'obturation sont utilisés au sein de l'industrie des tôles métalliques en tant que protection contre les bords tranchants. Ils sont parfaitement adaptés à l'obturation de perçages de panneaux. Ils offrent une finition nette et un montage rapide. Ils existent dans de nombreuses formes et dimensions adaptées à différents diamètres de trous et à différentes épaisseurs de panneaux.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Bouchon flexible

En stock En cours de production

Nos bouchons en PVC flexibles sont résistants aux fissures et à la fragmentation parfaitement adaptés à l'obturation des trous lisses et filetés. Ils assurent une excellente protection contre les chocs, la poussière, l'humidité et la corrosion durant le stockage et le transport Cette gamme est adaptée aux filetages métriques et UNF.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Bouchon fuselé fermé

En stock En cours de production

Les bouchons coniques de masquage sont conçus pour assurer un ajustement parfait grâce à leurs côtés convexes et protéger des contaminants, des débris et des dommages. Ils disposent d’une installation par pression qui les rend faciles à utiliser et à retirer.

Utilisés dans un éventail d’applications, y compris trous borgnes, tuyaux, mobilier et boîtiers électriques. Ils sont réutilisables grâce à la matière dans laquelle ils sont fabriqués sans compromettre l’efficacité de l’étanchéité.

  • Matière : silicone
  • Couleur : gris, jaune, vert, blanc, rouge, noir, rose, violet, bleu, transparent

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Bouchon pour extrémité de tube avec prise pour les doigts

En stock En cours de production

Les bouchons pour extrémités de tubes offrent une méthode efficace pour sceller les tubes circulaires. Applications possibles : obturation sécurisée des tubes postaux, des tubes en matériaux composites et des tubes en plastique transparent. Pour une obturation sûre des tubes postaux, des tubes en matériaux composites et des tubes en plastique transparent

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Bouchon pour raccord banjo

En stock En cours de production

Nos bouchons pour raccords banjos en PEBD naturel conviennent parfaitement pour empêcher toute pénétration de saletés et d'humidité. Sont adaptés aux raccords banjos DIN 7642 B/E. Disponible avec ou sans languette.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Bouchon rondelle de masquage

En stock En cours de production

Les bouchons à collerette haute température sont proposés dans deux matériaux : le caoutchouc siliconé naturel ou le PMBD de couleur noire. Dans un cas comme dans l'autre, ils agissent en tant que bouchons pour des orifices lisses ou filetés et masquent la surface autour du trou. Avantages combinés d'un bouchon et d'une collerette en un seul produit

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Bouchon à collerette

En stock En cours de production

Les bouchons à collerette sont dotés d’une conception auto-taraudeuse qui rend leur installation facile. Très durables grâce à leur paroi épaisse, ils sont difficiles à déloger et offrent une connexion sécurisée.

Conçus pour protéger vos équipements de la poussière, des débris et d’autres éléments externes. Idéaux pour le sablage et d’autres applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.

  • Matière : PEBD
  • Couleur : orange

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Bouchon à languette centrale

En stock En cours de production

Les bouchons à languette centrale constituent une solution simple et rapide pour retirer la pièce en cas d'espace restreint. Les onglets sont assez longs pour être utilisés avec des gants si nécessaire.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Bouchon à languette centrale pour flexible

En stock En cours de production

Nos bouchons à languette sont dotés d'une grande languette qui permet un retrait facile. Nos bouchons à languette sont parfaitement adaptés au colmatage des tuyaux hydrauliques. Leurs lamelles permettent une installation confortable, sans étirer le tuyau. La matière EVA de couleur jaune contenue dans nos bouchons à languette offre une bonne résistance au déchirement, une forte solidité et une flexibilité accrue.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Bouchon à languette latérale

En stock En cours de production

Les bouchons à languette latérale protègent les composants filetés ou non filetés et possèdent une languette latérale amovible facilitant le retrait du bouchon dans les endroits difficiles d'accès. La forme fuselée permet d'adapter chaque taille à différents diamètres internes, tout en résistant aux substances chimiques ainsi qu'aux contaminants.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Bouchon à languette latérale DKO

En stock En cours de production

Les bouchons pour simple pression PEBD de couleur jaune sont spécialement conçus pour protéger les raccords à simple pression DKO (cône 24 avec joint torique) contre les dommages et les contaminants pendant le transport, le stockage et le traitement. L'ailette flexible permet permet une tenue ferme et en toute sécurité dans l'écrou pivotant DKO et la languette latérale permet un retrait efficace.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Bouchon à pression

En stock En cours de production

Les bouchons à pression, également appelés bondes sont une option polyvalente permettant d'obturer un éventail de trous ou d'alésages pendant le transport, le processus de peinture ou sur un produit fini. Ces bouchons PEBD protège le manutentionnaire des surfaces rugueuses des trous découpés. Le bouchon peut également être utilisé pour protéger les filetages internes. En outre, les bouchons peuvent servir à masquer et à protéger les trous pendant un processus de peinture à basse température. Disponibles avec tête plate ou bombée, ces bouchons sont également proposés dans un éventail de couleurs et peuvent donc être utilisés pour identification par la couleur ou pour être assortis à l'esthétique du produit fini. L'atout de ces bouchons est qu'ils sont simples à installer par un simple mouvement de poussée.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Bouchon à pression - Uniplug

En stock En cours de production

Les bouchons à pression - Uniplugs ont une conception unique avec des lamelles se fermant hermétiquement lorsqu'elles sont insérées dans un trou fileté et verrouillées par un mouvement de torsion. Chaque bouchon couvre toute une gamme de tailles de filetage et de styles différents ; il est facilement retiré par dévissage du bouchon du filetage.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Bouchons Ezeplug

En stock En cours de production

Notre conception brevetée à installation/retrait facile et rapide des bouchons Ezeplugs permet de verrouiller facilement les bouchons en place par simple pression. Les bouchons PEBD sont conçus avec une languette centrale ou latérale solide et flexible permettant un retrait efficaces et ce, dans 25 tailles de filetage standard.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Bouchons absorbants

En stock En cours de production

Le bouchon absorbant est une solution innovante destinée à absorber les résidus de fluide dans un composant. Plus sûr et plus propre qu'un bouchon conventionnel. L'absorption prévient les dommages provoqués par les fuites pendant la fabrication ou le transport.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Bouchons d'obturation

En stock En cours de production

Les bouchons d'obturation sont utilisés au sein de l'industrie des tôles métalliques en tant que protection contre les bords tranchants. Ils sont parfaitement adaptés à l'obturation de perçages de panneaux. Ils offrent une finition nette et un montage rapide. Ils existent dans de nombreuses formes et dimensions adaptées à différents diamètres de trous et à différentes épaisseurs de panneaux.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Bouchons de masquage en papier

En stock En cours de production

Les capes et bouchons en papier fuselés en papier crêpé conviennent aux applications de peinture ou de revêtement poudré. Ils peuvent supporter des températures allant jusqu'à 205 C et constituent une alternative économique au silicone. Ils sont fabriqués à partir d'un mélange de matériaux vierges et recyclés, et sont recyclables à leur tour.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Bouchons de masquage sans collerette

En stock En cours de production

Les bouchons de masquage sans collerette sont conçus pour masquer les trous sans masquer les rebords. Les anneaux fuselés et le corps creux permettent de protéger de nombreux diamètres. Le profilé est doté d'une languette permettant une installation et un retrait en toute simplicité.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Bouchons de masquage à languette

En stock En cours de production

Les bouchons de masquage sont parfaitement adaptés au masquage des trous traversants lisses ou filetés. La languette permet une insertion facile dans un trou et peut également s’avérer très pratique pour retirer la pièce lorsque le trou est très étroit. Le matériau flexible permet une légère variation dans les dimensions à masquer.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Bouchons de protection à collerette

En stock En cours de production

Les bouchons d'obturation sont utilisés au sein de l'industrie des tôles métalliques en tant que protection contre les bords tranchants. Ils sont parfaitement adaptés à l'obturation de perçages de panneaux. Ils offrent une finition nette et un montage rapide. Ils existent dans de nombreuses formes et dimensions adaptées à différents diamètres de trous et à différentes épaisseurs de panneaux.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Bouchons de tôle

En stock En cours de production

Les bouchons de tôle, également appelés bouchons obturateurs sont utilisés pour obturer ou colmater des trous pendant le transport ou sur des produits finis pour une finition soignée. Le bouchon nylon (PA 66) protège le manutentionnaire des trous usinés associés à des éclats dangereux. Le bouchon peut également être utilisé pour protéger les filetages internes des dommages pendant le transport. Disponible en trois couleurs pour identification par la couleur ou pour être assorti à l'esthétique du produit fini. Les bouchons de tôle peuvent être facilement installés par pression sans nécessiter de fixation et peuvent facilement être déposés.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Bouchons de verrouillage solides

En stock En cours de production

Les bouchons de verrouillage solides sont adaptés à différentes épaisseurs de tôle courantes avec une fonction de verrouillage qui s'enclenche et maintient le bouchon en place une fois appliquée.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)
  • sur 2