Menu Rechercher

Vis ventilées - Tête cylindrique

En stock

Cette gamme de vis ventilées est dotée d’une tête cylindrique à entraînement hexagonal. Les entraînements hexagonaux sont idéaux pour les assemblages de précision et sont idéalement utilisés lorsque la surface disponible est réduite.

Le noyau creux des vis agit comme un système d’aération. La gamme est conforme à la norme DIN 912 (avec évent central). Elles sont fabriquées en inox austénitique nettoyé par ultrasons, ce qui leur confère une très bonne résistance à la corrosion, une bonne solidité et une bonne usinabilité.

Ce matériau est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.

  • Le noyau creux offre un système d’aération intégré.
  • Fabriquées en acier inoxydable austénitique nettoyé par ultrasons, qui offre une bonne résistance à la corrosion.
  • Conforme à DIN 912.
Matière: Inox 316, Inox 304 Séries: SRP0090.A2

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
172 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 d1 h1 Matière l1 A/F d3 Ajouter au panier
€ 3,417 - € 4,559 Demander le délai de livraison ici
7.0
M4
4.0
Inox 316
16.0
3.0
1.0
€ 3,835 - € 5,11 Demander le délai de livraison ici
4.5
M2.5
2.5
Inox 316
20.0
2.0
0.9
€ 2,387 - € 3,182 Demander le délai de livraison ici
4.5
M2.5
2.5
Inox 316
6.0
2.0
0.9
€ 2,213 - € 2,948 Demander le délai de livraison ici
3.8
M2
2.0
Inox 316
5.0
1.5
0.7
€ 2,744 - € 3,662 Demander le délai de livraison ici
3.8
M2
2.0
Inox 316
10.0
1.5
0.7
€ 2,978 - € 3,968 Demander le délai de livraison ici
3.8
M2
2.0
Inox 316
12.0
1.5
0.7
€ 2,53 - € 3,376 Demander le délai de livraison ici
3.8
M2
2.0
Inox 316
8.0
1.5
0.7
€ 3,417 - € 4,559 Demander le délai de livraison ici
3.8
M2
2.0
Inox 316
16.0
1.5
0.7
€ 2,101 - € 2,795 Demander le délai de livraison ici
3.8
M2
2.0
Inox 316
4.0
1.5
0.7
€ 3,009 - € 4,009 Demander le délai de livraison ici
4.5
M2.5
2.5
Inox 316
12.0
2.0
0.9
€ 2,173 - € 2,897 Demander le délai de livraison ici
4.5
M2.5
2.5
Inox 316
4.0
2.0
0.9
€ 2,591 - € 3,448 Demander le délai de livraison ici
4.5
M2.5
2.5
Inox 316
8.0
2.0
0.9
€ 2,275 - € 3,029 Demander le délai de livraison ici
4.5
M2.5
2.5
Inox 316
5.0
2.0
0.9
€ 2,805 - € 3,733 Demander le délai de livraison ici
4.5
M2.5
2.5
Inox 316
10.0
2.0
0.9
€ 3,193 - € 4,253 Demander le délai de livraison ici
8.5
M5
5.0
Inox 316
12.0
4.0
1.3
€ 2,652 - € 3,529 Demander le délai de livraison ici
5.5
M3
3.0
Inox 316
8.0
3.0
1.0
€ 4,06 - € 5,416 Demander le délai de livraison ici
10.0
M6
6.0
Inox 316
25.0
5.0
1.6
€ 4,396 - € 5,855 Demander le délai de livraison ici
10.0
M6
6.0
Inox 316
30.0
5.0
1.6
€ 3,04 - € 4,049 Demander le délai de livraison ici
7.0
M4
4.0
Inox 304
12.0
3.0
1.0
€ 2,805 - € 3,743 100 En stock
5.5
M3
3.0
Inox 304
10.0
3.0
1.0
  • sur 9
Vis ventilée M4 16.0 Inox 316

20226886

Gamme de prix
€ 4,559 - € 3,417

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • l1
    16.0
  • h1
    4.0
Vis ventilée M2.5 20.0 Inox 316

20244484

Gamme de prix
€ 5,11 - € 3,835

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.5
  • d3
    0.9
  • l1
    20.0
  • h1
    2.5
Vis ventilée M2.5 6.0 Inox 316

20244453

Gamme de prix
€ 3,182 - € 2,387

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.5
  • d3
    0.9
  • l1
    6.0
  • h1
    2.5
Vis ventilée M2 5.0 Inox 316

20244385

Gamme de prix
€ 2,948 - € 2,213

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • d3
    0.7
  • l1
    5.0
  • h1
    2.0
Vis ventilée M2 10.0 Inox 316

20244408

Gamme de prix
€ 3,662 - € 2,744

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • d3
    0.7
  • l1
    10.0
  • h1
    2.0
Vis ventilée M2 12.0 Inox 316

20244415

Gamme de prix
€ 3,968 - € 2,978

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • d3
    0.7
  • l1
    12.0
  • h1
    2.0
Vis ventilée M2 8.0 Inox 316

20244392

Gamme de prix
€ 3,376 - € 2,53

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • d3
    0.7
  • l1
    8.0
  • h1
    2.0
Vis ventilée M2 16.0 Inox 316

20244422

Gamme de prix
€ 4,559 - € 3,417

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • d3
    0.7
  • l1
    16.0
  • h1
    2.0
Vis ventilée M2 4.0 Inox 316

20244378

Gamme de prix
€ 2,795 - € 2,101

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • d3
    0.7
  • l1
    4.0
  • h1
    2.0
Vis ventilée M2.5 12.0 Inox 316

20244477

Gamme de prix
€ 4,009 - € 3,009

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.5
  • d3
    0.9
  • l1
    12.0
  • h1
    2.5
Vis ventilée M2.5 4.0 Inox 316

20244439

Gamme de prix
€ 2,897 - € 2,173

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.5
  • d3
    0.9
  • l1
    4.0
  • h1
    2.5
Vis ventilée M2.5 8.0 Inox 316

20244460

Gamme de prix
€ 3,448 - € 2,591

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.5
  • d3
    0.9
  • l1
    8.0
  • h1
    2.5
Vis ventilée M2.5 5.0 Inox 316

20244446

Gamme de prix
€ 3,029 - € 2,275

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.5
  • d3
    0.9
  • l1
    5.0
  • h1
    2.5
Vis ventilée M2.5 10.0 Inox 316

20219864

Gamme de prix
€ 3,733 - € 2,805

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.5
  • d3
    0.9
  • l1
    10.0
  • h1
    2.5
Vis ventilée M5 12.0 Inox 316

20226893

Gamme de prix
€ 4,253 - € 3,193

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • l1
    12.0
  • h1
    5.0
Vis ventilée M3 8.0 Inox 316

20235994

Gamme de prix
€ 3,529 - € 2,652

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • d2
    5.5
  • d3
    1.0
  • l1
    8.0
  • h1
    3.0
Vis ventilée M6 25.0 Inox 316

20236229

Gamme de prix
€ 5,416 - € 4,06

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • l1
    25.0
  • h1
    6.0
Vis ventilée M6 30.0 Inox 316

20236236

Gamme de prix
€ 5,855 - € 4,396

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • l1
    30.0
  • h1
    6.0
Vis ventilée M4 12.0 Inox 304

20142964

Gamme de prix
€ 4,049 - € 3,04

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • l1
    12.0
  • h1
    4.0
Vis ventilée M3 10.0 Inox 304

20142933

Gamme de prix
€ 3,743 - € 2,805

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • d2
    5.5
  • d3
    1.0
  • l1
    10.0
  • h1
    3.0