Menu Rechercher

Vis ventilées tête cylindrique – PEEK

En cours de production

Les vis à tête cylindrique Torx, fabriquées en PEEK, offrent une résistance mécanique, une résistance aux produits chimiques et une stabilité thermique excellentes. La conception à tête cylindrique apporte une grande surface d’appui, qui aide à répartir la charge de manière uniforme et à minimiser le risque de dommages aux surfaces.

L’empreinte Torx améliore la transmission du couple et réduit la probabilité d’éjection, par rapport aux têtes de vis classiques.

Les vis conservent leur intégrité structurelle et leurs performances à des températures allant jusqu’à 260 C : elles sont donc idéales pour les secteurs de la santé, de l’électronique et de l’automobile. Matière: PEEK Couleur: Beige Séries: SR1931

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
54 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 d1 N Torx h2 h1 l2 l1 ±0.2 Ajouter au panier
€ 2,5809 - € 2,8677 Demander le délai de livraison ici
12.0
M6
TX-30
3.0
4.6
2.0
40.0
€ 5,2489 - € 5,8322 Demander le délai de livraison ici
16.0
M8
TX-40
3.7
6.0
2.5
40.0
€ 1,4265 - € 1,5851 Demander le délai de livraison ici
12.0
M6
TX-30
3.0
4.6
2.0
10.0
€ 1,8404 - € 2,0449 Demander le délai de livraison ici
12.0
M6
TX-30
3.0
4.6
2.0
20.0
€ 1,6226 - € 1,8029 Demander le délai de livraison ici
12.0
M6
TX-30
3.0
4.6
2.0
15.0
€ 1,3939 - € 1,5488 Demander le délai de livraison ici
10.0
M5
TX-25
2.5
3.8
1.6
10.0
€ 1,0998 - € 1,2221 Demander le délai de livraison ici
8.0
M4
TX-20
2.0
3.1
1.4
10.0
€ 1,1543 - € 1,2826 Demander le délai de livraison ici
8.0
M4
TX-20
2.0
3.1
1.4
12.0
€ 1,2305 - € 1,3673 Demander le délai de livraison ici
8.0
M4
TX-20
2.0
3.1
1.4
15.0
€ 1,6443 - € 1,8271 Demander le délai de livraison ici
8.0
M4
TX-20
2.0
3.1
1.4
30.0
€ 1,2959 - € 1,4399 Demander le délai de livraison ici
10.0
M5
TX-25
2.5
3.8
1.6
8.0
€ 1,3721 - € 1,5246 Demander le délai de livraison ici
4.0
M2
TX-6
1.1
1.6
0.8
12.0
€ 1,4374 - € 1,5972 Demander le délai de livraison ici
4.0
M2
TX-6
1.1
1.6
0.8
15.0
€ 1,5028 - € 1,6698 Demander le délai de livraison ici
4.0
M2
TX-6
1.1
1.6
0.8
20.0
€ 1,4592 - € 1,6214 Demander le délai de livraison ici
10.0
M5
TX-25
2.5
3.8
1.6
12.0
€ 1,7859 - € 1,9844 Demander le délai de livraison ici
10.0
M5
TX-25
2.5
3.8
1.6
20.0
€ 1,6661 - € 1,8513 Demander le délai de livraison ici
6.0
M3
TX-10
1.6
2.4
1.0
30.0
€ 1,3612 - € 1,5125 Demander le délai de livraison ici
8.0
M4
TX-20
2.0
3.1
1.4
20.0
€ 1,0454 - € 1,1616 Demander le délai de livraison ici
5.0
M2.5
TX-8
1.3
2.0
0.9
4.0
€ 1,4592 - € 1,6214 Demander le délai de livraison ici
5.0
M2.5
TX-8
1.3
2.0
0.9
20.0
  • sur 3
Pan Head Screw M6 40.0 12.0 PEEK Beige

20820572

Gamme de prix
€ 2,8677 - € 2,5809

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    40.0
  • d2
    12.0
  • h1
    4.6
  • N Torx
    TX-30
Pan Head Screw M8 40.0 16.0 PEEK Beige

20820640

Gamme de prix
€ 5,8322 - € 5,2489

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    40.0
  • d2
    16.0
  • h1
    6.0
  • N Torx
    TX-40
Pan Head Screw M6 10.0 12.0 PEEK Beige

20820503

Gamme de prix
€ 1,5851 - € 1,4265

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    12.0
  • h1
    4.6
  • N Torx
    TX-30
Pan Head Screw M6 20.0 12.0 PEEK Beige

20820534

Gamme de prix
€ 2,0449 - € 1,8404

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    12.0
  • h1
    4.6
  • N Torx
    TX-30
Pan Head Screw M6 15.0 12.0 PEEK Beige

20820527

Gamme de prix
€ 1,8029 - € 1,6226

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    12.0
  • h1
    4.6
  • N Torx
    TX-30
Pan Head Screw M5 10.0 10.0 PEEK Beige

20820435

Gamme de prix
€ 1,5488 - € 1,3939

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    10.0
  • h1
    3.8
  • N Torx
    TX-25
Pan Head Screw M4 10.0 8.0 PEEK Beige

20820367

Gamme de prix
€ 1,2221 - € 1,0998

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    8.0
  • h1
    3.1
  • N Torx
    TX-20
Pan Head Screw M4 12.0 8.0 PEEK Beige

20820374

Gamme de prix
€ 1,2826 - € 1,1543

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    8.0
  • h1
    3.1
  • N Torx
    TX-20
Pan Head Screw M4 15.0 8.0 PEEK Beige

20820381

Gamme de prix
€ 1,3673 - € 1,2305

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    8.0
  • h1
    3.1
  • N Torx
    TX-20
Pan Head Screw M4 30.0 8.0 PEEK Beige

20820411

Gamme de prix
€ 1,8271 - € 1,6443

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    8.0
  • h1
    3.1
  • N Torx
    TX-20
Pan Head Screw M5 8.0 10.0 PEEK Beige

20820428

Gamme de prix
€ 1,4399 - € 1,2959

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    10.0
  • h1
    3.8
  • N Torx
    TX-25
Pan Head Screw M2 12.0 4.0 PEEK Beige

20820152

Gamme de prix
€ 1,5246 - € 1,3721

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    4.0
  • h1
    1.6
  • N Torx
    TX-6
Pan Head Screw M2 15.0 4.0 PEEK Beige

20820169

Gamme de prix
€ 1,5972 - € 1,4374

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    4.0
  • h1
    1.6
  • N Torx
    TX-6
Pan Head Screw M2 20.0 4.0 PEEK Beige

20820176

Gamme de prix
€ 1,6698 - € 1,5028

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    4.0
  • h1
    1.6
  • N Torx
    TX-6
Pan Head Screw M5 12.0 10.0 PEEK Beige

20820442

Gamme de prix
€ 1,6214 - € 1,4592

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    10.0
  • h1
    3.8
  • N Torx
    TX-25
Pan Head Screw M5 20.0 10.0 PEEK Beige

20820466

Gamme de prix
€ 1,9844 - € 1,7859

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    10.0
  • h1
    3.8
  • N Torx
    TX-25
Pan Head Screw M3 30.0 6.0 PEEK Beige

20820336

Gamme de prix
€ 1,8513 - € 1,6661

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    6.0
  • h1
    2.4
  • N Torx
    TX-10
Pan Head Screw M4 20.0 8.0 PEEK Beige

20820398

Gamme de prix
€ 1,5125 - € 1,3612

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    8.0
  • h1
    3.1
  • N Torx
    TX-20
Pan Head Screw M2.5 4.0 5.0 PEEK Beige

20820183

Gamme de prix
€ 1,1616 - € 1,0454

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    4.0
  • d2
    5.0
  • h1
    2.0
  • N Torx
    TX-8
Pan Head Screw M2.5 20.0 5.0 PEEK Beige

20820244

Gamme de prix
€ 1,6214 - € 1,4592

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    5.0
  • h1
    2.0
  • N Torx
    TX-8