Menu Rechercher

Vis tête moletée - Ailettes en plastique

En stock

Ces vis ont une tête à oreilles en Nylon offrant une meilleure prise lors du serrage.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
104 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Matière Épaisseur tête Ø tête Longueur filetage Ajouter au panier
€ 0,5075 - € 0,5075 571 En stock
M8
PA
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
€ 0,1587 - € 0,1662 229 En stock
M5
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
10.0 mm
€ 0,1736 - € 0,184 1879 En stock
M8
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
8.0 mm
€ 0,1587 - € 0,1662 1094 En stock
M5
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
30.0 mm
€ 0,2047 - € 0,2166 4049 En stock
M6
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
12.0 mm
€ 0,2122 - € 0,224 2752 En stock
M8
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
10.0 mm
€ 0,2389 - € 0,2522 1000 En stock
M8
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
35.0 mm
€ 0,2166 - € 0,2285 240 En stock
M8
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
20.0 mm
€ 0,2329 - € 0,2448 411 En stock
M8
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
16.0 mm
€ 0,1973 - € 0,2062 719 En stock
M6
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
10.0 mm
€ 0,1647 - € 0,1736 1180 En stock
M5
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
25.0 mm
€ 0,1587 - € 0,1766 453 En stock
M10
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
16.0 mm
€ 0,5683 - € 0,5995 Demander le délai de livraison ici
M8
PA
12.0 mm
25.0 mm
80.0 mm
€ 0,6173 - € 0,6485 235 En stock
M10
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
60.0 mm
€ 0,4808 - € 0,5075 148 En stock
M12
PA
12.0 mm
25.0 mm
30.0 mm
€ 0,1176 - € 0,1307 1496 En stock
M4
PA
10.0 mm
16.0 mm
6.0 mm
€ 0,6797 - € 0,7153 229 En stock
M12
PA
12.0 mm
25.0 mm
80.0 mm
€ 0,1239 - € 0,1378 2655 En stock
M4
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
12.0 mm
€ 0,4036 - € 0,4229 15 En stock
M10
PA
12.0 mm
25.0 mm
20.0 mm
€ 0,1647 - € 0,1736 Demander le délai de livraison ici
M5
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
20.0 mm
  • sur 6
Vis tête moletée M8 40.0 mm PA

10055335

Gamme de prix
€ 0,5075 - € 0,5075

Niveaux de stock
571 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    12.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Type de tête
    Tête bombée HC
Vis tête moletée M5 10.0 mm Nylon 6/6

10055373

Gamme de prix
€ 0,1662 - € 0,1587

Niveaux de stock
229 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    10.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Type de tête
    Tête à oreilles
Vis tête moletée M8 8.0 mm Nylon 6/6

10055366

Gamme de prix
€ 0,184 - € 0,1736

Niveaux de stock
1879 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    12.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Type de tête
    Tête à oreilles
Vis tête moletée M5 30.0 mm Nylon 6/6

10055403

Gamme de prix
€ 0,1662 - € 0,1587

Niveaux de stock
1094 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    10.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Type de tête
    Tête à oreilles
Vis tête moletée M6 12.0 mm Nylon 6/6

10055236

Gamme de prix
€ 0,2166 - € 0,2047

Niveaux de stock
4049 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    12.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Type de tête
    Tête à oreilles
Vis tête moletée M8 10.0 mm Nylon 6/6

10055274

Gamme de prix
€ 0,224 - € 0,2122

Niveaux de stock
2752 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    12.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Type de tête
    Tête à oreilles
Vis tête moletée M8 35.0 mm Nylon 6/6

10055328

Gamme de prix
€ 0,2522 - € 0,2389

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    12.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    35.0 mm
  • Type de tête
    Tête à oreilles
Vis tête moletée M8 20.0 mm Nylon 6/6

10055298

Gamme de prix
€ 0,2285 - € 0,2166

Niveaux de stock
240 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    12.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Type de tête
    Tête à oreilles
Vis tête moletée M8 16.0 mm Nylon 6/6

10055281

Gamme de prix
€ 0,2448 - € 0,2329

Niveaux de stock
411 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    12.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Type de tête
    Tête à oreilles
Vis tête moletée M6 10.0 mm Nylon 6/6

10055229

Gamme de prix
€ 0,2062 - € 0,1973

Niveaux de stock
719 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    12.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Type de tête
    Tête à oreilles
Vis tête moletée M5 25.0 mm Nylon 6/6

10055397

Gamme de prix
€ 0,1736 - € 0,1647

Niveaux de stock
1180 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    10.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Type de tête
    Tête à oreilles
Vis tête moletée M10 16.0 mm Nylon 6/6

10055427

Gamme de prix
€ 0,1766 - € 0,1587

Niveaux de stock
453 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    12.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Type de tête
    Tête à oreilles
Vis tête moletée M8 80.0 mm PA

10055465

Gamme de prix
€ 0,5995 - € 0,5683

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    12.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    80.0 mm
  • Type de tête
    Tête bombée HC
Vis tête moletée M10 60.0 mm Nylon 6/6

10055496

Gamme de prix
€ 0,6485 - € 0,6173

Niveaux de stock
235 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    12.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    60.0 mm
  • Type de tête
    Tête à oreilles
Vis tête moletée M12 30.0 mm PA

10055533

Gamme de prix
€ 0,5075 - € 0,4808

Niveaux de stock
148 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    12.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Type de tête
    Tête bombée HC
Vis tête moletée M4 6.0 mm PA

10055571

Gamme de prix
€ 0,1307 - € 0,1176

Niveaux de stock
1496 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    10.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Type de tête
    Tête bombée HC
Vis tête moletée M12 80.0 mm PA

10055564

Gamme de prix
€ 0,7153 - € 0,6797

Niveaux de stock
229 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    12.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Longueur filetage
    80.0 mm
  • Type de tête
    Tête bombée HC
Vis tête moletée M4 12.0 mm Nylon 6/6

10055601

Gamme de prix
€ 0,1378 - € 0,1239

Niveaux de stock
2655 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    10.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Type de tête
    Tête à oreilles
Vis tête moletée M10 20.0 mm PA

10055342

Gamme de prix
€ 0,4229 - € 0,4036

Niveaux de stock
15 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    12.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Type de tête
    Tête bombée HC
Vis tête moletée M5 20.0 mm Nylon 6/6

10055380

Gamme de prix
€ 0,1736 - € 0,1647

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    10.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Type de tête
    Tête à oreilles