Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les boulons et vis à tête hexagonale en plastique constituent des composants parfaitement adaptés à la fixation mécanique de matériaux. Ils sont légers et résistants à la corrosion, à l'huile, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques • Référence aux normes ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 à titre informatif uniquement.
Séries: SR1992
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Pas/Dents par pouce | Couleur | Matière | Longueur filetage | Type d'entraînement | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0583 - € 0,072 | 500 En stock |
M5 x 0.8
|
0.8 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| € 0,3159 - € 0,39 | 23 En stock |
M8 x 1.25
|
1.25 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
3.15 in
80.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| € 0,0354 - € 0,0437 | Demander le délai de livraison ici |
M3.5 x 0.6
|
0.6 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| € 0,0429 - € 0,0529 | Demander le délai de livraison ici |
M5 x 0.8
|
0.8 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| € 0,2838 - € 0,3504 | 500 En stock |
M10 x 1.5
|
1.5 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| € 0,2282 - € 0,2818 | 852 En stock |
M10 x 1.5
|
1.5 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| € 0,0663 - € 0,0819 | 1000 En stock |
M6 x 1.0
|
1.0 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| € 0,0676 - € 0,0835 | 27000 En stock |
M6 x 1.0
|
1.0 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| € 0,1527 - € 0,1885 | Demander le délai de livraison ici |
M8 x 1.25
|
1.25 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| € 0,0496 - € 0,0613 | Demander le délai de livraison ici |
M6 x 1.0
|
1.0 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| € 0,0345 - € 0,0426 | Demander le délai de livraison ici |
M3 x 0.5
|
0.5 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| € 0,0354 - € 0,0437 | Demander le délai de livraison ici |
M3 x 0.5
|
0.5 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| € 0,0656 - € 0,081 | Demander le délai de livraison ici |
M6 x 1.0
|
1.0 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| € 0,0342 - € 0,0422 | Demander le délai de livraison ici |
M3 x 0.5
|
0.5 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| € 0,0437 - € 0,054 | Demander le délai de livraison ici |
M5 x 0.8
|
0.8 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| € 0,0682 - € 0,0843 | Demander le délai de livraison ici |
1/4-28
|
28 TPI
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.750 in
19.1 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| € 0,0367 - € 0,0454 | Demander le délai de livraison ici |
M3.5 x 0.6
|
0.6 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| € 0,0357 - € 0,0441 | Demander le délai de livraison ici |
M3.5 x 0.6
|
0.6 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| € 0,0351 - € 0,0434 | Demander le délai de livraison ici |
M3.5 x 0.6
|
0.6 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| € 0,1438 - € 0,1776 | 996 En stock |
M8 x 1.25
|
1.25 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer