Menu Rechercher

Vis captives Tête Cylindrique

En stock

Cette gamme de vis captives est dotée d’une tête cylindrique avec deux options : l’une avec une empreinte torx et l’autre avec une empreinte cruciforme. D’un côté, les vis à empreinte torx offrent une méthode d’engagement positif et rapide qui transmet le couple avec moins de pression vers le bas. Cependant, les vis avec empreinte cruciforme peuvent supporter un couple élevé, ce qui fait d’elles un bon choix pour les applications nécessitant un bon ajustement et facilite le retrait des vis, même si elles ont été fortement serrées. Elles offrent toutes deux un bel aspect de fixation, idéal pour la présentation de produits finis.

Ces vis constituent une solution de montage idéale pour les panneaux dotés de trous non filetés. Les tailles M8 sont dotées d’une empreinte torx réduite, tandis que les tailles M3, M4, M5 et M6 sont dotées d’une empreinte cruciforme. Elles sont utilisées pour se conformer à la directive sur les machines 2006/42/CE, de manière générale à ISO 14583. Les vis captives sont généralement utilisées avec des rondelles captives filetées (vendues séparément).

Ces vis sont fabriquées à partir d’acier inoxydable austénitique, ce qui assure une bonne résistance à la corrosion et usinabilité. Ce matériau est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.

Remarque : ces vis ont un diamètre de tige plus petit et ne doivent pas être serrées au couple recommandé pour une vis équivalente de la taille de filetage affichée.

  • Une solution de montage idéale pour les panneaux à trous non filetés.
  • Utilisées pour se conformer à la directive sur les machines 2006/42/CE, de manière générale à ISO 14583.
  • Ce matériau est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
Matière: Acier inox 303 Séries: SRP0150A2

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
80 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 l2 025 l10 25 H1 max d3 max Type d'entraînement d2 a012 Ajouter au panier
€ 1,918 - € 2,736 Demander le délai de livraison ici
M2.5
3.7
10.0
2.1
5.0
Empreinte cruciforme
1.7
€ 2,275 - € 3,254 Demander le délai de livraison ici
M3
4.5
10.0
2.4
5.6
Empreinte cruciforme
2.0
€ 2,366 - € 3,376 Demander le délai de livraison ici
M2.5
3.7
8.0
2.1
5.0
Empreinte cruciforme
1.7
€ 2,673 - € 3,808 Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
16.0
6.1
16.0
Empreintes torx
6.0
€ 2,419 - € 3,448 Demander le délai de livraison ici
M4
6.0
10.0
3.2
8.0
Empreintes torx
2.8
€ 2,419 - € 3,448 98 En stock
M5
7.5
10.0
3.9
10.0
Empreintes torx
3.7
€ 2,546 - € 3,649 100 En stock
M6
7.5
25.0
4.7
12.0
Empreintes torx
4.2
€ 3,22 - € 5,454 Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
40.0
6.1
16.0
Empreintes torx
6.0
€ 2,503 - € 3,575 71 En stock
M6
7.5
12.0
4.7
12.0
Empreintes torx
4.2
€ 2,419 - € 3,448 Demander le délai de livraison ici
M4
6.0
8.0
3.2
8.0
Empreintes torx
2.8
€ 2,419 - € 3,448 100 En stock
M4
6.0
25.0
3.2
8.0
Empreintes torx
2.8
€ 2,387 - € 3,416 Demander le délai de livraison ici
M4
6.0
6.0
3.2
8.0
Empreintes torx
2.8
€ 2,546 - € 3,649 85 En stock
M6
7.5
10.0
4.7
12.0
Empreintes torx
4.2
€ 2,843 - € 4,052 Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
25.0
6.1
16.0
Empreintes torx
6.0
€ 4,364 - € 7,392 Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
80.0
6.1
16.0
Empreintes torx
6.0
€ 2,366 - € 3,384 Demander le délai de livraison ici
M3
4.5
8.0
2.5
6.0
Empreintes torx
2.0
€ 2,588 - € 3,702 Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
12.0
6.1
16.0
Empreintes torx
6.0
€ 3,501 - € 5,931 Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
50.0
6.1
16.0
Empreintes torx
6.0
€ 2,938 - € 4,19 Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
30.0
6.1
16.0
Empreintes torx
6.0
€ 2,546 - € 3,649 Demander le délai de livraison ici
M6
7.5
30.0
4.7
12.0
Empreintes torx
4.2
  • sur 4
Vis captive M2.5 N/A Acier inox 303

20180058

Gamme de prix
€ 2,736 - € 1,918

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    5.0
  • H1 max
    2.1
  • l2 025
    3.7
Vis captive M3 N/A Acier inox 303

20182304

Gamme de prix
€ 3,254 - € 2,275

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • H1 max
    2.4
  • l2 025
    4.5
Vis captive M2.5 N/A Acier inox 303

20180034

Gamme de prix
€ 3,376 - € 2,366

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    5.0
  • H1 max
    2.1
  • l2 025
    3.7
Vis captive M8 N/A Acier inox 303

20140175

Gamme de prix
€ 3,808 - € 2,673

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    16.0
  • H1 max
    6.1
  • l2 025
    10.0
Vis captive M4 N/A Acier inox 303

20140106

Gamme de prix
€ 3,448 - € 2,419

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.2
  • l2 025
    6.0
Vis captive M5 N/A Acier inox 303

20140113

Gamme de prix
€ 3,448 - € 2,419

Niveaux de stock
98 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    10.0
  • H1 max
    3.9
  • l2 025
    7.5
Vis captive M6 N/A Acier inox 303

20140151

Gamme de prix
€ 3,649 - € 2,546

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
  • l2 025
    7.5
Vis captive M8 N/A Acier inox 303

20140205

Gamme de prix
€ 5,454 - € 3,22

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    16.0
  • H1 max
    6.1
  • l2 025
    10.0
Vis captive M6 N/A Acier inox 303

20140144

Gamme de prix
€ 3,575 - € 2,503

Niveaux de stock
71 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
  • l2 025
    7.5
Vis captive M4 N/A Acier inox 303

20140076

Gamme de prix
€ 3,448 - € 2,419

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.2
  • l2 025
    6.0
Vis captive M4 N/A Acier inox 303

20139179

Gamme de prix
€ 3,448 - € 2,419

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.2
  • l2 025
    6.0
Vis captive M4 N/A Acier inox 303

20140090

Gamme de prix
€ 3,416 - € 2,387

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.2
  • l2 025
    6.0
Vis captive M6 N/A Acier inox 303

20140137

Gamme de prix
€ 3,649 - € 2,546

Niveaux de stock
85 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
  • l2 025
    7.5
Vis captive M8 N/A Acier inox 303

20140182

Gamme de prix
€ 4,052 - € 2,843

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    16.0
  • H1 max
    6.1
  • l2 025
    10.0
Vis captive M8 N/A Acier inox 303

20140236

Gamme de prix
€ 7,392 - € 4,364

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    16.0
  • H1 max
    6.1
  • l2 025
    10.0
Vis captive M3 N/A Acier inox 303

20140083

Gamme de prix
€ 3,384 - € 2,366

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    6.0
  • H1 max
    2.5
  • l2 025
    4.5
Vis captive M8 N/A Acier inox 303

20140168

Gamme de prix
€ 3,702 - € 2,588

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    16.0
  • H1 max
    6.1
  • l2 025
    10.0
Vis captive M8 N/A Acier inox 303

20140212

Gamme de prix
€ 5,931 - € 3,501

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    16.0
  • H1 max
    6.1
  • l2 025
    10.0
Vis captive M8 N/A Acier inox 303

20140199

Gamme de prix
€ 4,19 - € 2,938

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    16.0
  • H1 max
    6.1
  • l2 025
    10.0
Vis captive M6 N/A Acier inox 303

20137854

Gamme de prix
€ 3,649 - € 2,546

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
  • l2 025
    7.5