Cette gamme de vis captives à tête moletée est dotée d’une tête longue. Elles constituent une solution de montage idéale pour les panneaux dotés de trous non filetés. Elles sont utilisées pour se conformer à la directive sur les machines 2006/42/CE.
Elles sont généralement utilisées avec des rondelles captives filetées (vendues séparément).
Ces vis sont fabriquées à partir d’inox austénitique, ce qui assure une bonne résistance à la corrosion et une usinabilité et ces vis existent en groupes avec finition noircie ou sans. Cette matière est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
Remarque : ces vis ont un diamètre de tige plus petit et ne doivent pas être serrées au couple recommandé pour une vis équivalente de la taille de filetage affichée.
Matière: Inox noirci 316, Inox noirci 303, Inox 316, Acier inox 303 Séries: SRP0160A2
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d1 | l2 025 | h1 | d4 min | d2 a012 | d3 | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 3,299 - € 4,71 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
8.0
|
16.0
|
8.5
|
6.0
|
10.0
|
||
| € 3,299 - € 4,71 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
20.0
|
16.0
|
8.5
|
6.0
|
10.0
|
||
| € 3,299 - € 4,71 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
10.0
|
16.0
|
8.5
|
6.0
|
10.0
|
||
| € 3,299 - € 4,71 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
25.0
|
16.0
|
8.5
|
6.0
|
10.0
|
||
| € 2,366 - € 3,384 | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
8.0
|
10.0
|
3.5
|
2.0
|
5.0
|
||
| € 2,546 - € 3,649 | 100 En stock |
M6
|
12.5
|
12.0
|
6.5
|
4.2
|
8.0
|
||
| € 2,546 - € 3,649 | 30 En stock |
M6
|
10.0
|
12.0
|
6.5
|
4.2
|
8.0
|
||
| € 2,546 - € 3,649 | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
20.0
|
12.0
|
6.5
|
4.2
|
8.0
|
||
| € 2,419 - € 3,448 | 140 En stock |
M3
|
17.5
|
10.0
|
3.5
|
2.0
|
5.0
|
||
| € 2,419 - € 3,448 | 100 En stock |
M3.5
|
10.0
|
10.0
|
3.8
|
2.3
|
5.0
|
||
| € 2,419 - € 3,448 | 100 En stock |
M4
|
12.5
|
10.0
|
4.5
|
2.8
|
5.0
|
||
| € 2,461 - € 3,511 | 98 En stock |
M5
|
8.0
|
12.0
|
5.5
|
3.7
|
6.0
|
||
| € 2,419 - € 3,448 | 94 En stock |
M4
|
10.0
|
10.0
|
4.5
|
2.8
|
5.0
|
||
| € 3,299 - € 4,71 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
17.5
|
16.0
|
8.5
|
6.0
|
10.0
|
||
| € 3,299 - € 4,71 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
12.5
|
16.0
|
8.5
|
6.0
|
10.0
|
||
| € 2,419 - € 3,448 | Demander le délai de livraison ici |
M3.5
|
17.5
|
10.0
|
3.8
|
2.3
|
5.0
|
||
| € 2,419 - € 3,448 | 94 En stock |
M3.5
|
8.0
|
10.0
|
3.8
|
2.3
|
5.0
|
||
| € 2,503 - € 3,575 | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
12.5
|
12.0
|
5.5
|
3.7
|
6.0
|
||
| € 2,419 - € 3,448 | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
25.0
|
10.0
|
4.5
|
2.8
|
5.0
|
||
| € 2,546 - € 3,649 | 80 En stock |
M5
|
15.0
|
12.0
|
5.5
|
3.7
|
6.0
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer