Avec tête pointée pour permettre à la vis de s'autotarauder dans un panneau Ceci permet de réduire la vitesse et la main d'œuvre nécessaires pour la fixation.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Matière | Longueur filetage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0424 - € 0,0592 | 159 En stock |
3.5 mm
|
Acier
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,0501 - € 0,07 | Demander le délai de livraison ici |
3.5 mm
|
Acier
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 0,1159 - € 0,1602 | Demander le délai de livraison ici |
4.8 mm
|
Acier
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,0926 - € 0,1467 | 509 En stock |
4.8 mm
|
Acier
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| € 0,0804 - € 0,1273 | Demander le délai de livraison ici |
4.8 mm
|
Acier
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| € 0,146 - € 0,2018 | Demander le délai de livraison ici |
4.8 mm
|
Acier
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| € 0,0942 - € 0,1499 | Demander le délai de livraison ici |
4.8 mm
|
Acier
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 0,0446 - € 0,0626 | 16790 En stock |
2.9 mm
|
Acier doux
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| € 0,047 - € 0,0657 | Demander le délai de livraison ici |
2.9 mm
|
Acier
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| € 0,0995 - € 0,1389 | 2973 En stock |
4.2 mm
|
Acier
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| € 0,0586 - € 0,0817 | Demander le délai de livraison ici |
4.2 mm
|
Acier
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| € 0,0771 - € 0,1077 | 28500 En stock |
2.9 mm
|
Acier
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,0531 - € 0,0743 | 20700 En stock |
4.2 mm
|
Acier
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,0648 - € 0,0905 | Demander le délai de livraison ici |
4.2 mm
|
Acier
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 0,047 - € 0,0657 | Demander le délai de livraison ici |
3.5 mm
|
Acier
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| € 0,0555 - € 0,0776 | 500 En stock |
3.5 mm
|
Acier doux
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| € 0,0795 - € 0,1259 | 102 En stock |
4.8 mm
|
Acier
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,0433 - € 0,0604 | Demander le délai de livraison ici |
2.9 mm
|
Acier
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 0,0562 - € 0,0785 | Demander le délai de livraison ici |
3.5 mm
|
Acier
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| € 0,0639 - € 0,0893 | 296 En stock |
4.2 mm
|
Acier
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer