Menu Rechercher

Vis à épaulement - tête hexagonale

En cours de production

Ces vis à épaulement, également appelées vis épaulées, sont un type de fixation doté d'un épaulement à section simple entre la tête et la partie filetée de la vis. La partie épaulée est usinée à une tolérance précise pour le placement, la fixation ou les pièces tournantes.

Elle réduit la concentration de la fatigue et abaisse la probabilité de dommages ou de défaillance. Elle est également durable, résistante à la corrosion et non magnétique. Elle peut supporter des charges élevées, des vibrations et les environnements difficiles.

Sa tête de forme hexagonale offre une prise confortable et stable pour le serrage et le desserrage du boulon. La forme hexagonale de la tête permet une application simple du couple à l'aide d'une clé ou d'une douille, en réalisant une connexion serrée et solide. Elle est largement utilisée dans divers secteurs, dont l'automobile, l'industrie, l'électronique et la construction.

  • Cette partie épaulée est usinée à une tolérance précise pour le placement, la fixation ou les pièces tournantes.
  • Sa tête de forme hexagonale offre une prise confortable et stable pour le serrage et le desserrage du boulon.
  • Elle est durable, résistante à la corrosion et non magnétique.
  • Elle peut supporter des charges élevées, des vibrations et les environnements difficiles.
Matière: Acier inox 303, Acier Séries: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
562 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 l2 H1 Matière d1 l1 Type Ajouter au panier
€ 23,542 - € 33,629 Demander le délai de livraison ici
25.0
41.5
15.0
Acier
M24
180.0
Filetage standard
€ 22,226 - € 31,757 Demander le délai de livraison ici
32.0
43.0
19.0
Acier
M30
90.0
Filetage standard
€ 23,276 - € 33,25 Demander le délai de livraison ici
32.0
43.0
19.0
Acier
M30
100.0
Filetage standard
€ 34,588 - € 49,407 Demander le délai de livraison ici
38.0
49.0
22.0
Acier
M36
120.0
Filetage standard
€ 43,452 - € 62,069 Demander le délai de livraison ici
38.0
54.0
22.0
Acier
M36
200.0
Filetage standard
€ 2,183 - € 3,113 Demander le délai de livraison ici
9.0
11.5
5.3
Acier
M8
24.0
Short Thread
€ 25,225 - € 36,028 Demander le délai de livraison ici
32.0
43.0
19.0
Acier
M30
120.0
Filetage standard
€ 27,142 - € 38,77 Demander le délai de livraison ici
32.0
43.0
19.0
Acier
M30
130.0
Filetage standard
€ 28,999 - € 41,426 Demander le délai de livraison ici
32.0
43.0
19.0
Acier
M30
140.0
Filetage standard
€ 21,502 - € 30,71 Demander le délai de livraison ici
25.0
41.5
15.0
Acier
M24
170.0
Filetage standard
€ 23,939 - € 34,192 Demander le délai de livraison ici
32.0
43.0
19.0
Acier
M30
110.0
Filetage standard
€ 12,893 - € 18,415 Demander le délai de livraison ici
25.0
36.5
15.0
Acier
M24
90.0
Filetage standard
€ 21,124 - € 30,184 Demander le délai de livraison ici
25.0
36.5
15.0
Acier
M24
130.0
Filetage standard
€ 2,254 - € 3,213 Demander le délai de livraison ici
17.0
25.0
10.0
Acier
M16
42.0
Filetage standard
€ 3,876 - € 5,532 Demander le délai de livraison ici
17.0
25.0
10.0
Acier
M16
48.0
Filetage standard
€ 9,262 - € 13,238 Demander le délai de livraison ici
17.0
27.0
10.0
Acier
M16
85.0
Filetage standard
€ 6,528 - € 9,327 Demander le délai de livraison ici
13.0
22.5
7.5
Acier
M12
70.0
Filetage standard
€ 5,314 - € 7,595 Demander le délai de livraison ici
15.0
22.0
8.8
Acier
M14
50.0
Filetage standard
€ 15,473 - € 22,112 Demander le délai de livraison ici
17.0
27.0
10.0
Acier
M16
120.0
Filetage standard
€ 11,628 - € 16,61 Demander le délai de livraison ici
17.0
27.0
10.0
Acier
M16
100.0
Filetage standard
  • sur 29
Vis épaulée - Tête hexagonale M24 25.0 180.0 Acier

20262365

Gamme de prix
€ 33,629 - € 23,542

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    180.0
  • l2
    41.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M30 32.0 90.0 Acier

20262389

Gamme de prix
€ 31,757 - € 22,226

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M30
  • d2
    32.0
  • l1
    90.0
  • l2
    43.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M30 32.0 100.0 Acier

20262396

Gamme de prix
€ 33,25 - € 23,276

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M30
  • d2
    32.0
  • l1
    100.0
  • l2
    43.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M36 38.0 120.0 Acier

20262457

Gamme de prix
€ 49,407 - € 34,588

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M36
  • d2
    38.0
  • l1
    120.0
  • l2
    49.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M36 38.0 200.0 Acier

20262471

Gamme de prix
€ 62,069 - € 43,452

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M36
  • d2
    38.0
  • l1
    200.0
  • l2
    54.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M8 9.0 24.0 Acier

20262488

Gamme de prix
€ 3,113 - € 2,183

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Short Thread
  • d1
    M8
  • d2
    9.0
  • l1
    24.0
  • l2
    11.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M30 32.0 120.0 Acier

20262426

Gamme de prix
€ 36,028 - € 25,225

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M30
  • d2
    32.0
  • l1
    120.0
  • l2
    43.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M30 32.0 130.0 Acier

20262433

Gamme de prix
€ 38,77 - € 27,142

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M30
  • d2
    32.0
  • l1
    130.0
  • l2
    43.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M30 32.0 140.0 Acier

20262440

Gamme de prix
€ 41,426 - € 28,999

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M30
  • d2
    32.0
  • l1
    140.0
  • l2
    43.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M24 25.0 170.0 Acier

20262358

Gamme de prix
€ 30,71 - € 21,502

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    170.0
  • l2
    41.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M30 32.0 110.0 Acier

20262419

Gamme de prix
€ 34,192 - € 23,939

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M30
  • d2
    32.0
  • l1
    110.0
  • l2
    43.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M24 25.0 90.0 Acier

20262266

Gamme de prix
€ 18,415 - € 12,893

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    90.0
  • l2
    36.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M24 25.0 130.0 Acier

20262310

Gamme de prix
€ 30,184 - € 21,124

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    130.0
  • l2
    36.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M16 17.0 42.0 Acier

20261832

Gamme de prix
€ 3,213 - € 2,254

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    42.0
  • l2
    25.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M16 17.0 48.0 Acier

20261856

Gamme de prix
€ 5,532 - € 3,876

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    48.0
  • l2
    25.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M16 17.0 85.0 Acier

20261931

Gamme de prix
€ 13,238 - € 9,262

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    85.0
  • l2
    27.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M12 13.0 70.0 Acier

20261702

Gamme de prix
€ 9,327 - € 6,528

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    70.0
  • l2
    22.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M14 15.0 50.0 Acier

20261788

Gamme de prix
€ 7,595 - € 5,314

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M14
  • d2
    15.0
  • l1
    50.0
  • l2
    22.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M16 17.0 120.0 Acier

20261986

Gamme de prix
€ 22,112 - € 15,473

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    120.0
  • l2
    27.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M16 17.0 100.0 Acier

20261955

Gamme de prix
€ 16,61 - € 11,628

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    100.0
  • l2
    27.0