Menu Rechercher

Vis à épaulement - tête hexagonale

En cours de production

Ces vis à épaulement, également appelées vis épaulées, sont un type de fixation doté d'un épaulement à section simple entre la tête et la partie filetée de la vis. La partie épaulée est usinée à une tolérance précise pour le placement, la fixation ou les pièces tournantes.

Elle réduit la concentration de la fatigue et abaisse la probabilité de dommages ou de défaillance. Elle est également durable, résistante à la corrosion et non magnétique. Elle peut supporter des charges élevées, des vibrations et les environnements difficiles.

Sa tête de forme hexagonale offre une prise confortable et stable pour le serrage et le desserrage du boulon. La forme hexagonale de la tête permet une application simple du couple à l'aide d'une clé ou d'une douille, en réalisant une connexion serrée et solide. Elle est largement utilisée dans divers secteurs, dont l'automobile, l'industrie, l'électronique et la construction.

  • Cette partie épaulée est usinée à une tolérance précise pour le placement, la fixation ou les pièces tournantes.
  • Sa tête de forme hexagonale offre une prise confortable et stable pour le serrage et le desserrage du boulon.
  • Elle est durable, résistante à la corrosion et non magnétique.
  • Elle peut supporter des charges élevées, des vibrations et les environnements difficiles.
Matière: Acier inox 303, Acier Séries: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
562 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 l2 H1 Matière d1 l1 Type Ajouter au panier
€ 2,662 - € 3,807 Demander le délai de livraison ici
13.0
20.5
7.5
Acier
M12
45.0
Filetage standard
€ 11,995 - € 17,142 Demander le délai de livraison ici
17.0
27.0
10.0
Acier
M16
110.0
Filetage standard
€ 4,682 - € 6,695 Demander le délai de livraison ici
15.0
22.0
8.8
Acier
M14
50.0
Filetage standard
€ 3,04 - € 4,339 Demander le délai de livraison ici
15.0
22.0
8.8
Acier
M14
35.0
Filetage standard
€ 4,661 - € 6,665 Demander le délai de livraison ici
13.0
22.5
7.5
Acier
M12
60.0
Filetage standard
€ 3,703 - € 5,288 Demander le délai de livraison ici
15.0
22.0
8.8
Acier
M14
40.0
Filetage standard
€ 6,13 - € 8,752 Demander le délai de livraison ici
13.0
22.5
7.5
Acier
M12
75.0
Filetage standard
€ 13,617 - € 19,455 Demander le délai de livraison ici
17.0
27.0
10.0
Acier
M16
120.0
Filetage standard
€ 5,579 - € 7,968 Demander le délai de livraison ici
11.0
19.5
6.4
Acier
M10
60.0
Filetage standard
€ 4,029 - € 5,753 Demander le délai de livraison ici
15.0
22.0
8.8
Acier
M14
45.0
Filetage standard
€ 10,241 - € 14,633 Demander le délai de livraison ici
17.0
27.0
10.0
Acier
M16
100.0
Filetage standard
€ 2,621 - € 3,752 Demander le délai de livraison ici
17.0
25.0
10.0
Acier
M16
45.0
Filetage standard
€ 5,386 - € 7,693 Demander le délai de livraison ici
15.0
24.0
8.8
Acier
M14
60.0
Filetage standard
€ 4,06 - € 5,802 Demander le délai de livraison ici
13.0
22.5
7.5
Acier
M12
55.0
Filetage standard
€ 1,081 - € 1,548 Demander le délai de livraison ici
9.0
14.5
5.3
Acier
M8
25.0
Filetage standard
€ 1,316 - € 1,879 Demander le délai de livraison ici
9.0
14.5
5.3
Acier
M8
45.0
Filetage standard
€ 2,377 - € 3,397 Demander le délai de livraison ici
11.0
17.5
6.4
Acier
M10
30.0
Filetage standard
€ 1,367 - € 1,946 Demander le délai de livraison ici
9.0
14.5
5.3
Acier
M8
40.0
Filetage standard
€ 1,642 - € 2,35 Demander le délai de livraison ici
9.0
14.5
5.3
Acier
M8
32.0
Filetage standard
€ 1,367 - € 1,952 Demander le délai de livraison ici
9.0
14.5
5.3
Acier
M8
35.0
Filetage standard
  • sur 29
Vis épaulée - Tête hexagonale M12 13.0 45.0 Acier

20255732

Gamme de prix
€ 3,807 - € 2,662

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    45.0
  • l2
    20.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M16 17.0 110.0 Acier

20255862

Gamme de prix
€ 17,142 - € 11,995

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    110.0
  • l2
    27.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M14 15.0 50.0 Acier

20255824

Gamme de prix
€ 6,695 - € 4,682

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M14
  • d2
    15.0
  • l1
    50.0
  • l2
    22.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M14 15.0 35.0 Acier

20255794

Gamme de prix
€ 4,339 - € 3,04

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M14
  • d2
    15.0
  • l1
    35.0
  • l2
    22.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M12 13.0 60.0 Acier

20255763

Gamme de prix
€ 6,665 - € 4,661

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    60.0
  • l2
    22.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M14 15.0 40.0 Acier

20255800

Gamme de prix
€ 5,288 - € 3,703

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M14
  • d2
    15.0
  • l1
    40.0
  • l2
    22.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M12 13.0 75.0 Acier

20255787

Gamme de prix
€ 8,752 - € 6,13

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    75.0
  • l2
    22.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M16 17.0 120.0 Acier

20255879

Gamme de prix
€ 19,455 - € 13,617

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    120.0
  • l2
    27.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M10 11.0 60.0 Acier

20255701

Gamme de prix
€ 7,968 - € 5,579

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M10
  • d2
    11.0
  • l1
    60.0
  • l2
    19.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M14 15.0 45.0 Acier

20255817

Gamme de prix
€ 5,753 - € 4,029

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M14
  • d2
    15.0
  • l1
    45.0
  • l2
    22.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M16 17.0 100.0 Acier

20255855

Gamme de prix
€ 14,633 - € 10,241

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    100.0
  • l2
    27.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M16 17.0 45.0 Acier

20255893

Gamme de prix
€ 3,752 - € 2,621

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    45.0
  • l2
    25.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M14 15.0 60.0 Acier

20255848

Gamme de prix
€ 7,693 - € 5,386

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M14
  • d2
    15.0
  • l1
    60.0
  • l2
    24.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M12 13.0 55.0 Acier

20255756

Gamme de prix
€ 5,802 - € 4,06

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    55.0
  • l2
    22.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M8 9.0 25.0 Acier

20255589

Gamme de prix
€ 1,548 - € 1,081

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M8
  • d2
    9.0
  • l1
    25.0
  • l2
    14.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M8 9.0 45.0 Acier

20255626

Gamme de prix
€ 1,879 - € 1,316

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M8
  • d2
    9.0
  • l1
    45.0
  • l2
    14.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M10 11.0 30.0 Acier

20255640

Gamme de prix
€ 3,397 - € 2,377

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M10
  • d2
    11.0
  • l1
    30.0
  • l2
    17.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M8 9.0 40.0 Acier

20255619

Gamme de prix
€ 1,946 - € 1,367

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M8
  • d2
    9.0
  • l1
    40.0
  • l2
    14.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M8 9.0 32.0 Acier

20255596

Gamme de prix
€ 2,35 - € 1,642

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M8
  • d2
    9.0
  • l1
    32.0
  • l2
    14.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M8 9.0 35.0 Acier

20255602

Gamme de prix
€ 1,952 - € 1,367

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M8
  • d2
    9.0
  • l1
    35.0
  • l2
    14.5