Menu Rechercher

Verrous quart de tour pour portes épaisses

En stock

Les verrous pour capots sont le plus souvent utilisés sur des parois épaisses telles que des panneaux isolés et des portes épaisses. Ils sont fournis avec une tête à mors double de 5 mm et un joint d’étanchéité en caoutchouc.

  • Joints pour une étanchéité IP65
  • Matière : Zamak
  • Finition chromée


Séries: SR5526

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
46 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Type de clé Longueur de poignée Emprise Épaisseur de porte maximale compatible Ajouter au panier
€ 17,15 - € 24,011 147 En stock
€ 18,1546 - € 18,1546 50 En stock
€ 17,15 - € 24,011 166 En stock
€ 4,7848 - € 7,4431 100 En stock
€ 4,2468 - € 12,8333 90 En stock
Clé carrée 8,0 mm
40.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
€ 2,4133 - € 3,754 Demander le délai de livraison ici
Clé mors double 3,0 mm
46.0 mm
46.0 mm
30.0 mm
€ 2,6525 - € 4,126 Demander le délai de livraison ici
Clé mors double 3,0 mm
34.0 mm
34.0 mm
20.0 mm
€ 15,736 - € 22,03 132 En stock
€ 2,2589 - € 3,5138 Demander le délai de livraison ici
€ 5,34 - € 10,047 19 En stock
Clé triangulaire 8,0 mm
64.0 mm
64.0 mm
50.0 mm
€ 4,1522 - € 6,4589 28 En stock
€ 3,2011 - € 4,9796 39 En stock
Demander le délai de livraison ici
Clé mors double 3,0 mm
30.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
€ 20,384 - € 28,538 Demander le délai de livraison ici
€ 15,736 - € 22,03 122 En stock
€ 4,92 - € 9,262 25 En stock
Clé mors double 3,0 mm
56.0 mm
56.0 mm
40.0 mm
€ 4,7847 - € 7,4429 Demander le délai de livraison ici
Demander le délai de livraison ici
Clé mors double 3,0 mm
64.0 mm
64.0 mm
50.0 mm
€ 17,15 - € 24,011 5 En stock
€ 18,609 - € 26,052 115 En stock
  • sur 3
Verrou quart de tour Zamac

20120559

Gamme de prix
€ 24,011 - € 17,15

Niveaux de stock
147 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Code produit
    7907000090
Verrou quart de tour Zamac

20120603

Gamme de prix
€ 18,1546 - € 18,1546

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Code produit
    8301409000
Verrou quart de tour Zamac

20120542

Gamme de prix
€ 24,011 - € 17,15

Niveaux de stock
166 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Code produit
    8301409000
Verrou quart de tour Zamac

20120597

Gamme de prix
€ 7,4431 - € 4,7848

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Code produit
    7907000090
Verrou quart de tour Clé carrée 8,0 mm 30.0 mm Alliage zinc

20120641

Gamme de prix
€ 12,8333 - € 4,2468

Niveaux de stock
90 En stock
Caractéristiques
  • Type de clé
    Clé carrée 8,0 mm
  • Matière de came
    Zamac
  • Matière logement
    Zamac
  • Finition
    Chromé
  • Longueur de came
    45.0 mm
Verrou quart de tour Clé mors double 3,0 mm 46.0 mm Alliage zinc

20120450

Gamme de prix
€ 3,754 - € 2,4133

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de clé
    Clé mors double 3,0 mm
  • Matière de came
    Zamac
  • Matière logement
    Zamac
  • Finition
    Chromé
  • Longueur de came
    45.0 mm
Verrou quart de tour Clé mors double 3,0 mm 34.0 mm Alliage zinc

20120443

Gamme de prix
€ 4,126 - € 2,6525

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de clé
    Clé mors double 3,0 mm
  • Matière de came
    Zamac
  • Matière logement
    Zamac
  • Finition
    Chromé
  • Longueur de came
    45.0 mm
Verrou quart de tour Zamac

20120528

Gamme de prix
€ 22,03 - € 15,736

Niveaux de stock
132 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Code produit
    7907000090
Verrou quart de tour Zamac

20120566

Gamme de prix
€ 3,5138 - € 2,2589

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Code produit
    7907000090
Verrou quart de tour Clé triangulaire 8,0 mm 64.0 mm Alliage zinc

20120702

Gamme de prix
€ 10,047 - € 5,34

Niveaux de stock
19 En stock
Caractéristiques
  • Type de clé
    Clé triangulaire 8,0 mm
  • Matière de came
    Zamac
  • Matière logement
    Zamac
  • Finition
    Chromé
  • Longueur de came
    45.0 mm
Verrou quart de tour Zamac

20120498

Gamme de prix
€ 6,4589 - € 4,1522

Niveaux de stock
28 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Code produit
    7907000090
Verrou quart de tour Zamac

20120627

Gamme de prix
€ 4,9796 - € 3,2011

Niveaux de stock
39 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Code produit
    8301409000
Verrou quart de tour Clé mors double 3,0 mm 30.0 mm Zamac

20120436


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de clé
    Clé mors double 3,0 mm
  • Matière de came
    Zamac
  • Matière logement
    Zamac
  • Finition
    Chromé
  • Longueur de came
    45.0 mm
Verrou quart de tour Zamac

20120634

Gamme de prix
€ 28,538 - € 20,384

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Code produit
    8301409000
Verrou quart de tour Zamac

20120504

Gamme de prix
€ 22,03 - € 15,736

Niveaux de stock
122 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Code produit
    8301409000
Verrou quart de tour Clé mors double 3,0 mm 56.0 mm Alliage zinc

20120467

Gamme de prix
€ 9,262 - € 4,92

Niveaux de stock
25 En stock
Caractéristiques
  • Type de clé
    Clé mors double 3,0 mm
  • Matière de came
    Zamac
  • Matière logement
    Zamac
  • Finition
    Chromé
  • Longueur de came
    45.0 mm
Verrou quart de tour Zamac

20120610

Gamme de prix
€ 7,4429 - € 4,7847

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Code produit
    8301409000
Verrou quart de tour Clé mors double 3,0 mm 64.0 mm Alliage zinc

20120474


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de clé
    Clé mors double 3,0 mm
  • Matière de came
    Zamac
  • Matière logement
    Zamac
  • Finition
    Chromé
  • Longueur de came
    45.0 mm
Verrou quart de tour Zamac

20120535

Gamme de prix
€ 24,011 - € 17,15

Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Code produit
    8301409000
Verrou quart de tour Zamac

20120580

Gamme de prix
€ 26,052 - € 18,609

Niveaux de stock
115 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Code produit
    8301409000