Menu Rechercher

Serre-câbles - Montage à l'aide de vis, en U

En stock

Les serre-câbles à visser sont parfaitement adaptés à la fixation de faisceaux de câbles et le style en U permet une installation et un retrait rapides de vos câbles et de vos fils.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
23 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø trou Diamètre maximal de câbles compatibles Ajouter au panier
€ 0,8726 - € 0,8726 1093 En stock
€ 1,6176 - € 1,6176 Demander le délai de livraison ici
€ 0,5476 - € 0,5476 503 En stock
€ 0,4422 - € 0,4422 2936 En stock
€ 3,2501 - € 3,9031 683 En stock
€ 0,7776 - € 0,7776 2280 En stock
€ 3,7249 - € 3,7249 Demander le délai de livraison ici
€ 0,8325 - € 0,8325 1450 En stock
€ 0,4882 - € 0,4882 1000 En stock
€ 0,6322 - € 0,6322 1060 En stock
€ 0,7435 - € 0,7435 Demander le délai de livraison ici
€ 0,5016 - € 0,5016 Demander le délai de livraison ici
€ 0,4882 - € 0,4882 771 En stock
€ 0,5342 - € 0,5342 1000 En stock
€ 0,9898 - € 0,9898 44142 En stock
€ 3,3908 - € 3,3908 Demander le délai de livraison ici
€ 0,3457 - € 0,3457 1131 En stock
€ 2,0034 - € 2,0034 Demander le délai de livraison ici
€ 1,0685 - € 1,0685 Demander le délai de livraison ici
€ 0,5342 - € 0,5342 Demander le délai de livraison ici
  • sur 2
Bride à visser 17.6 mm 12.7 mm PVC Noir

10177914

Gamme de prix
€ 0,8726 - € 0,8726

Niveaux de stock
1093 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Longueur de la base
    12.7 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    0 - 50 °C
  • Hauteur totale
    15.9 mm
Bride à visser 34.9 mm 28.5 mm PVC Noir

10177952

Gamme de prix
€ 1,6176 - € 1,6176

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Longueur de la base
    28.5 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    19.1 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    0 - 50 °C
Bride à visser 19.1 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Noir

10036457

Gamme de prix
€ 0,5476 - € 0,5476

Niveaux de stock
503 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Longueur de la base
    12.7 mm
  • Hauteur totale
    24.6 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Bride à visser 17.5 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Noir

10036440

Gamme de prix
€ 0,4422 - € 0,4422

Niveaux de stock
2936 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Longueur de la base
    12.7 mm
  • Hauteur totale
    19.8 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Bride à visser 57.2 mm 38.6 mm Nylon 6/6 Noir

10036495

Gamme de prix
€ 3,9031 - € 3,2501

Niveaux de stock
683 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Longueur de la base
    38.6 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    19.1 mm
  • Hauteur totale
    63.5 mm
Bride à visser 25.4 mm 28.5 mm PVC Noir

10177945

Gamme de prix
€ 0,7776 - € 0,7776

Niveaux de stock
2280 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Longueur de la base
    28.5 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    19.1 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    0 - 50 °C
Bride à visser 38.1 mm PVC Noir

10177983

Gamme de prix
€ 3,7249 - € 3,7249

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Longueur de la base
    38.1 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    19.1 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    0 - 50 °C
Bride à visser 25.4 mm 28.4 mm Nylon 6/6 Noir

10036464

Gamme de prix
€ 0,8325 - € 0,8325

Niveaux de stock
1450 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Longueur de la base
    28.4 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    19.1 mm
  • Hauteur totale
    26.2 mm
Bride à visser 6.4 mm 12.7 mm PVC Noir

10177846

Gamme de prix
€ 0,4882 - € 0,4882

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Longueur de la base
    12.7 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    0 - 50 °C
  • Hauteur totale
    7.5 mm
Bride à visser 12.7 mm 12.7 mm PVC Noir

10177884

Gamme de prix
€ 0,6322 - € 0,6322

Niveaux de stock
1060 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Longueur de la base
    12.7 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    0 - 50 °C
  • Hauteur totale
    12.7 mm
Bride à visser 19.1 mm 12.7 mm PVC Noir

10177921

Gamme de prix
€ 0,7435 - € 0,7435

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Longueur de la base
    12.7 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    0 - 50 °C
  • Hauteur totale
    19.8 mm
Bride à visser 7.9 mm 12.7 mm PVC Noir

10177853

Gamme de prix
€ 0,5016 - € 0,5016

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Longueur de la base
    12.7 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    0 - 50 °C
  • Hauteur totale
    9.1 mm
Bride à visser 9.5 mm 12.7 mm PVC Noir

10177860

Gamme de prix
€ 0,4882 - € 0,4882

Niveaux de stock
771 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Longueur de la base
    12.7 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    0 - 50 °C
  • Hauteur totale
    10.3 mm
Bride à visser 14.3 mm 12.7 mm PVC Noir

10177891

Gamme de prix
€ 0,5342 - € 0,5342

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Longueur de la base
    12.7 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    0 - 50 °C
  • Hauteur totale
    15.5 mm
Bride à visser 22.2 mm 12.7 mm PVC Noir

10177938

Gamme de prix
€ 0,9898 - € 0,9898

Niveaux de stock
44142 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Longueur de la base
    12.7 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    0 - 50 °C
  • Hauteur totale
    23.0 mm
Bride à visser 44.5 mm 44.5 mm PVC Noir

10177976

Gamme de prix
€ 3,3908 - € 3,3908

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Longueur de la base
    44.5 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    19.1 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    0 - 50 °C
Bride à visser 12.7 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Noir

10036433

Gamme de prix
€ 0,3457 - € 0,3457

Niveaux de stock
1131 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Longueur de la base
    12.7 mm
  • Hauteur totale
    13.2 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Bride à visser 38.1 mm 43.2 mm Nylon 6/6 Noir

10036488

Gamme de prix
€ 2,0034 - € 2,0034

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Longueur de la base
    43.2 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    19.1 mm
  • Hauteur totale
    42.4 mm
Bride à visser 16.0 mm 12.7 mm PVC Noir

10177907

Gamme de prix
€ 1,0685 - € 1,0685

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Longueur de la base
    12.7 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    0 - 50 °C
  • Hauteur totale
    15.9 mm
Bride à visser 11.1 mm 12.7 mm PVC Noir

10177877

Gamme de prix
€ 0,5342 - € 0,5342

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Longueur de la base
    12.7 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    0 - 50 °C
  • Hauteur totale
    11.5 mm