Les faisceaux sont solidement rangés dans ce serre-câbles en nylon. De nombreux diamètres de faisceaux. Couleurs : noir et naturel. Matériau UL94 V-2 et UL94 V-0. Différents trous de montage pour différentes tailles de vis.
Séries: SR2059
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Réglable | Couleur | Ø trou | Plage de diamètres de câbles compatibles | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,066 - € 0,0734 | 1022 En stock |
Fixe
|
Noir
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| € 0,211 - € 0,221 | 650 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
|
|
||
| € 0,0914 - € 0,1013 | 111501 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.764 in
19.4 mm
|
||
| € 0,1123 - € 0,1249 | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Noir
|
0.181 in
4.6 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
| € 0,1331 - € 0,1587 | 6400 En stock |
Fixe
|
Noir
|
0.181 in
4.6 mm
|
1.445 in
36.7 mm
|
||
| € 0,0287 - € 0,049 | 8784 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| € 0,1399 - € 0,1399 | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Naturel
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,0247 - € 0,0448 | 955 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
| € 0,0914 - € 0,1013 | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Noir
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.764 in
19.4 mm
|
||
| € 0,0515 - € 0,0515 | 28240 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
| € 0,1884 - € 0,1884 | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Noir
|
|
|
||
| € 0,4081 - € 0,4081 | 2174 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
|
|
||
| € 0,066 - € 0,0734 | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Naturel
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| € 0,1059 - € 0,1721 | 1426 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| € 0,0344 - € 0,0363 | 36381 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| € 0,2908 - € 0,2908 | 18200 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 0,0605 - € 0,0638 | 306 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| € 0,0461 - € 0,0509 | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Naturel
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,322 - € 0,322 | 16800 En stock |
Fixe
|
Noir
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| € 0,0872 - € 0,0872 | 3000 En stock |
Fixe
|
Noir