Ces roulettes esthétiques sont une excellente option pour les équipements que l'on trouve généralement dans les bureaux et autres locaux commerciaux. Notre gamme de roulettes pour meubles et mobilier de bureau peut être appliquée à des chaises de bureau, des caissons, des chariots de stockage, des tables de réunion, etc. Les matériaux proposés dans cette gamme comprennent le caoutchouc, le nylon, l'acier zingué et bien d'autres. Différentes options de modèles sont disponible pour répondre à vos besoins, y compris : roulette sphérique, jumelée, à œillet, à rayons, à tige moletée, etc. Notre gamme est disponible dans différentes capacités de charge et options de taille.
Séries: SR5769 ,SR1547
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Ø roue | Type de roulettes | Couleur | Matière de la roue | Capacité de charge | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 7,2866 - € 12,8401 | 48 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
Roulette à œillet avec frein
|
Noir
|
PP
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| € 6,5892 - € 11,6246 | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
Roulette à œillet avec frein
|
Noir
|
PP
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| € 5,5651 - € 11,687 | 66 En stock |
1.988 in
50.5 mm
|
Roulette jumelée avec capot
|
Gris
|
PA
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| € 4,342 - € 9,1181 | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
Roulette jumelée pivotante avec capot
|
Naturel
|
PA
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| € 4,9419 - € 4,9419 | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
Roulette à tige filetée
|
Noir
|
Polymère thermoplastique
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| € 1,9345 - € 4,0666 | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
Roulette jumelée pivotante avec capot et frein
|
Noir
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| € 4,7934 - € 10,0661 | Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40.0 mm
|
Roulette à platine avec frein
|
Rouge et blanc
|
PA
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| € 4,6387 - € 9,7415 | Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40.0 mm
|
Roulette à œillet avec frein
|
Rouge et blanc
|
PA
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| € 3,6829 - € 7,7341 | Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40.0 mm
|
Roulette à œillet avec frein
|
Noir
|
PP
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| € 3,4298 - € 7,2027 | Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40.0 mm
|
Roulette à platine avec frein
|
Noir
|
PP
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| € 5,0458 - € 5,0458 | 480 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
Roulette à tige moletée
|
Noir
|
Polymère thermoplastique
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
| € 8,593 - € 17,671 | 1610 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Roulette jumelée à trou de boulon avec frein
|
Noir
|
PA
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| € 7,376 - € 14,71 | Demander le délai de livraison ici |
3.15 in
80.0 mm
|
Roulette à œillet avec frein
|
Noir
|
Plastique
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| € 5,9065 - € 11,687 | Demander le délai de livraison ici |
1.378 in
35.0 mm
|
Roulette à roue sphérique
|
Noir
|
PP
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
| € 6,99 - € 13,837 | Demander le délai de livraison ici |
1.772 in
45.0 mm
|
Roulette à roue sphérique
|
Noir
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| € 5,9065 - € 11,6869 | 40 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
Roulette à roue sphérique
|
Noir
|
PP
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
| € 8,697 - € 15,333 | 179 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Roulette à platine pivotante avec frein
|
Rouge
|
Plastique
|
|
||
| € 8,608 - € 15,178 | 167 En stock |
2.48 in
63.0 mm
|
Roulette à œillet
|
Rouge
|
Plastique
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| € 3,725 - € 7,3861 | 360 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
Roulette à platine pivotante
|
Noir
|
Plastique
|
10.0 kg
10.0 kg
|
||
| € 7,109 - € 14,087 | Demander le délai de livraison ici |
1.772 in
45.0 mm
|
Roulette à roue sphérique
|
Noir
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer