Menu Rechercher

Roulettes médicales

En stock

Les roulettes médicales sont essentielles à la mobilité des équipements dans le secteur de la santé, que ce soit dans les hôpitaux, les établissements de santé, les laboratoires et autres. Dans n'importe quel établissement médical, vous trouverez des équipements mobiles, tels que des moniteurs et des appareils pour les patients, des ventilateurs, des lits, des chariots médicaux, des monte-charges, des fauteuils roulants, qui utilisent tous des roulettes. Notre large gamme comprend différents types de roulettes, notamment : Levina, Linea, jumelées, à platine pivotante ou fixe. Ces roulettes sont proposées dans un grand choix de couleurs et de matériaux, tels que le polyuréthane, l'acier zingué et le nylon. De nombreuses capacités de charge et options de tailles sont disponibles pour répondre à différents types d'applications.

Séries: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
149 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø roue Type de roulettes Capacité de charge Ajouter au panier
€ 3,9476 - € 7,916 120 En stock
50.0 mm
Roulette à œillet
35.0 kg
€ 9,617 - € 19,042 Demander le délai de livraison ici
60.0 mm
Roulette à tige filetée
€ 9,498 - € 18,824 111 En stock
50.0 mm
Roulette à tige filetée avec frein
€ 11,858 - € 24,901 146 En stock
50.0 mm
Roulette jumelée Linea
100.0 kg
€ 60,269 - € 124,382 Demander le délai de livraison ici
150.0 mm
Roulette jumelée Linea
130.0 kg
€ 17,853 - € 35,373 Demander le délai de livraison ici
100.0 mm
Roulette à tige filetée avec frein
€ 19,085 - € 37,804 15 En stock
125.0 mm
Roulette à tige filetée
€ 15,746 - € 31,196 57 En stock
100.0 mm
Roulette à tige filetée
€ 10,863 - € 21,535 35 En stock
80.0 mm
Roulette à tige filetée
€ 19,708 - € 41,388 Demander le délai de livraison ici
100.0 mm
Roulette jumelée Linea
100.0 kg
€ 36,226 - € 72,304 108 En stock
125.0 mm
Roulette à platine fixe
80.0 kg
€ 20,02 - € 39,954 42 En stock
80.0 mm
Roulette à platine fixe
100.0 kg
€ 13,876 - € 26,958 Demander le délai de livraison ici
125.0 mm
Roulette à platine pivotante
80.0 kg
€ 7,791 - € 16,362 44 En stock
50.0 mm
Roulette jumelée à tige filetée
70.0 kg
€ 6,856 - € 13,339 57 En stock
75.0 mm
Roulette à platine fixe
60.0 kg
€ 6,649 - € 12,902 10 En stock
63.0 mm
Roulette à platine pivotante
60.0 kg
€ 14,4547 - € 14,4547 12 En stock
125.0 mm
Roulette à œillet
80.0 kg
€ 7,5835 - € 7,5835 80 En stock
60.0 mm
Roulette à œillet
60.0 kg
€ 11,9466 - € 11,9466 1136 En stock
100.0 mm
Roulette à œillet
80.0 kg
€ 6,545 - € 12,965 84 En stock
50.0 mm
Roulette à platine pivotante
35.0 kg
  • sur 8
Roulette 50.0 mm 35.0 kg Œillet de fixation Gris

10277799

Gamme de prix
€ 7,916 - € 3,9476

Niveaux de stock
120 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Gris
  • Type de roulettes
    Roulette à œillet
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette à tige filetée avec frein 60.0 mm 60.0 kg Gris

10283516

Gamme de prix
€ 19,042 - € 9,617

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Gris
  • Type de roulettes
    Roulette à tige filetée
  • Type de montage
    Threaded Stem
Roulette à tige filetée avec frein 50.0 mm 40.0 kg Gris foncé

10283653

Gamme de prix
€ 18,824 - € 9,498

Niveaux de stock
111 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Gris foncé
  • Type de roulettes
    Roulette à tige filetée avec frein
  • Type de montage
    Threaded Stem
Roulette jumelée 50.0 mm 100.0 kg Trou borgne Noir

10193365

Gamme de prix
€ 24,901 - € 11,858

Niveaux de stock
146 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PA
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    PU
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette jumelée Linea
  • Type de montage
    Blind Hole
Roulette jumelée 150.0 mm 130.0 kg Œillet de fixation Noir

10193426

Gamme de prix
€ 124,382 - € 60,269

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PA
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    PU
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette jumelée Linea
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette à tige filetée avec frein 100.0 mm 80.0 kg Gris foncé

10283691

Gamme de prix
€ 35,373 - € 17,853

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Gris foncé
  • Type de roulettes
    Roulette à tige filetée avec frein
  • Type de montage
    Threaded Stem
Roulette à tige filetée avec frein 125.0 mm 80.0 kg Gris

10283547

Gamme de prix
€ 37,804 - € 19,085

Niveaux de stock
15 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Gris
  • Type de roulettes
    Roulette à tige filetée
  • Type de montage
    Threaded Stem
Roulette à tige filetée avec frein 100.0 mm 80.0 kg Gris

10283530

Gamme de prix
€ 31,196 - € 15,746

Niveaux de stock
57 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Gris
  • Type de roulettes
    Roulette à tige filetée
  • Type de montage
    Threaded Stem
Roulette à tige filetée avec frein 80.0 mm 60.0 kg Gris

10283523

Gamme de prix
€ 21,535 - € 10,863

Niveaux de stock
35 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Gris
  • Type de roulettes
    Roulette à tige filetée
  • Type de montage
    Threaded Stem
Roulette jumelée 100.0 mm 100.0 kg Trou borgne Noir

10193341

Gamme de prix
€ 41,388 - € 19,708

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PA
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    PU
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette jumelée Linea
  • Type de montage
    Blind Hole
Roulette à platine fixe 125.0 mm 27.0 mm Blanc

10278246

Gamme de prix
€ 72,304 - € 36,226

Niveaux de stock
108 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Nylon
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier inoxydable
  • Couleur
    Blanc
  • Type de roulettes
    Roulette à platine fixe
  • Type de montage
    Goujon
Roulette à platine fixe 80.0 mm 30.0 mm Blanc

10278215

Gamme de prix
€ 39,954 - € 20,02

Niveaux de stock
42 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Nylon
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier inoxydable
  • Couleur
    Blanc
  • Type de roulettes
    Roulette à platine fixe
  • Type de montage
    Goujon
Roulette 125.0 mm 80.0 kg Montage à l'aide de vis Gris foncé

10269732

Gamme de prix
€ 26,958 - € 13,876

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Gris foncé
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante
  • Type de montage
    Goujon
Roulette jumelée 50.0 mm 70.0 kg Tige filetée Gris

10292679

Gamme de prix
€ 16,362 - € 7,791

Niveaux de stock
44 En stock
Caractéristiques
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Gris
  • Type de roulettes
    Roulette jumelée à tige filetée
  • Type de montage
    Threaded Stem
  • Capacité de charge
    70.0 kg
Roulette à platine fixe 75.0 mm 24.0 mm Gris foncé

10269657

Gamme de prix
€ 13,339 - € 6,856

Niveaux de stock
57 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Gris foncé
  • Type de roulettes
    Roulette à platine fixe
  • Type de montage
    Goujon
Roulette 63.0 mm 60.0 kg Montage à l'aide de vis Gris foncé

10269695

Gamme de prix
€ 12,902 - € 6,649

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Gris foncé
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante
  • Type de montage
    Goujon
Roulette 125.0 mm 80.0 kg Œillet de fixation Gris

10269350

Gamme de prix
€ 14,4547 - € 14,4547

Niveaux de stock
12 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Gris
  • Type de roulettes
    Roulette à œillet
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette 60.0 mm 60.0 kg Œillet de fixation Gris

10269329

Gamme de prix
€ 7,5835 - € 7,5835

Niveaux de stock
80 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Gris
  • Type de roulettes
    Roulette à œillet
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette 100.0 mm 80.0 kg Œillet de fixation Gris

10269343

Gamme de prix
€ 11,9466 - € 11,9466

Niveaux de stock
1136 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Gris
  • Type de roulettes
    Roulette à œillet
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette 50.0 mm 35.0 kg Montage à l'aide de vis Gris

10277720

Gamme de prix
€ 12,965 - € 6,545

Niveaux de stock
84 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Gris
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante
  • Type de montage
    Goujon