Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Matière: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Couleur: Naturel, Noir, Marron Indice d'inflammabilité de la matière: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSéries:
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | Matière | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Épaisseur | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0264 - € 0,0326 | 2000 En stock |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.120 in
3 mm
|
0.218 in
5.5 mm
|
0.037 in
0.9 mm
|
||
| € 0,0436 - € 0,0485 | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,0528 - € 0,0589 | 52027 En stock |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 0,09 - € 0,10 | 6739 En stock |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 0,2319 - € 0,2449 | 61960 En stock |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,0942 - € 0,1314 | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
PA
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,076 - € 0,0845 | 2448 En stock |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,0912 - € 0,1013 | 39158 En stock |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| € 0,0914 - € 0,1276 | 22137 En stock |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,0511 - € 0,0567 | 135955 En stock |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,0482 - € 0,0482 | 58900 En stock |
Gris
|
PP
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 0,0854 - € 0,0888 | 8728 En stock |
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| € 0,187 - € 0,187 | 956 En stock |
Gris
|
PVDF
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| € 0,0404 - € 0,045 | 5000 En stock |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 0,0302 - € 0,0335 | 155000 En stock |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,0279 - € 0,0311 | 51958 En stock |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| € 0,0691 - € 0,0768 | 28946 En stock |
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,4207 - € 0,4207 | 4504 En stock |
|
PVDF
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,2795 - € 0,2953 | 6080 En stock |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.331 in
8.4 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 0,0579 - € 0,0644 | 996 En stock |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer