Menu Rechercher

Rondelles plates - Caoutchouc

En stock

Rondelle plate en caoutchouc utilisée pour isoler votre assemblage de fixation de l'électricité et de l'humidité. Elle offre un bon équilibre de résistance mécanique avec une bonne résistance à la température, aux produits chimiques et à l'abrasion pour une utilisation dans un large éventail d'applications industrielles.

Elle peut aider à assurer une connexion sûre et stable et réduire le risque d'endommagement de la matière ou de la fixation elle-même. Elles fournissent une isolation complète, un amorti et un espacement.

  • Matière : TPR, PVC, TPE
  • Couleur : noir
  • Norme d’inflammabilité de la matière : UL94 HB

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
49 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Matière Diamètre intérieur Diamètre extérieur Épaisseur Ajouter au panier
€ 0,6262 - € 1,251 Demander le délai de livraison ici
TPR
17.0 mm
50.0 mm
3.0 mm
€ 0,1022 - € 0,2048 5300 En stock
TPR
8.4 mm
24.0 mm
2.0 mm
€ 0,2537 - € 0,5045 Demander le délai de livraison ici
TPR
13.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
€ 0,0777 - € 0,1558 530 En stock
TPR
6.4 mm
18.0 mm
1.6 mm
€ 0,6841 - € 1,3668 453 En stock
TPR
21.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
€ 0,142 - € 0,2834 Demander le délai de livraison ici
TPR
10.5 mm
30.0 mm
2.5 mm
€ 0,0522 - € 0,1046 600 En stock
TPR
5.3 mm
15.0 mm
1.2 mm
€ 0,0449 - € 0,0899 68073 En stock
TPR
3.2 mm
8.0 mm
0.8 mm
€ 0,1584 - € 0,1584 40000 En stock
TPR
3.2 mm
7.0 mm
0.5 mm
€ 0,5357 - € 1,0744 620 En stock
TPR
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
€ 0,1341 - € 0,2686 278 En stock
TPR
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
€ 0,647 - € 1,2956 15 En stock
TPR
19.0 mm
34.0 mm
3.0 mm
€ 0,3205 - € 0,6411 Demander le délai de livraison ici
TPR
15.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
€ 0,0611 - € 0,1225 424 En stock
TPR
3.2 mm
9.0 mm
0.8 mm
€ 0,0883 - € 0,1766 244 En stock
TPR
8.4 mm
16.0 mm
1.6 mm
€ 0,0617 - € 0,1231 7091 En stock
TPR
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
€ 0,0715 - € 0,143 30 En stock
TPR
6.4 mm
14.0 mm
1.2 mm
€ 0,1064 - € 0,2137 498 En stock
TPR
10.5 mm
22.0 mm
2.0 mm
€ 0,0559 - € 0,112 4193 En stock
TPR
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
€ 0,1061 - € 0,2122 1350 En stock
TPR
10.5 mm
20.0 mm
2.0 mm
  • sur 3
Rondelle 17.0 mm 50.0 mm 3.0 mm TPR

10353301

Gamme de prix
€ 1,251 - € 0,6262

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    17.0 mm
  • Diamètre extérieur
    50.0 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 8.4 mm 24.0 mm 2.0 mm TPR

10353219

Gamme de prix
€ 0,2048 - € 0,1022

Niveaux de stock
5300 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.4 mm
  • Diamètre extérieur
    24.0 mm
  • Épaisseur
    2.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 13.0 mm 37.0 mm 3.0 mm TPR

10353271

Gamme de prix
€ 0,5045 - € 0,2537

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    13.0 mm
  • Diamètre extérieur
    37.0 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 6.4 mm 18.0 mm 1.6 mm TPR

10353189

Gamme de prix
€ 0,1558 - € 0,0777

Niveaux de stock
530 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6.4 mm
  • Diamètre extérieur
    18.0 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 21.0 mm 37.0 mm 3.0 mm TPR

10353325

Gamme de prix
€ 1,3668 - € 0,6841

Niveaux de stock
453 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    21.0 mm
  • Diamètre extérieur
    37.0 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 10.5 mm 30.0 mm 2.5 mm TPR

10353240

Gamme de prix
€ 0,2834 - € 0,142

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    10.5 mm
  • Diamètre extérieur
    30.0 mm
  • Épaisseur
    2.5 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 5.3 mm 15.0 mm 1.2 mm TPR

10353158

Gamme de prix
€ 0,1046 - € 0,0522

Niveaux de stock
600 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    5.3 mm
  • Diamètre extérieur
    15.0 mm
  • Épaisseur
    1.2 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 3.2 mm 8.0 mm 0.8 mm TPR

10353103

Gamme de prix
€ 0,0899 - € 0,0449

Niveaux de stock
68073 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    3.2 mm
  • Diamètre extérieur
    8.0 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 3.2 mm 7.0 mm 0.5 mm TPR

10345245

Gamme de prix
€ 0,1584 - € 0,1584

Niveaux de stock
40000 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    3.2 mm
  • Diamètre extérieur
    7.0 mm
  • Épaisseur
    0.5 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm TPR

10353295

Gamme de prix
€ 1,0744 - € 0,5357

Niveaux de stock
620 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    17.0 mm
  • Diamètre extérieur
    30.0 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm TPR

10353257

Gamme de prix
€ 0,2686 - € 0,1341

Niveaux de stock
278 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    13.0 mm
  • Diamètre extérieur
    24.0 mm
  • Épaisseur
    2.5 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 19.0 mm 34.0 mm 3.0 mm TPR

10353318

Gamme de prix
€ 1,2956 - € 0,647

Niveaux de stock
15 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    19.0 mm
  • Diamètre extérieur
    34.0 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 15.0 mm 30.0 mm 3.0 mm TPR

10353288

Gamme de prix
€ 0,6411 - € 0,3205

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    15.0 mm
  • Diamètre extérieur
    30.0 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 3.2 mm 9.0 mm 0.8 mm TPR

10353110

Gamme de prix
€ 0,1225 - € 0,0611

Niveaux de stock
424 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    3.2 mm
  • Diamètre extérieur
    9.0 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 8.4 mm 16.0 mm 1.6 mm TPR

10353196

Gamme de prix
€ 0,1766 - € 0,0883

Niveaux de stock
244 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.4 mm
  • Diamètre extérieur
    16.0 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm TPR

10353127

Gamme de prix
€ 0,1231 - € 0,0617

Niveaux de stock
7091 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
  • Diamètre extérieur
    9.0 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 6.4 mm 14.0 mm 1.2 mm TPR

10353172

Gamme de prix
€ 0,143 - € 0,0715

Niveaux de stock
30 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6.4 mm
  • Diamètre extérieur
    14.0 mm
  • Épaisseur
    1.2 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 10.5 mm 22.0 mm 2.0 mm TPR

10353233

Gamme de prix
€ 0,2137 - € 0,1064

Niveaux de stock
498 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    10.5 mm
  • Diamètre extérieur
    22.0 mm
  • Épaisseur
    2.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm TPR

10353165

Gamme de prix
€ 0,112 - € 0,0559

Niveaux de stock
4193 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6.4 mm
  • Diamètre extérieur
    12.0 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm TPR

10353226

Gamme de prix
€ 0,2122 - € 0,1061

Niveaux de stock
1350 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    10.5 mm
  • Diamètre extérieur
    20.0 mm
  • Épaisseur
    2.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate