Menu Rechercher

Rondelles d'étanchéité et sécurité

En stock

Les rondelles de retenue sont principalement utilisées pour maintenir les vis et boulons en place pendant l’assemblage et sont dotées d’une conception qui saisit l’extérieur de la tige de la vis ou du boulon. Ils assurent également l'isolation, l'amortissement et l'espacement. Ils contribuent à isoler les assemblages de fixation de l'humidité et de l'électricité.

Cette gamme de rondelles comprend des options avec des dents internes et externes dotées d’une conception conique. La rondelle glisse facilement sur la vis (ou le boulon) et est retenue par la vis après assemblage. La rondelle se forme à froid et pénètre pleinement dans le pas de la vis pour apporter une étanchéité.

Ces rondelles permettent une installation préliminaire de la vis (ou du boulon) avant de la fixer à l’aide d’un écrou. Elles sont idéales lorsqu'un pré-assemblage de la vis et de la rondelle est requis. Elles aident également à réduire le coût et le temps d’assemblage.

La gamme comprend des options de matières qui offrent une résistance à la corrosion, à l’abrasion et aux produits chimiques.

  • Matières : polycarbonate (PC), polyamide 6.6 (PA) et polyéthylène haute densité (PEHD)
  • Couleur : Naturel


Séries: SR1945

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
140 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur Matière Diamètre intérieur Diamètre extérieur Épaisseur Tailles de vis compatible Ajouter au panier
€ 0,1102 - € 0,1795 2582 En stock
Naturel
PC
4.6 mm
12.0 mm
0.8 mm
€ 0,0923 - € 0,1513 25 En stock
Naturel
PC
2.8 mm
8.0 mm
0.5 mm
€ 0,128 - € 0,2003 60 En stock
Naturel
PC
5.5 mm
13.0 mm
1.0 mm
€ 0,1602 - € 0,224 6250 En stock
Naturel
PA
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
€ 0,4007 - € 0,6515 126 En stock
Naturel
PA
13.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
€ 0,0989 - € 0,1587 76 En stock
Naturel
PC
3.6 mm
10.0 mm
0.8 mm
€ 0,0886 - € 0,1236 99768 En stock
Naturel
PA
18.0 mm
2.0 mm
€ 0,031 - € 0,031 71039 En stock
Rouge
PELD - PIR
3.2 mm
7.0 mm
1.4 mm
€ 0,04 - € 0,04 16458 En stock
Bleu
PELD - PIR
2.7 mm
5.0 mm
1.0 mm
€ 0,0434 - € 0,0434 12437 En stock
Noir
PVC
9.0 mm
1.5 mm
€ 0,105 - € 0,1469 12783 En stock
Naturel
PA
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
€ 0,0452 - € 0,0452 8147 En stock
Bleu
PELD - PIR
6.4 mm
10.9 mm
1.5 mm
€ 0,1052 - € 0,1052 Demander le délai de livraison ici
Naturel
PEHD
8.0 mm
0.8 mm
€ 0,1052 - € 0,1052 50056 En stock
Naturel
PEHD
9.0 mm
0.8 mm
€ 0,0866 - € 0,0866 874 En stock
Naturel
PEHD
8.2 mm
24.0 mm
2.0 mm
€ 0,0586 - € 0,0586 1000 En stock
Naturel
PEHD
12.0 mm
1.6 mm
€ 0,0607 - € 0,0607 7058 En stock
Naturel
PEHD
5.2 mm
16.0 mm
1.6 mm
€ 0,0942 - € 0,1314 20996 En stock
Noir
PVC
4.3 mm
18.0 mm
2.0 mm
€ 0,071 - € 0,0992 648 En stock
Noir
PVC
15.0 mm
1.5 mm
€ 0,0365 - € 0,0365 59563 En stock
Naturel
PA
5.5 mm
2.2 mm
  • sur 7
Rondelle imperdable 4.6 mm 12.0 mm 0.8 mm PC

10357514

Gamme de prix
€ 0,1795 - € 0,1102

Niveaux de stock
2582 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    4.6 mm
  • Diamètre extérieur
    12.0 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Matière
    PC
  • Matière complète
    Polycarbonate
Rondelle imperdable 2.8 mm 8.0 mm 0.5 mm PC

10357491

Gamme de prix
€ 0,1513 - € 0,0923

Niveaux de stock
25 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    2.8 mm
  • Diamètre extérieur
    8.0 mm
  • Épaisseur
    0.5 mm
  • Matière
    PC
  • Matière complète
    Polycarbonate
Rondelle imperdable 5.5 mm 13.0 mm 1.0 mm PC

10357521

Gamme de prix
€ 0,2003 - € 0,128

Niveaux de stock
60 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    5.5 mm
  • Diamètre extérieur
    13.0 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Matière
    PC
  • Matière complète
    Polycarbonate
Rondelle 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm PA

10114339

Gamme de prix
€ 0,224 - € 0,1602

Niveaux de stock
6250 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    17.0 mm
  • Diamètre extérieur
    30.0 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Matière
    PA
  • Matière complète
    Polyamide 66
Rondelle imperdable 13.0 mm 40.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10117361

Gamme de prix
€ 0,6515 - € 0,4007

Niveaux de stock
126 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    13.0 mm
  • Diamètre extérieur
    40.0 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Matière
    PA
  • Matière complète
    Polyamide 66
Rondelle imperdable 3.6 mm 10.0 mm 0.8 mm PC

10357507

Gamme de prix
€ 0,1587 - € 0,0989

Niveaux de stock
76 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    3.6 mm
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Matière
    PC
  • Matière complète
    Polycarbonate
Rondelle imperdable 6.4 mm 18.0 mm 2.0 mm PA

10055946

Gamme de prix
€ 0,1236 - € 0,0886

Niveaux de stock
99768 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    18.0 mm
  • Épaisseur
    2.0 mm
  • Matière
    PA
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Naturel
Rondelle imperdable 3.2 mm 7.0 mm 1.4 mm PELD - PIR

10116739

Gamme de prix
€ 0,031 - € 0,031

Niveaux de stock
71039 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    3.2 mm
  • Diamètre extérieur
    7.0 mm
  • Épaisseur
    1.4 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Rondelle imperdable 2.7 mm 5.0 mm 1.0 mm PELD - PIR

10116845

Gamme de prix
€ 0,04 - € 0,04

Niveaux de stock
16458 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    2.7 mm
  • Diamètre extérieur
    5.0 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Matière complète
    Polyamide 66
Rondelle imperdable 3.2 mm 9.0 mm 1.5 mm PVC

10117279

Gamme de prix
€ 0,0434 - € 0,0434

Niveaux de stock
12437 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    9.0 mm
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Matière
    PVC
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
Rondelle imperdable 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10041819

Gamme de prix
€ 0,1469 - € 0,105

Niveaux de stock
12783 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    13.0 mm
  • Diamètre extérieur
    24.0 mm
  • Épaisseur
    2.5 mm
  • Matière
    PA
  • Matière complète
    Polyamide 66
Rondelle imperdable 6.4 mm 10.9 mm 1.5 mm PELD - PIR

10116883

Gamme de prix
€ 0,0452 - € 0,0452

Niveaux de stock
8147 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6.4 mm
  • Diamètre extérieur
    10.9 mm
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Rondelle imperdable 8.0 mm 0.8 mm PEHD

10280881

Gamme de prix
€ 0,1052 - € 0,1052

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    8.0 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Matière
    PEHD
  • Matière complète
    Polyéthylène haute densité
  • Couleur
    Naturel
Rondelle imperdable 9.0 mm 0.8 mm PEHD

10280904

Gamme de prix
€ 0,1052 - € 0,1052

Niveaux de stock
50056 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    9.0 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Matière
    PEHD
  • Matière complète
    Polyéthylène haute densité
  • Couleur
    Naturel
Rondelle imperdable 10.5 mm 24.0 mm 2.0 mm PEHD

10070833

Gamme de prix
€ 0,0866 - € 0,0866

Niveaux de stock
874 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.2 mm
  • Diamètre extérieur
    24.0 mm
  • Épaisseur
    2.0 mm
  • Matière
    PEHD
  • Matière complète
    Polyéthylène haute densité
Rondelle imperdable 12.0 mm 1.6 mm PEHD

10070857

Gamme de prix
€ 0,0586 - € 0,0586

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    12.0 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Matière
    PEHD
  • Matière complète
    Polyéthylène haute densité
  • Couleur
    Naturel
Rondelle imperdable 6.4 mm 16.0 mm 1.6 mm PEHD

10070826

Gamme de prix
€ 0,0607 - € 0,0607

Niveaux de stock
7058 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    5.2 mm
  • Diamètre extérieur
    16.0 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Matière
    PEHD
  • Matière complète
    Polyéthylène haute densité
Rondelle plate 4.3 mm 18.0 mm 2.0 mm PVC

10117408

Gamme de prix
€ 0,1314 - € 0,0942

Niveaux de stock
20996 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
  • Diamètre extérieur
    18.0 mm
  • Épaisseur
    2.0 mm
  • Matière
    PVC
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Rondelle imperdable 3.2 mm 15.0 mm 1.5 mm PVC

10117392

Gamme de prix
€ 0,0992 - € 0,071

Niveaux de stock
648 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    15.0 mm
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Matière
    PVC
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Noir
Rondelle imperdable 3.2 mm 5.5 mm 2.2 mm PA

10055816

Gamme de prix
€ 0,0365 - € 0,0365

Niveaux de stock
59563 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    5.5 mm
  • Épaisseur
    2.2 mm
  • Matière
    PA
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Naturel