Menu Rechercher

Rondelles d'étanchéité et sécurité

En stock

Les rondelles de retenue sont principalement utilisées pour maintenir les vis et boulons en place pendant l’assemblage et sont dotées d’une conception qui saisit l’extérieur de la tige de la vis ou du boulon. Ils assurent également l'isolation, l'amortissement et l'espacement. Ils contribuent à isoler les assemblages de fixation de l'humidité et de l'électricité.

Cette gamme de rondelles comprend des options avec des dents internes et externes dotées d’une conception conique. La rondelle glisse facilement sur la vis (ou le boulon) et est retenue par la vis après assemblage. La rondelle se forme à froid et pénètre pleinement dans le pas de la vis pour apporter une étanchéité.

Ces rondelles permettent une installation préliminaire de la vis (ou du boulon) avant de la fixer à l’aide d’un écrou. Elles sont idéales lorsqu'un pré-assemblage de la vis et de la rondelle est requis. Elles aident également à réduire le coût et le temps d’assemblage.

La gamme comprend des options de matières qui offrent une résistance à la corrosion, à l’abrasion et aux produits chimiques.

  • Matières : polycarbonate (PC), polyamide 6.6 (PA) et polyéthylène haute densité (PEHD)
  • Couleur : Naturel


Séries: SR1945

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
140 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur Matière Diamètre intérieur Diamètre extérieur Épaisseur Tailles de vis compatible Ajouter au panier
€ 0,0263 - € 0,0325 79 En stock
Naturel
Nylon 6/6
€ 0,0775 - € 0,0956 Demander le délai de livraison ici
Naturel
Nylon 6/6
€ 0,0273 - € 0,0337 31998 En stock
Naturel
Nylon 6/6
€ 0,0164 - € 0,0202 158278 En stock
Naturel
Nylon 6/6
2.9 mm
5.2 mm
1.6 mm
€ 0,0338 - € 0,0417 2000 En stock
Naturel
Nylon 6/6
4 mm
6.8 mm
3.2 mm
€ 0,0959 - € 0,1184 Demander le délai de livraison ici
Naturel
Nylon 6/6
9.5 mm
25.4 mm
1.6 mm
€ 0,0246 - € 0,0304 Demander le délai de livraison ici
Naturel
Nylon 6/6
8.7 mm
12.7 mm
0.8 mm
€ 0,0342 - € 0,0422 Demander le délai de livraison ici
Naturel
Nylon 6/6
9.5 mm
19.1 mm
1.6 mm
€ 0,0226 - € 0,0279 34854 En stock
Naturel
Nylon 6/6
6 mm
8.3 mm
0.8 mm
€ 0,0327 - € 0,0404 Demander le délai de livraison ici
Naturel
Nylon 6/6
9.5 mm
15.1 mm
1.6 mm
€ 0,0246 - € 0,0304 20313 En stock
Naturel
Nylon 6/6
11.9 mm
18.6 mm
0.8 mm
€ 0,0488 - € 0,0603 1890 En stock
Naturel
Nylon 6/6
9.5 mm
18.6 mm
1.6 mm
€ 0,0507 - € 0,0609 4401 En stock
Naturel
PEHD
8.0 mm
0.8 mm
€ 0,0998 - € 0,0998 Demander le délai de livraison ici
Naturel
PEHD
10.0 mm
0.8 mm
€ 0,1663 - € 0,1663 41776 En stock
Naturel
PEHD
20.0 mm
2.0 mm
€ 0,0731 - € 0,088 250 En stock
Naturel
PEHD
12.0 mm
1.0 mm
€ 0,0914 - € 0,1096 943 En stock
Naturel
PEHD
14.0 mm
1.2 mm
€ 0,227 - € 0,3131 11554 En stock
Naturel
PA
10.5 mm
30.0 mm
3.0 mm
€ 0,1311 - € 0,1397 24925 En stock
Naturel
PEHD
17.0 mm
1.6 mm
€ 0,0456 - € 0,0456 16342 En stock
Naturel
PA
2.7 mm
5.0 mm
1.5 mm
  • sur 7
Rondelle 4.0 mm 0.381 in 0.103 in Nylon 6/6

10354896

Gamme de prix
€ 0,0325 - € 0,0263

Niveaux de stock
79 En stock
Caractéristiques
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
Rondelle 9.6 mm 0.775 in 0.177 in Nylon 6/6

10354919

Gamme de prix
€ 0,0956 - € 0,0775

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
Rondelle 5.0 mm 0.421 in 0.120 in Nylon 6/6

10354902

Gamme de prix
€ 0,0337 - € 0,0273

Niveaux de stock
31998 En stock
Caractéristiques
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
Rondelle imperdable 0.115 in 0.203 in 0.062 in Nylon 6/6 Naturel

10217009

Gamme de prix
€ 0,0202 - € 0,0164

Niveaux de stock
158278 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    2.9 mm
  • Diamètre extérieur
    5.2 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Matière complète
    Polyamide 66
Rondelle imperdable 0.156 in 0.266 in 0.125 in Nylon 6/6

10217047

Gamme de prix
€ 0,0417 - € 0,0338

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    4 mm
  • Diamètre extérieur
    6.8 mm
  • Épaisseur
    3.2 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Matière complète
    Polyamide 66
Rondelle imperdable 0.375 in 1.000 in 0.062 in Nylon 6/6

10217085

Gamme de prix
€ 0,1184 - € 0,0959

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    9.5 mm
  • Diamètre extérieur
    25.4 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Matière complète
    Polyamide 66
Rondelle imperdable 0.344 in 0.500 in 0.032 in Nylon 6/6

10217214

Gamme de prix
€ 0,0304 - € 0,0246

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.7 mm
  • Diamètre extérieur
    12.7 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Matière complète
    Polyamide 66
Rondelle imperdable 0.375 in 0.750 in 0.062 in Nylon 6/6

10217078

Gamme de prix
€ 0,0422 - € 0,0342

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    9.5 mm
  • Diamètre extérieur
    19.1 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Matière complète
    Polyamide 66
Rondelle imperdable 0.235 in 0.328 in 0.032 in Nylon 6/6

10217115

Gamme de prix
€ 0,0279 - € 0,0226

Niveaux de stock
34854 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6 mm
  • Diamètre extérieur
    8.3 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Matière complète
    Polyamide 66
Rondelle imperdable 0.375 in 0.594 in 0.062 in Nylon 6/6

10217221

Gamme de prix
€ 0,0404 - € 0,0327

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    9.5 mm
  • Diamètre extérieur
    15.1 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Matière complète
    Polyamide 66
Rondelle imperdable 0.470 in 0.734 in 0.032 in Nylon 6/6

10217269

Gamme de prix
€ 0,0304 - € 0,0246

Niveaux de stock
20313 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    11.9 mm
  • Diamètre extérieur
    18.6 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Matière complète
    Polyamide 66
Rondelle imperdable 0.375 in 0.734 in 0.062 in Nylon 6/6

10217252

Gamme de prix
€ 0,0603 - € 0,0488

Niveaux de stock
1890 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    9.5 mm
  • Diamètre extérieur
    18.6 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Matière complète
    Polyamide 66
Rondelle imperdable 3.2 mm 8.0 mm 0.8 mm PEHD

10322475

Gamme de prix
€ 0,0609 - € 0,0507

Niveaux de stock
4401 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    8.0 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Matière
    PEHD
  • Matière complète
    Polyéthylène haute densité
  • Couleur
    Naturel
Rondelle imperdable 10.0 mm 0.8 mm PEHD

10214947

Gamme de prix
€ 0,0998 - € 0,0998

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Matière
    PEHD
  • Matière complète
    Polyéthylène haute densité
  • Couleur
    Naturel
Rondelle imperdable 20.0 mm 2.0 mm PEHD

10214916

Gamme de prix
€ 0,1663 - € 0,1663

Niveaux de stock
41776 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    20.0 mm
  • Épaisseur
    2.0 mm
  • Matière
    PEHD
  • Matière complète
    Polyéthylène haute densité
  • Couleur
    Naturel
Rondelle imperdable 5.3 mm 12.0 mm 1.0 mm PEHD

10322567

Gamme de prix
€ 0,088 - € 0,0731

Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    12.0 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Matière
    PEHD
  • Matière complète
    Polyéthylène haute densité
  • Couleur
    Naturel
Rondelle imperdable 6.4 mm 14.0 mm 1.2 mm PEHD

10322611

Gamme de prix
€ 0,1096 - € 0,0914

Niveaux de stock
943 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    14.0 mm
  • Épaisseur
    1.2 mm
  • Matière
    PEHD
  • Matière complète
    Polyéthylène haute densité
  • Couleur
    Naturel
Rondelle imperdable 10.5 mm 30.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10117330

Gamme de prix
€ 0,3131 - € 0,227

Niveaux de stock
11554 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    10.5 mm
  • Diamètre extérieur
    30.0 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Matière
    PA
  • Matière complète
    Polyamide 66
Rondelle imperdable 17.0 mm 1.6 mm PEHD

10214923

Gamme de prix
€ 0,1397 - € 0,1311

Niveaux de stock
24925 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    17.0 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Matière
    PEHD
  • Matière complète
    Polyéthylène haute densité
  • Couleur
    Naturel
Rondelle imperdable 2.7 mm 5.0 mm 1.5 mm PA

10055809

Gamme de prix
€ 0,0456 - € 0,0456

Niveaux de stock
16342 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    2.7 mm
  • Diamètre extérieur
    5.0 mm
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Matière
    PA
  • Matière complète
    Polyamide 66