Naturel PEHD Imperdable Rondelle imperdable - 2.5 mm | 0.098 in 12.8 mm | 0.504 in Épaisseur 0.8 mm | 0.031 in Tailles de vis compatible M3

Code article: 1040180900VR En cours de production

Fabriqué à partir de PEHD avec une finition . Remplace le(s) n° d'articles: Skiffy 003301400004

Caractéristiques

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Tailles de vis compatible (toutes) M3
Diamètre intérieur 2.5 mm
Épaisseur 0.8 mm
Diamètre extérieur 12.8 mm
Type de rondelle Imperdable
Consulter toutes les caractéristiques et personnaliser
Ajouter plus d'échantillons
Imprimer la page

Tarifs et options

Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 + € 0,0392

Prix total :

€ 0,04

1 x € 0,0392

Besoin d’un devis ? Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, ou envoyez un e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.nl. Nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Tailles de vis compatible (toutes) M3
Diamètre intérieur 2.5 mm
Épaisseur 0.8 mm
Diamètre extérieur 12.8 mm
Type de rondelle Imperdable
Forme de rondelle Rond
Matière PEHD
Matière complète Polyéthylène haute densité
Couleur Naturel

Informations utiles