Menu Rechercher

Rivets pression - Rivet renforcé

En stock

Les rivets renforcés sont conçus pour permettre de les installer par pression rapidement et facilement. Ils ont une conception monobloc avec une goupille pré-enfoncée, permettant au rivet de s’installer rapidement à la main, ou au moyen d’un équipement automatique. On peut le retirer facilement en tirant la goupille de l’œillet.

Notre gamme de rivets renforcés est adaptée aux applications exigeant une fixation à pression et à montage frontal (côté aveugle), pouvant être retirée et réutilisée. Et les avantages de ces rivets ne s’arrêtent pas là ! Ils bénéficient aussi d’une forte résistance aux vibrations et constituent un choix judicieux pour les applications légères.

Le rivet possède une conception robuste gardant une structure solide, tout en fournissant une finition propre et soignée. Ces rivets sont solides, fiables et constituent un choix hautement économique.

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Options de classement ignifuge UL94 HB et UL94 V2
  • Couleur : noir


Séries: SR1912

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
28 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Épaisseur tête Ø tête Plage d'épaisseur de panneau compatible Plage de diamètres de trou compatibles Ajouter au panier
€ 0,5728 - € 0,5728 2286 En stock
2.5 mm
18.0 mm
9.0 - 13.0 mm
7 - 7.0 mm
€ 0,1067 - € 0,1553 Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
4.8 mm
4.1 - 4.6 mm
2.5 - 2.6 mm
€ 0,1069 - € 0,1519 Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
5.5 mm
3.9 - 4.6 mm
3.1 - 3.3 mm
€ 0,6752 - € 0,6752 26572 En stock
2.0 mm
17.4 mm
1.5 - 7.6 mm
6.3 mm
€ 0,6069 - € 0,6069 38085 En stock
2.7 mm
15.0 mm
2.5 - 8.9 mm
6.3 mm
€ 0,4793 - € 0,4793 37615 En stock
2.7 mm
20.0 mm
3.0 - 8.0 mm
8 - 8.0 mm
€ 0,6069 - € 0,6069 785 En stock
2.6 mm
16.0 mm
3.0 - 7.0 mm
9 - 9.0 mm
€ 1,3415 - € 1,3415 Demander le délai de livraison ici
2.5 mm
30.0 mm
29.0 - 31.0 mm
11.5 mm
€ 0,2446 - € 0,3339 6882 En stock
2.7 mm
14.9 mm
3.0 - 8.0 mm
8.0 - 8.3 mm
€ 0,2073 - € 0,2073 Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
5.5 mm
3.3 - 3.9 mm
3.1 - 3.3 mm
€ 0,6752 - € 0,6752 62818 En stock
2.6 mm
15.0 mm
3.0 - 8.0 mm
8 - 8.0 mm
€ 0,7895 - € 0,7895 7991 En stock
2.4 mm
25.0 mm
0.9 - 4.8 mm
9.5 mm
€ 0,0937 - € 0,1472 13439 En stock
1.1 mm
7.2 mm
1.5 - 4.6 mm
4.9 - 5.2 mm
€ 0,1065 - € 0,1508 905 En stock
1.5 mm
5.5 mm
2.7 - 3.3 mm
3.1 - 3.3 mm
€ 0,1057 - € 0,1508 Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
5.5 mm
2.0 - 2.7 mm
2.7 - 2.8 mm
€ 0,6292 - € 0,6292 15243 En stock
2.5 mm
18.0 mm
4.0 - 7.6 mm
6.3 mm
10278789 € 0,7004 - € 0,7004 19711 En stock
2.0 mm
15.0 mm
2.5 - 8.9 mm
6.5 mm
€ 0,7895 - € 0,7895 Demander le délai de livraison ici
2.9 mm
18.0 mm
4.0 - 8.0 mm
8 - 8.0 mm
€ 0,6989 - € 0,6989 Demander le délai de livraison ici
2.5 mm
17.9 mm
3.5 - 7.0 mm
9.5 mm
€ 0,6544 - € 0,6544 Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
15.0 mm
12.0 - 16.0 mm
8 - 8.0 mm
  • sur 2
Rivet à expansion 9.0 mm 13.0 mm Nylon 6 Noir

10278802

Gamme de prix
€ 0,5728 - € 0,5728

Niveaux de stock
2286 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    23.0 mm
  • Ø tête
    18.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    9.0 - 13.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7 - 7.0 mm
Rivet à expansion 4.1 mm 4.6 mm Nylon 6/6 Noir

10036280

Gamme de prix
€ 0,1553 - € 0,1067

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    8.8 mm
  • Ø tête
    4.8 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    4.1 - 4.6 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    2.5 - 2.6 mm
Rivet à expansion 3.9 mm 4.6 mm Nylon 6/6 Noir

10036310

Gamme de prix
€ 0,1519 - € 0,1069

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    9.4 mm
  • Ø tête
    5.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    3.9 - 4.6 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.1 - 3.3 mm
Rivet à expansion 1.5 mm 7.6 mm Nylon 6 Noir

10278772

Gamme de prix
€ 0,6752 - € 0,6752

Niveaux de stock
26572 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    20.4 mm
  • Ø tête
    17.4 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.5 - 7.6 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.3 mm
Rivet à expansion 2.5 mm 8.9 mm Nylon 6 Noir

10278765

Gamme de prix
€ 0,6069 - € 0,6069

Niveaux de stock
38085 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    18.5 mm
  • Ø tête
    15.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.5 - 8.9 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.3 mm
Rivet à expansion 3.0 mm 8.0 mm Nylon 6 Noir

10278819

Gamme de prix
€ 0,4793 - € 0,4793

Niveaux de stock
37615 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    21.0 mm
  • Ø tête
    20.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    3.0 - 8.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    8 - 8.0 mm
Rivet à expansion 3.0 mm 7.0 mm Nylon 6 Noir

10278857

Gamme de prix
€ 0,6069 - € 0,6069

Niveaux de stock
785 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    20.0 mm
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    3.0 - 7.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    9 - 9.0 mm
Rivet à expansion 29.0 mm 31.0 mm Nylon 6 Noir

10278895

Gamme de prix
€ 1,3415 - € 1,3415

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    50.0 mm
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    29.0 - 31.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    11.5 mm
Rivet à expansion 3.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Noir

10036273

Gamme de prix
€ 0,3339 - € 0,2446

Niveaux de stock
6882 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    21.1 mm
  • Ø tête
    14.9 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    3.0 - 8.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    8.0 - 8.3 mm
Rivet à expansion 3.3 mm 3.9 mm Nylon 6/6 Noir

10177259

Gamme de prix
€ 0,2073 - € 0,2073

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    7.6 mm
  • Ø tête
    5.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    3.3 - 3.9 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.1 - 3.3 mm
Rivet à expansion 3.0 mm 8.0 mm Nylon 6 Noir

10278826

Gamme de prix
€ 0,6752 - € 0,6752

Niveaux de stock
62818 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    22.0 mm
  • Ø tête
    15.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    3.0 - 8.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    8 - 8.0 mm
Rivet à expansion 0.9 mm 4.8 mm Nylon 6 Noir

10278864

Gamme de prix
€ 0,7895 - € 0,7895

Niveaux de stock
7991 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    25.2 mm
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.9 - 4.8 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    9.5 mm
Rivet à expansion 1.5 mm 4.6 mm Nylon 6/6 Noir

10036242

Gamme de prix
€ 0,1472 - € 0,0937

Niveaux de stock
13439 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    11.3 mm
  • Ø tête
    7.2 mm
  • Épaisseur tête
    1.1 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.5 - 4.6 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.9 - 5.2 mm
Rivet à expansion 2.7 mm 3.3 mm Nylon 6/6 Noir

10036303

Gamme de prix
€ 0,1508 - € 0,1065

Niveaux de stock
905 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    8.1 mm
  • Ø tête
    5.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.7 - 3.3 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.1 - 3.3 mm
Rivet à expansion 2.0 mm 2.7 mm Nylon 6/6 Noir

10036297

Gamme de prix
€ 0,1508 - € 0,1057

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    7.6 mm
  • Ø tête
    5.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.0 - 2.7 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    2.7 - 2.8 mm
Rivet à expansion 4.0 mm 7.6 mm Nylon 6 Noir

10278741

Gamme de prix
€ 0,6292 - € 0,6292

Niveaux de stock
15243 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    17.3 mm
  • Ø tête
    18.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    4.0 - 7.6 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.3 mm
Rivet à expansion 2.5 mm 8.9 mm Nylon 6 Noir

10278789

Gamme de prix
€ 0,7004 - € 0,7004

Niveaux de stock
19711 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    22.4 mm
  • Ø tête
    15.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.5 - 8.9 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.5 mm
Rivet à expansion 4.0 mm 8.0 mm Nylon 6 Noir

10278833

Gamme de prix
€ 0,7895 - € 0,7895

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    23.0 mm
  • Ø tête
    18.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.9 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    4.0 - 8.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    8 - 8.0 mm
Rivet à expansion 3.5 mm 7.0 mm Nylon 6 Noir

10278871

Gamme de prix
€ 0,6989 - € 0,6989

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    23.0 mm
  • Ø tête
    17.9 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    3.5 - 7.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    9.5 mm
Rivet à expansion 12.0 mm 16.0 mm Nylon 6 Noir

10278840

Gamme de prix
€ 0,6544 - € 0,6544

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    29.0 mm
  • Ø tête
    15.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    12.0 - 16.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    8 - 8.0 mm